インフィニオンが先進的モバイルサービスのシームレスな導入を可能にする携帯電話向けIMSクライアントを提供

2005/11/16 | マーケットニュース

インフィニオンテクノロジーズは、標準化されたオープン・モバイル・アライアンス(OMA)Push-to-Talkアプリケーション(バージョン1.0)をサポートする、IP(インターネット・プ ロトコル)マルチメディア・サブシステム(IMS)クライアントを出荷中であると発表しました。これにより、ボタンタッチ式のシンプルな通信を提供する無線トランシーバ型のサービスや、プレゼンス、グループ・マ ネジメントなどのIMSサービスが可能になります。インフィニオンは、2005年11月16~17日に東京で開催される「次世代ネットワーク&サービスコンファレンス」の展示スタンド(大手町サンケイプラザ3階、 ブース番号:8)で、このIMSクライアントのデモを行います。
IMSは、移動通信および固定通信のオペレータ向けのオープン標準のIPマルチメディア&テレフォニー・コア・ネットワーク仕様で、3GPP(第3世代パートナーシップ・プロジェクト)に よって定義されており、移動通信および固定通信機器がSession Initiation Protocol(SIP)を使用して相互通信することを可能にします。SIPは、様 々な移動通信網や固定通信網を介して新しいサービスを創出するためのインターネット・テレフォニーや他のプロトコル用のシグナリング・プロトコルです。

インフィニオンは、携帯電話に組み込まれる完全ポータブルなIMSクライアントを提供しています。これはAPOXI(Application Programming Object-Oriented Extendable Interface)フレームワークへも統合され、MP-EUなどのインフィニオンのマルチメディア・リ ファレンス設計プラットフォームのオプション部分となります。このIMSクライアントは、リアルタイムビデオシェアリング、コンテントシェアリング、インスタントメッセージング、インタラクティブゲーム、イ ンタラクティブプレゼンスなど、SIPベースのあらゆるアプリケーションをサポートします。これにより携帯電話機メーカーは、IMS対応のあらゆる携帯電話機やモバイル端末にも、そ うした先進的なサービスをシームレスに導入することが可能になります。

インフィニオンのモバイル・ソフトウェア事業ユニット副社長で、インフィニオンの無線ソフトウェアの100%子会社である独コムネオンのマネージング・ディレクタを兼務するクリスティアン・ムッケは、 今回の革新的なクライアントの発売にあたり、「当社のIMS機器フレームワークの最初のバージョンは、2005年春以来販売された数百万台にのぼる携帯電話機で信頼性を立証しました。第2のバージョン投入は、当 社が2006年に3GPP Release 5に完全準拠したIMSクライアントを提供する世界初のプロバイダとなる目標へ向けての重要な一歩となります」と、述べました。

インフィニオンは最近、携帯電話インフラの主要なすべてのベンダーとの間で、IMSクライアントの相互運用性試験を成功裏に完了し、これによりOMA Push-to-Talk 1.0用のセッション設定など、IPネットワークを介した主要なIMS特性のクライアント機能が検証されました。「こうした試験と、継続的なOMAテストにおける優れた結果により、シームレスな通信世界の実現と、 IMS技術が融合型サービスネットワークの心臓部となるというビジョンの現実化を目指すインフィニオンの姿勢が強く裏付けられました」と、ムッケは語りました。

コムネオンについて
インフィニオンテクノロジーズの完全子会社であるコムネオン(Comneon GmbH & Co.)は、プロトコルスタック、IMS、そ の他移動通信用の先進的ソフトウェアソリューションのリーディングサプライヤです。ドイツ、オーストリアおよびアジア太平洋地域に拠点において、400名以上の熟練のソフトウェア技術者を擁し、次 世代携帯電話用のワールドクラスのソフトウェアの開発およびサポートを行っています。コムネオンは要求の厳しい多様な携帯電話製品向けに包括的なソリューションを提供しており、そ の中にはGSM/GPRS/EDGE/UMTSプロトコルスタック・ソフトウェア、アプリケーション・フレームワーク「APOXI」などが含まれ、それらをリファレンスMMI、IMSクライアント・フ レームワークや他のツール、試験および携帯電話設計サービスと共に提供しています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com

Information Number

INFCOM200511.015