インフィニオンが次世代UMTS方式携帯電話の設計サイクルを最大30パーセント短縮する最新のリファレンス設計プラットフォームを投入

2005/11/15 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは15日、香港で開催される「3Gワールド・コングレス&エキジビション2005」において、最 新のマルチメディア携帯電話リファレンス設計プラットフォームの投入を発表しました。このインフィニオンのMP-EUプラットフォームを導入すれば、携 帯電話メーカーは次世代UMTS携帯電話の市場投入までの時間を現在の平均14カ月から最大30パーセント速めることができます。MP-EUは、UMTS、E DGEおよびGSM/GPRS方式の携帯電話標準をサポートする業界最高の集積度を持つプラットフォームです。プラットフォーム内の基本的なハードウェアとソフトウェア・コンポーネントは変更されないので、そ のインテリジェントなスケーラビリティ方式を用いて、携帯電話メーカーは2G/2.5Gから2.75Gや3Gへのスムーズな進化や設計トレンドへの容易な対応が可能になります。
インフィニオンのスケーラブルなMP-EUプラットフォームの採用により、携帯電話メーカーは、すべてが同じコア・アーキテクチャに基づく各種UMTSモデル、例えば音声主体(ボイス・セントリック) やデータ主体(データ・セントリック)のビジネス用途のUMTS携帯電話や若者向けのエンターテインメント主体(エンターテインメント・セントリック)のUMTS携帯電話などを迅速に投入することができます。さ らに、インフィニオンのGSM/GPRSプラットフォームを使用する携帯電話メーカーは、ア プリケーションの再利用によりEDGE/UMTSデュアルモード携帯電話への容易な移行と市場到達時間の短縮によるメリットが得られ、複 雑で追加機能導入を伴う開発サイクルを最大30パーセント短縮できる可能性があります。インフィニオンのMP-EUプラットフォームを採用したUMTS携帯電話は、欧州、アジア、日本および北米の要件に対応した、 ビデオストリーミングやビデオテレフォニーなどの多様な携帯電話マルチメディア機能を提供します。

MP-EUプラットフォームは業界最高の集積度を持っています。現在、UMTS方式の携帯電話は約300点から450点の電子部品を必要としますが、イ ンフィニオンの高集積UMTSプラットフォームを利用すれば、200点以下に減らすことができます。MP-EUは、インフィニオンの強力なS-GOLD2ベースバンドプロセッサを搭載しており、TV電話、ビ デオストリーミング、オーディオプレイバック機能などをオン・チップで対応しており、非常に複雑なプロセシング・ニーズに対応するためのコンパニオンチップを付加する必要性をなくしました。M P-EUプラットフォームはGSM/GPRS/EDGE用のすべての周波数帯域とUMTS専用の6つの周波数帯域全部をサポートしています。

米市場調査会社ストラテジーアナリティクスは、UMTS方式の携帯電話の販売台数が今後5年間に年率約55%の急成長をみせ、2 005年の約4,500万台に対し2010年には約4億1,200万台に達すると予想しています

インフィニオンのフィーチャーフォン事業ユニットの副社長兼ゼネラル・マネージャであるクレメンス・ジャーゴンは、「インフィニオンは携帯電話用半導体のリーディングサプライヤとして位置づけされ、G SMおよびEDGEソリューションで強力な実績を打ち立てました。ワールドクラスの3G携帯電話を実現し、性能、消費電力、サ イズや開発の容易さの点で最適化されたリファレンス設計を携帯電話メーカーに提供することが当社の目標です。当社は、2 006年半ばには当社のMP-EUプラットフォームを採用したUMTS方式のハンドセットが登場するものと期待しています」と、語りました。

MP-EUリファレンス設計プラットフォームの技術説明
MP-EUプラットフォームは、ブルートゥース、Assisted-GPS、WLANなどの多様なコネクティビティ技術を提供します。こ の最も先進的なUMTSプラットフォームは、強力なS-GOLD2ベースバンドプロセッサのほかにパワーマネジメント・シングルチップやRFトランシーバなどの高集積IC、GSM/EDGE用のSMARTi PM、UMTS用のSMARTi 3Gを搭載しています。MP-EUは、インフィニオンのEDGEプラットフォームをベースとする携帯電話からUMTS方式の携帯電話への容易な移行を可能にします。
S-GOLD2は、ビデオストリーミング、ビデオテレフォニー、3Dゲーム、データダウンロードなどの次世代UMTSアプリケーションに対応したハードウェア・アクセラレータをすべて内蔵しています。

SMARTi 3Gは、欧州、アジア、北米および日本向けに定義されたUMTS用の6つの周波数帯域全部をサポートする、世界初のCMOSシングルチップRFトランシーバです。

MP-EUは現在提供中です。広範なデュアルモード・モデム・テストプログラムで、このプラットフォームが標準的な3GPP要件を満たすことが実証されました。テストプログラムには、業界団体GSF( GSM Certification Forum)の要件に沿ったプロトコルスタックの試験、主要なすべての移動通信網ベンダーとのインフラ相互運用性試験(IOT)、5 4の活線のネットワーク内におけるワールドワイドなフィールドテストプログラムなどが含まれています。

インフィニオンは、香港で開催される「3Gワールド・コングレス&エキジビション2005(3G World Congress & Exhibition 2005)」(会期:1 1月16~18日)に出展します(ホール1、ブース番号:1831)。

インフィニオンのMP-EUプラットフォームに関する追加的情報は www.infineon.com/mp-eu、インフィニオンのモバイルソリューションに関する概要は www.infineon.com/wirelessでご覧になれます。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com

Information Number

INFCOM200511.011

Press Photos

  • English: The MP-EU is the industry's most integrated platform supporting UMTS, EDGE and GSM/GPRS cellular standards. Its intelligent scalability concept allows mobile phone manufacturers to smoothly evolve from 2G/2.5G phones to 2.75G and 3G phones as well as to easily adapt to design trends, since basic hardware and software components within the platform remain unchanged.<br><br>Deutsch: MP-EU ist die industrieweit höchstintegrierte Referenz-Plattform und unterstützt die Mobilfunk-Standards UMTS, EDGE, GPRS und GSM. Ihre modulare und skalierbare Architektur ermöglicht den reibungslosen Umstieg von 2G/2,5G-Mobilfunkstandards auf 2,75/3G-Mobilfunkstandards. Darüber hinaus lassen sich Mobiltelefone, die auf der MP-EU Plattform basieren, in kürzester Zeit auf neue Design-Trends anpassen, da die Basis-Hardware und -Software der Plattform unverändert eingesetzt werden kann.
    English: The MP-EU is the industry's most integrated platform supporting UMTS, EDGE and GSM/GPRS cellular standards. Its intelligent scalability concept allows mobile phone manufacturers to smoothly evolve from 2G/2.5G phones to 2.75G and 3G phones as well as to easily adapt to design trends, since basic hardware and software components within the platform remain unchanged.

    Deutsch: MP-EU ist die industrieweit höchstintegrierte Referenz-Plattform und unterstützt die Mobilfunk-Standards UMTS, EDGE, GPRS und GSM. Ihre modulare und skalierbare Architektur ermöglicht den reibungslosen Umstieg von 2G/2,5G-Mobilfunkstandards auf 2,75/3G-Mobilfunkstandards. Darüber hinaus lassen sich Mobiltelefone, die auf der MP-EU Plattform basieren, in kürzester Zeit auf neue Design-Trends anpassen, da die Basis-Hardware und -Software der Plattform unverändert eingesetzt werden kann.
    INFCOM200511-011a.jpg

    JPG | 796 kb | 2126 x 1535 px