インフィニオンがTCG 1.2仕様のトラステッド・プラットフォーム・モジュールを発表
独インフィニオンテクノロジーズは、より安全なコンピューティング環境を提供する、最新のトラステッド・プラットフォーム・モジュール(TPM)を発表しました。このTPMは、トラステッド・コ ンピューティング・グループ(TCG)仕様のバージョン1.2をサポートするセキュリティマイクロコントローラです。インフィニオンは、TCG 1.2仕様に準拠したハードウェアおよびソフトウェアソリューションを包括的に提供する世界で唯一のサプライヤです。このTPMセキュリティソリューションは、セキュアなハードウェアとしてのチップ、セ キュリティソフトウェアスタックとTPMシステム管理ツールからなる包括的なユーティリティ、およびハードウェアによる暗号鍵生成と保護をベースにしたファイルやフォルダの暗号化機能など、デ ータの保護を容易にするアプリケーションソフトウェアから構成されています。インフィニオンのTPM製品は、データの真正性(authenticity)、完全性(integrity)、機密性( confidentiality)を実現するセキュリティサブシステムのすべてのコアコンポーネントを提供することにより、PCメーカーに大きなメリットを提供します。
TPMは、デスクトップPCやノートPCのマザーボードに組み込まれ、データへの不正アクセスに対する防御を強化し、システムの完全性を高めます。これによりTPMは、より安全なデータ保管、企 業機密情報のオンライン通信や電子商取引を、プライバシーを保護しながら実現します。TPMは業界最小のパッケージで提供され、ハンドヘルドコンピュータやPDAなど、モ バイル機器のメインボードへの組み込みにも最適です。
インフィニオンテクノロジーズのトーマス・ロステック(チップカード&セキュリティIC事業ユニット、トラステッドコンピューティング担当シニアディレクタ兼プロダクトラインマネージャ)は、 「TPM 1.2は、コンピュータやネットワーク上のデータへの不正アクセスを検知し阻止するセキュアなソリューションを構築するためのハードウェア基盤です。ソフトウェアだけによるソリューションでは、ハ ードウェアによる高いセキュリティレベルを実現できません。インフィニオンのセキュアなマイクロコントローラは、セキュリティに対する最も厳しい国際要求に適合しています。当社は、容 易に使用できる管理ソフトウェアおよびアプリケーションソフトウェアと組み合わせて、PCメーカーとPCユーザーへセキュアなソリューションを提供します。当社は、ハ ードウェアセキュリティに関するクラス最高の専門技術によって、デスクトップPCとノートPCを信頼できるプラットフォームにするため、さらに貢献していきます」と、述べました。
インフィニオンのTPMソリューションについて
インフィニオンは、セキュアなハードウェアと包括的なシステムソフトウェアおよびアプリケーションソフトウェアから構成されるTPMシステムに対して、考 えうる最高の性能を提供します。インフィニオンのTPMチップ(型名:SLB 9635 TT 1.2)は、高 度なセキュリティアプリケーション向けに開発された実績あるICカード用16ビットセキュリティコントローラファミリをベースにしています。インフィニオンのTPMは、暗 号鍵とパスワードを安全かつ高い信頼性で保護するため、チップ表面にランダムデータを連続発生するアクティブシールドなど、最先端のセキュリティ機能を提供します。チップにはさらに、T CG仕様で要求されている真性の乱数発生器(RNG)、RSA暗号アルゴリズムハードウェア(最大鍵長2048ビット)、ハッシュアルゴリズムなどが備わっています。ハッシュアルゴリズムは、ドキュメント、フ ァイル、コンピュータ装置などに暗号技術を用いた固有のチェックサムを割り当て、これによって改ざんを検知することができます。
TCG 1.2仕様に準拠したインフィニオンの新しいTPMは、ユーザーデータ用に容量16Kバイトの不揮発性メモリを提供します。内部演算用メモリも、マイクロソフト社「Longhorn」な どの次世代OSをサポートするため、50パーセント増強されています。
インフィニオンの新しいTPMは、国際標準に基づいて実施される世界で最も厳しいセキュリティ認証であるコモン・クライテリアのレベルEAL 4+を取得する予定です。
インフィニオンはコンピュータメーカーへ、セキュリティコントローラハードウェアに加えて、TPM内部で動作するセキュアOSと、サブシステムを実現するためのアプリケーションを提供します。こ れには、TPMをPCのソフトウェア環境へ統合するためのホストソフトウェアAPIと、TPM管理アプリケーションが含まれます。ソフトウェア方式のソリューションと対照的に、暗号鍵とパスワードは、い ったんTPMのセキュアなハードウェア環境の中へ保管されると、それをコントロールできるのは主たるユーザーとシステム管理者だけになります。このTPMは、機密保持のための保護された記憶領域を提供し、シ ステムの完全性を自動的にチェックし、主たるユーザーの許可に基づきプラットフォームを第三者に対して認証することができます。
大手コンピュータ各社(HPコンパック社の企業向けノートPCおよびデスクトップPCなど)はすでに、TPM 1.2ソリューションの不可欠な構成要素として、イ ンフィニオンのTPM管理ソフトウェアを使用しています。このソフトウェアは、TPMの管理を容易にし、統合されたPSD(パーソナルセキュアドライブ)のようなセキュリティアプリケーションを提供し、電 子メールの暗号化、無線LANセキュリティ、仮想プライベートネットワーク(VPN)、その他のセキュリティ機能などをサポートします。
TCG 1.2仕様に準拠したインフィニオンのTPMは、PCメーカー向けサンプル供給を2005年6月から開始します。このTPMは、グリーン(鉛フリー)な 小型かつ薄型のTSSOP-28パッケージで提供されます。
インフィニオンはTPMソリューションを台湾の台北で開催のComputex 2005(会期:5月31日~6月4日)に出展します。
インフィニオンTPMソリューションについての情報は下記のURLをご参照ください:
http://www.infineon.com/tpm
TCG仕様について
TCG(トラステッド・コンピューティング・グループ)は、100社以上の会員企業を擁する非営利組織です。ハ ードウェアによるトラステッドコンピューティングとセキュリティ技術に対する公開標準の開発、定義、普及を目的としています。対象には、多様なプラットフォーム、周辺装置、各 種機器のためのハードウェアビルディングブロックとソフトウェアインターフェイスが含まれています。TCG仕様は、機能の完全性、プライバシー、個人の権利などを損なうことなく、よ りセキュアなコンピューティング環境を実現します。第一の目標は、ユーザーが情報資産(データ、パスワード、暗号鍵)を外部からのソフトウェア攻撃や物理的窃盗から防御できるようにすることです。
TCGは、1999年にコンパック、HP、IBM、インテル、マイクロソフトが設立したTCPA(トラステッド・コンピューティング・プラットフォーム・アライアンス)を引き継いで編成されました。T CGは、TCPAの仕様を採用し、これらの仕様の強化と、多様なプラットフォーム(サーバ、PDA、携帯電話など)への拡張を行います。
TCG(Trusted Computing Group)についての情報は下記のURLをご参照ください:
http://www.trustedcomputinggroup.org
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト:http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFAIM200505.056
Press Photos
-
Infineon's Trusted Platform Module (TPM) security microcontroller supports the main specification 1.2 of the Trusted Computing Group (TCG). Its TPM security solution features a secure chip hardware, a complete suite of embedded security and TPM system management utilities as well as application softwarePress PhotoJPG | 80 kb | 630 x 447 px
Press PhotoJPG | 8 kb | 160 x 114 px
-
Infineon's Trusted Platform Module (TPM) security microcontroller supports the main specification 1.2 of the Trusted Computing Group (TCG). Its TPM security solution features a secure chip hardware, a complete suite of embedded security and TPM system management utilities as well as application softwarePress PhotoJPG | 220 kb | 1535 x 1063 px
Press PhotoJPG | 6 kb | 160 x 111 px