インフィニオンが車載用パワーMOSFETおよびスマートパワースイッチICの次世代製品を発表
パワーMOSFET「OptiMOS-T」
自動車システムにおける機械系や油圧系を電子システムに置き換えるための設計オプションとしてインフィニオンは、パワーMOSFETポートフォリオに「OptiMOS-T」と 呼ばれる新しい55Vトレンチ型パワー技術を加えました。新しいトレンチ型「OptiMOS-T」技術は、インフィニオンの従来のプレーナ型「OptiMOS」技術と同等のアバランシェ耐量を維持しながら、セ ル集積密度を高めることができます。「OptiMOS-T」技術は、自動車アプリケーションにおいてオン抵抗を最小化し、導通損失を低減させることを目的に開発されました。導通損失の低減により、設計に応じて、冷 却ファン駆動などのアプリケーションの効率が高められ、排気や燃料消費が低減します。例えば、自動車の消費電力が100W低減すると、燃料が100kmあたり0.15リットル節減され、排気も低減します。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /p>
「OptiMOT-T」ファミリの最初の製品である「IPB100N06S3L-03」は、D2PAKパッケージに収納された耐圧55V、オン抵抗2.7mΩのNチャネルMOSFETです。今 後数ヵ月以内に、オン抵抗範囲2.7mΩから約25mΩまでの完結した製品ファミリを整備する予定です。
インフィニオン北米支社のクリストファー・クック(自動車&産業担当バイスプレシデント)は、「OptiMOS-Tファミリの堅牢でグリーンなパッケージ技術は、自 動車パワーアプリケーションにおけるインフィニオンの先導的地位を強化するものです。この製品は、顧客企業の期待を上回る品質と信頼性を備え、全製品にグリーン技術を導入するという当社の公約を前進させます」と、 述べました。
「OptiMOS-T」ファミリの全製品はすでに鉛フリーとなっています(鉛フリーのめっき、グリーンなモジュール充填剤)。これによって自動車システムのプロバイダは、現 行規制に適合した製品を入手できます。「OptiMOS-T」製品は、RoHS (Restricting the use of Hazardous Substances)やWEEE (Waste Electronic and Electrical Equipment)などの規制の要求に適合しています。これらの製品は、260℃までのリフローピーク温度に耐えます。「OptiMOS-T」製 品のグリーンで堅牢なパッケージのさらなる利点は、熱サイクル耐量が高められたことです。拡張された温度認証条件(Automotive Electronics Council AEC Q 101による温度サイクル1000回以上)を適用した信頼性試験では、ダイ接着品質の低下や、熱抵抗の増加は認められませんでした。
耐圧55Vの「OptiMOS-T」のクラス最高製品として、D2PAKパッケージの2.7mΩデバイスと、DPAKパッケージの5.2mΩデバイスがあります。D 2PAKパッケージ製品の評価用サンプルの供給を本日から開始します。量産供給開始は2005年中頃の予定です。なお、電動パワーステアリングやエンジン冷却ファンなどの大電力アプリケーション向けに、耐 圧40Vの「OptiMOS-T」ファミリを開発中です。
インフィニオン「OptiMOS」製品の情報は下記URLをご参照ください:
http://www.infineon.com/optimos
スマートパワースイッチIC「SMART5 PROFET」
インフィニオンのスマートハイサイドスイッチIC「PROFET」の製品ポートフォリオに、スマートスイッチICとして世界で初めてトレンチ技術を適用した、多 チャネルハイサイドスイッチの新ファミリが加わりました。この「SMART5 PROFET」スイッチICは、自動車快適性およびボディ制御アプリケーション向けのインフィニオン「SMART」製 品の第5世代です。
インフィニオンのインテリジェントパワーデバイス「PROFET」は、車載用電子モジュールに対して、リレー、ヒューズ、ディスクリートデバイスなどの従来部品を置き換えるための、コ スト効果の高い堅牢なソリューションを提供します。「PROFET」は、スイッチング用のパワーMOSFETと保護用ロジック回路を内蔵し、デバイス自体と負荷を保護できます。
クックは、「SMART5シリコンデバイスは、メカトロクスソリューションの性能を飛躍的に向上し、フレキシビリティーとコスト低減を提供します。インテリジェントスイッチはリレーと異なり、マ イクロコントローラから直接駆動でき、出力ショート、過負荷、過熱、負荷開放などの故障時に自己保護と自己診断を行います。これらのデバイスの機能と性能は、自 動車の電子制御化や快適な環境への要求に対応しようとする顧客企業のニーズに応えます」と、述べました。
「SMART5」インテリジェントスイッチの代表的なアプリケーションのひとつは、自動車ライティングシステム用モジュールです。ここでは依然としてリレーや機械的スイッチが広く使用されています。「 SMART5」チップはランプを駆動するのに、リレーと比較して、より低いコストで、より優れた制御機能、より優れた保護機能、より低い損失電力、より小さな実装面積を提供します。例えば、1個の「SMART5」 デバイスを使用して、ロービームヘッドランプ用の2個の標準27WヘッドライトバルブをPWM(パルス幅変調)によって駆動できます。これによって昼間のランプ点灯走行や、高 い駆動電圧時でもバルブ長寿命化を実現します。リレーでは、こうした先進的な制御機能は提供できません。また、リレーと負荷を保護するためには外部部品が必要となります。「SMART5」はさらに、ラ イトのバルブに対しソフトスタートを可能にし、ラッシュ電流によるストレスを大幅に低減します。PWM駆動は、ソフトスタートに加えソフトシャットダウンも可能で、車 室内の調光効果や快適性を作りだすことができます。
「SMART5」チップはさらに、バルブの故障を、オン状態では電流センス機能によって、オフ状態では故障信号として、検出して表示します。故障が検出されると、マ イクロコントローラを通し運転者に警告したり、故障したランプの機能を他のバルブで代用したりすることが可能です(例えば、焼き切れたブレーキライトの代わりに、ターンシグナルランプを使用するなど)。
「SMART5 PROFET」ファミリの最初の製品ラインナップとして、2チャネルスイッチ「BTS5230GS」(2×140mΩ、SO-14パッケージ)や4チャネルスイッチ「BTS5441G」( 4×25mΩ、SO-28パッケージ)など、10機種を本日から発売します。これらの製品は、チャネル構成に応じて、4種類のパッケージ(SO-14、SMD-12 パワーパッケージ、SO-20、SO-28)に 納められています。制限電流を外部設定可能な機種、制限電流の自己可変機能を持つ機種、ステータスのイネーブル/ディスエーブル機能を備えた機種などがあります。
インフィニオン「SMART5」製品の情報は下記URLをご参照ください:
http://www.infineon.com/smart5
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFAI200410.009