インフィニオンが400KバイトEEPROM 搭載の多機能ICカード用32ビット・コントローラを発表

2003/11/18 | マーケットニュース

チップカード用ICの世界最大のサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズは、パリで開催の展示会「Cartes 2003」で、32ビット・セキュリティ・コントローラ「88」フ ァミリの新製品を発表しました。このマイクロコントローラは、高い柔軟性を持ったオンチップメモリとして、容量400KバイトのコンフィギュラブルなEEPROMを内蔵しています。この新製品により、ICカード・ メーカーは、従来のカスタム仕様ROMマスクを使用した製品に匹敵する最新ソフトウェア搭載のカスタマイズ製品を、わずか2週間以内に出荷することが可能となります。

新コントローラは、専用のスマートカード・コアを搭載し、世界で初めて130nmプロセスで生産されるチップカード用ICです。この製品は、最先端のセキュリティ向けに開発され、非 常に低い消費電流で最大限の性能を発揮するように設計されています。総合セキュリティ・コンセプトと柔軟性および処理能力を兼備し、マルチアプリケーション・システムに求められる高い要求に応えます。新 コントローラは、移動通信(GSM、UMTS)、ID認証、バンキングなどに用いられる多機能ICカード向けに開発されました。

世界初のEEPROM単独型メモリ内蔵の32ビット・スマートカード・コントローラ
新コントローラ(型名:SLE88CFX4000P)は、インフィニオンのチップカード用コントローラ分野の一里塚となります。新コントローラは、高 速プログラミングを得意とするFlashメモリ並みの柔軟性と利便性に加え、メモリ領域の細分性、高速のメモリ消去およびプログラミング時間、プログラム・サ イクル50万回というEEPROMの長所を兼備しています。「88」ファミリの総合セキュリティ・コンセプトでは、ROMに匹敵する機密性でデータとコードをEEPROMに記憶し、認 証されたユーザだけしかカードのプログラムの書き換えができないようになっています。

カスタマイズされたコードを記憶するのにROMマスクを用いる在来のセキュリティ・コントローラと比べて、この新しいROMレス・アーキテクチャは、サンプリング時間を加速し、I Cカードメーカーが製品を市場投入するまでの時間は3分の1に短縮されます。すなわち、プレ・パーソナル製品の市場到達時間は、従来の約6週間から2週間以内となります。この新しいメモリ手法では、プ ログラミング・コードとデータをEEPROMに追加する方法で、カスタマイゼーションを迅速化できます。従って、ICカードメーカーは、開発サイクルと量産立ち上げ時間の短縮により、ロ ジスティクスの改善をはかることができます。

新EEPROMは、非常に高速の消去サイクル(1.3ミリ秒)および書き込みサイクル(1ミリ秒)を特長としています。コードおよびデータ領域の配置構成は、4Kバイト単位で行えます。このため、多 様なプロジェクトに対して、同じプラットフォーム上でメモリの最適使用をはかれます。また、アプリケーション・コードやデータと並んで、OS(オペレーション・システム)も記憶する柔軟性をもたらします。こ の400KバイトのコンフィギュラブルEEPROMは、アプリケーションに応じて、例えば、コード用256Kバイト+データ用144Kバイト、または、コ ード用320Kバイト+データ用80Kバイトといった構成が可能です。

インフィニオンテクノロジーズのアクセル・ダイニンガー(セキュア・モバイル・ソリューションズ事業グループ、セキュリティ事業ユニット、製品マーケティング担当シニア・ディレクタ)は、「 SLE88CFX4000Pは今日のチップカード市場のニーズに応える製品であり、インフィニオンの実証済みの総合セキュリティ・コンセプトに支えられた、大容量で柔軟かつ先進的な高速32ビット・ア ーキテクチャを備えています。この新しいチップカード・コントローラのアーキテクチャはまた、将来の市場ニーズを充足するために88ファミリを新しい派生品で拡充することを容易にします」と、語りました。

SLE88CFX4000Pの技術説明
「88」ファミリの全メンバと同様、「SLE88CFX4000P」は多機能ICカードシステム向けのプラットフォームです。可 能な最高度のセキュリティを確保したいというニーズに応えるため、「88」ファミリの総合セキュリティ・コンセプトは、業界最強のDPA/SPA(Differencial Power Analysis/Simple Power Analysis)アタック対策を含む、多層の物理的保護機能および暗号サポート機能を備えています。オンチップのMMU(メモリ管理・保護ユニット)が ファイアウォールとして働き、近接したアプリケーション・プログラムやデータなどのシステム要素をセキュアに隔離できます。MMUはさらに、ア プリケーションを使用現場でセキュアにダウンロードするためのハードウェア基盤となります。非常に高速で効率的なコンテキストスイッチおよびアプリケーションスイッチ機構により、多 様なタスク相互の高速切り換えが可能です。

対称および非対称アルゴリズムをサポートするため、新コントローラはDES(Data Encryption Standard)、トリプルDES、RSA(Rivest, Shamir, Adleman)、楕円曲線の各アルゴリズムを備えた、強力な暗号コプロセッサを搭載しています。暗号鍵2048ビットのRSA電子署名は、CRT(中国式剰余定理)を用いない時は1.9秒、C RTを用いた時は35ミリ秒で処理されます(66MHz動作時)。

「88」ファミリは最大動作速度66MHzの32ビットRISCコア・アーキテクチャを採用し、プ リフェッチ命令による高速プログラミング実行をサポートすためのデータキャッシュおよび命令キャッシュを内蔵しています。これにより、「JavaSC(TM)」や「MultOS(TM)」など、仮 想マシンベースのあらゆるチップカード言語の処理が加速されます。

「SLE88CFX4000P」は、カード・サプライヤの開発費を低減し、市場投入を迅速化するため、80KバイトのヒドゥンROM(隠されたROM)に収めたPSL(プラットフォーム・サポート・レ イヤ)も提供します。PSLは、全周辺ユニットをカバーする下位ドライバと、RSA、楕円曲線、AES(Advanced Encryption Standard)向けの暗号ライブラリとの、完全セットです。

「SLE88CFX4000P」は、80KバイトのヒドゥンROM、400KバイトのEEPROM/Flash、16KバイトのRAMおよび新しい高性能暗号コプロセッサを内蔵しています。動 作電圧範囲は1.62~5.5Vで、ETSI(欧州電気通信標準協会)仕様に完全準拠しています。消費電流は内部クロック周波数1MHzあたりでわずか0.35mAです。

「SLE88CFX4000P」は2004年第1四半期から供給を開始する予定です。EEPROM単独型のほか、160KバイトのユーザROMを追加したバーション「SLE88CFX4002P」も 供給します。これらの製品は、ソーンウェハ、もしくは、モジュールにパッケージした形で出荷されます。設計をサポートするため、ソフトウェア開発キット(SDK)とエミュレータを含む、開 発ツールの完全セットも提供可能です。

インフィニオンはこの製品を「Cartes 2003」(会期:2003年11月18~20日)のホール4のブース「4N003」に出品します。「SLE88CFX4000P」に 関する詳細情報は下記ウェブサイトをご覧ください:
www.infineon.com/security_and_chipcard_ics

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFSMS200311-013

Press Photos

  • Designed for state-of-the-art security and maximum performance at very low  power consumption, the smart card controllers of Infineon combine an integral security concept with flexibility and processing power to meet the demanding requirements of multi-application systems.
    Designed for state-of-the-art security and maximum performance at very low power consumption, the smart card controllers of Infineon combine an integral security concept with flexibility and processing power to meet the demanding requirements of multi-application systems.
    Multi Application Card

    JPG | 432 kb | 1772 x 1181 px

    Multi Application Card

    JPG | 16 kb | 160 x 107 px

  • Bondout of the smart card controller SLE88CFX4002P which features 400 kBytes  of configurable EEPROM.
    Bondout of the smart card controller SLE88CFX4002P which features 400 kBytes of configurable EEPROM.
    Bondout SLE88CFX4000P

    JPG | 69 kb | 640 x 457 px

    Bondout SLE88CFX4000P

    JPG | 8 kb | 160 x 114 px