インフィニオンテクノロジーズが40Gbpsフレーマ/ポインタ・プロセッサを出荷
通信ICと光ファイバ部品の先導プロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、世界初のシングルチップ40Gbpsフレーマ/ポインタ・プロセッサ「Titan 19244」を、次 世代SONET/SDH通信機器の開発を行う顧客企業向けに出荷開始すると、発表しました。高集積フレーマ/マッパ・デバイス「Titan」は、ア ップストリームとダウンストリームの両方向で速度40Gbpsのデータを処理する能力を持ち、さらに、最小STS-1単位のポインタ処理をサポートします。
インフィニオンは、40Gbpsのフレーマとポインタ・プロセッサのシングルチップ化を実現した最初の企業です。来週アナハイムで開催される光ファイバ会議(3月18~22日)では、イ ンフィニオンのブース(#3812)で「Titan」と4個のOCS-192トランスポンダを組み合わせた評価プラットフォームを展示する予定です。
インフィニオンのクリスティアン・シェルプ(光ネットワーキング事業ユニット・マーケティング担当副社長)は、「標準製品のメーカーが、高価なASICの開発を行っているOEMメーカーに先行して、新 興回線速度(40Gbps)に対応したシリコンの出荷を行うという例は、これが初めてです。顧客企業は、Titanを当社の40Gbpsおよび10Gbps多重/分離デバイス(MUX/DEMUX)や ボード開発およびアプリケーションの総合サポートと併用することで、R&D支出が一層効率化し、開発期間を短縮できます。Titanはスケジュール通り出荷され、今 夏早々にトライアルを行うという顧客企業の目標に応じます」と、語りました。
高い性能と高い集積度を備えた「Titan 19244」は、光ファイバを介した波長多重伝送のコスト効率を高め、既設インフラの有効利用に寄与します。次世代クロス・クネクト機器メーカーにとって「 Titan」は、サービスプロバイダ向けの必須要件である冗長性をシームレスに実現する手段を提供します。
公共通信網向け先進技術を専門とする市場調査およびコンサルティング会社RHKのアラン・アームストロング氏(光伝送半導体担当ディレクタ)は、「 Titanは世界初の商品化されたOC-768フレーマというだけではありません。4回線OCS-192の動作モードも組み込まれています。従って、DWDM(高密度光波長分割多重)機 器を製作するシステムメーカーは、OC-768と4回線OCS-192の両ラインカードに同じフレーマを使用でき、投資効率が向上します」と、述べました。
「Titan 19244」について
「Titan 19244」は、4ポートSTS-192/STM-64もしくは1ポートSTS-768/STM-256として機能する高集積SONET/SDHフレーマ/ポインタ・プロセッサです。4 ポートはすべてSTS-1単位のポインタ処理をサポートしますが、これは業界で初めてです。「Titan 19244」はまた、STS-2c、STS-3c、STS-4c、STS-192cなど、集 線レベルの標準ミックスを柔軟にサポートします。さらに、TOHバイトの終了と生成もサポートし、B3など、特定POHバイトのモニタリング機能も備えています。「Titan 19244」は、広範な機能支援、警 報、誤り監視機能を持っています。インターフェイスは、ライン側もシステム側も、OIF SFI-4標準に準拠しています。従って「Titan 19244」は、業界標準の SFI-4 OC-192トランスポンダとシームレスにインターフェイスできます。
「Titan 19244」は、ライン側とシステム側でそれぞれ、SFI-4に準拠した4回線の16ビットLVDSパラレル・バス(各チャネル622Mbps)を提供します。当 デバイスは先進的な低消費電力0.15μmプロセス技術で製造され、1413ピンのフリップチップBGAパッケージに格納されています。「Titan 19244」の機能集積レベルは、現 在市販されているチップの4倍以上に相当します。消費電力は、競合するディスクリート・ソリューションと比較して、約4分の1です。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFCOM200203.059e
Press Photos
-
Infineon Announces Availability of Industry-First, Single-Chip 40G Framer / Pointer Processor - Single-Chip Solution For Next Generation 40 Gbps Systems Shown at Optical Fiber ConferencePress PictureJPG | 1.06 mb | 1535 x 1063 px