インフィニオンがパワー段内蔵スイッチング電源ICの新製品を発表
パワー半導体の先導メーカーである独インフィニオンテクノロジーズは、「CoolSET F2」ファミリの新製品2種(型名: ICE2A765PとICE2B765P)を発表しました。と もにTO220パッケージで供給され、最大240Wの出力用に設計されています。スイッチング電源メーカーはこの製品を用いれば、最小の発熱量を規定した欧州連合(EU)の新ガイドラインに準拠しながら、高 効率かつ低コストで高品質の電源を迅速に開発でき、通常動作時と待機時の効率改善もはかれます。「CoolSET F2」ファミリは、市販されている競合品よりも約40%低い、業界最小のオン抵抗値を誇ります。代 表的用途として、ノートPCのACアダプタ、フラットパネルLCDモニタ、STB(セットトップ・ボックス)、コンパクトな汎用補助電源などがあげられます。
「CoolSET F2」ファミリの技術的詳細
「CoolSET F2」ファミリは、CoolMOS(パワーMOSFET)と、PWN方式の制御ICをワンパッケージ化したインテリジェント・パワーデバイスです。
このCoolSETデバイスはスイッチング・ロスやコンダクション・ロスが非常に小さいので、発熱が著しく低下します。絶縁形TO220パッケージで供給されるこの240W用デバイスは、熱抵抗( Rth)が2.5 ℃/Wとフルモールド版よりも50%以上も改善されているため、最適な放熱性を提供します。周囲の温度や希望の出力に応じて、ヒートシンクの大きさは必要最小限に抑えられます。
今回発表された「CoolSET ICE2A765P」と「CoolSET ICE2B765P」はともにオン抵抗(RDSon)がわずか0.5オーム、ドレイン-ソース降伏電圧(VDS)が 650VのCoolMOSデバイスです。ちなみに、他のメーカーが現在市販しているTO220パッケージ入りのパワーICのオン抵抗は0.8オームないしそれ以上です。また必要に応じて、イ ンフィニオンはRDSonが最大0.35オーム、VDSが650VのCoolMOSデバイスを、TO220パッケージ入りのCoolSETとして提供できます。
さまざまな監視、保護機能および節電対策
今回発表したマルチチップ入り絶縁形TO220の240W用「CoolSET F2」バージョンには、さまざまな監視、保護および節電機能が盛り込まれています。外部部品が必要最小限で済み、安 いシステムコストでよりコンパクトなスイッチング電源を設計できます。オーバーシュートを最小限にする電流モード制御、内 部センサによってMOSFETのジャンクション温度を検出しジャンクション温度が限界になった場合にトリガ回路で遮断する過熱保護機能や、不正確なトリガ電圧レベルによって「CoolMOS」出 力段が破壊するのを防ぐ低電圧ロックアウト機能(UVL)などを搭載しているのが特色です。
また、ソフトスタート機能により、スイッチング電源の構成部品への負荷を低減します。「リーディング・エッジ・ブランキング」という機能も搭載しており、通常の場合はもちろん、自 動復帰時にも正確なスタートを実現します。
過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、オープンループ保護(OLP)などの保護機能も備えています。さらに無負荷状態、すなわち出力0Wの待機時電力は、500mW未満( 出力80W構成の場合)に低減されました。この省電力化コンセプトは、追加の接続ピンや外部配線なしに実現されました。
開発サポート、供給および価格
「CoolSET F2」には評価パッケージが用意され、サンプル、応用資料、データシート、デモボードとデモボード説明書、E xcelベースのPC計算ソフトウェアおよびPSpiceモデルが含まれています。
「CoolSET F2」の今回の新製品2種(ICE2A765PとICE2B765P)はともに量産供給されています。1万個購入時の単価は、「CoolSET ICE2A765P」( 入力電圧範囲85-265Vで最大出力130W)、「CoolSET ICE2B765P」(67kHz版)ともに1.26ユーロです。
6ピンの絶縁形TO220パッケージに収納された最大出力240Wの高性能版は、既存バージョンの8ピンのデュアル・インライン・プラスチック・パッケージ入りの最大出力65Wの「CoolSET F2」デバイスを補完するものです。
インフィニオンは、このパワー半導体の新製品をドイツのニュルンベルグで開催中の「PCIM 2002」(会期:2002年5月14-16日)に出品しています。
CoolSET製品に関する詳細については、下記のサイトをご参照ください:
http://www.infineon.com/coolset
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFAI200205.084e
Press Photos
-
Infineon Technologies Delivers New Integrated Power Semiconductor Family Enabling More Efficient and Cost-Effective Power SuppliesPress PictureJPG | 588 kb | 1535 x 1063 px