インフィニオンが「TrenchStop」技術を用いた低損失の高速IGBTを発表

2002/05/14 | マーケットニュース

パワー半導体の先導メーカーである独インフィニオンテクノロジーズは、IGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)の新世代製品ファミリを発表しました。この新型IGBTは1200V耐圧で、「 TrenchStop」技術と「FieldStop」技術を組み合わせた点に特色があります。従来のNPT(Non-Punch-Through)構造のIGBTと比べて、ス イッチング損失は同様に低い値を保持しながら、コンダクション損失は最大40%低減されます。ハード・スイッチング方式で10kHzまで、レゾナント・ス イッチング方式で30kHzまでのスイッチング周波数に最適化されており、各種の産業用モータ駆動装置や、周波数コンバータ、ロボット制御装置、無停電電源装置(UPS)などに最適です。

新型IGBTファミリの技術的詳細
パワースイッチとしてのIGBTには、コンダクション損失とスイッチング損失が発生します。従来のNPT構造IGBTでは、コ ンダクション損失とスイッチング損失のどちらか一方を最小化することは可能ですが、他方が犠牲になります。これに対し、「TrenchStop」技術を用いたインフィニオン独自の1200V耐圧IGBTでは、ス イッチング損失を低く抑えながら、コンダクション損失を最大40%低減することができます(VGE=15V、IC=15A、Tj=25_C においてVCesatの標準値1.7V)。このIGBTでは、「 FieldStop」構造が高速スイッチング時のテール電流発生を大幅に低減すると同時に、「TrenchStop 」構造が飽和電圧をきわめて低くし、コンダクション損失を最小限に抑えます。その結果、発 熱が減り、冷却体を小さくできるので、システムコストの低減につながります。

インフィニオンの新型IGBTファミリの特長としてさらに、きわめて頑強で短絡に強いこと、高い信頼性、低いEMI(電磁波障害)などがあげられます。このIGBTを適用することにより、電 子機器をコンパクト化する革新的な設計コンセプトの開発が可能となります。新型IGBTは、NPT構造IGBTと同様、コレクタ・エミッタ飽和電圧が正の温度係数を持つので、複数のIGBTの並列動作が行えます。

「TrenchStop」構造を採用したインフィニオンの1200V耐圧IGBTは、TO-247パッケージに格納され、現在のラインナップとして、出力電流が8A~55A(TC=+100_C)な いし16A~100A(TC=+25_C)の5種のシングル版と、8A~40A (TC=+100_C)ないし16A~80A(TC=+25_C)の4種の「DuoPack」版が用意されています。「 DuoPack」版は、「TrenchStop」 構造IGBTと、逆並列の「Emitter Controlled Diode」(エミッタ制御型)ダイオードをワンパッケージ化した製品で、逆 流ダイオードが必要とされる用途で低コストのソリューションを実現します。インフィニオンではさらに、2003年末までに「TrenchStop 」構造IGBTの600V版も導入する予定です。

1200V耐圧IGBTの上記製品は、量産供給されています。1,000個購入時の単価は、T0-247パッケージのシングル版15A製品が2.50 米ドル以下、T0-247パッケージの「 DuoPack」版15A製品が3.00米ドル以下となります。

今回の新ファミリ投入により、電源システム用パワー半導体の技術リーダーとしてのインフィニオンの豊富な製品ラインナップは一層充実し、標準IGBTと、N PT構造を採用した高速IGBTの600V版および1200V版に加え、今回の新しい「TrenchStop 」構造IGBTにいたる陣容がそろいました。これらの製品は、多様なパッケージで供給されます。

インフィニオンは、このパワー半導体の新製品をドイツのニュルンベルクで開催中の「PCIM 2002」(会期:2002年5月14-16日)に出品しています。

インフィニオンのIGBT製品に関する詳細は、下記のサイトをご参照ください:
http://www.infineon.com/igbt



インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFAI200205.085e

Press Photos

  • Infineon Technologies Introduces Innovative TrenchStop and FieldStop Technology in New Generation of Fast IGBTs; Enables Energy Efficiency
    Infineon Technologies Introduces Innovative TrenchStop and FieldStop Technology in New Generation of Fast IGBTs; Enables Energy Efficiency
    Press Picture

    JPG | 421 kb | 1892 x 1367 px

ダウンロードサービス