通信およびメモリ用途向けのチップ・ソリューション

2002/10/31 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、正規のニュースリリースに加えて、皆さまに最も効率よく情報をお届けするため、新サービス「ニュース・アラート」を開設し、製 品発表やその他の新しい事項をまとめてご紹介することになりました。掲載内容の詳細は、各項目の末尾に記載されたウェブURLをご参照ください。今回は、つぎの発表をお伝えします:

  • 高速化仕様ADSL2をインフィニオンが初サポート
  • 業界初のシングルチップ版T3/E3デジタル・フレーマ&アナログ回線インターフェイス・ユニット「TE3-FALC」
  • レジスタ付き2GバイトDDR-DIMMのサンプル出荷を開始
  • データ速度2GbpsのHDDリードチャネルICのサンプル出荷を開始

アクセス・コミュニケーション製品
高速化仕様ADSL2をインフィニオンが初サポート
インフィニオンは、ADSL2として知られるITU G.992.3/G.992.4仕様をサポートするIC を発表しました。このICにより通信機器プロバイダは、ブロードバンドのデータ・サ ービスや音声/データ総合サービスを行うための局用システムやDLC(デジタル・ループ・キャリア)システムに対して、より高速のデータ伝送速度とより長い伝送距離を提供できます。ADSL2は、最 大8,000フィートまでのループ長でデータ伝送速度を高め、より低速伝送の場合は伝送距離を延長できるほか、診断やシステム制御の機能が向上する利点も持っています。このICは、ADSLトランシーバ・チ ップセット「Geminax」ファミリの新メンバーであり、在来製品と差し換え可能です。現在、顧客企業にサンプル出荷中です。
詳細情報: http://www.infineon.com/adsl

業界初のシングルチップ版T3/E3デジタル・フレーマ&アナログ回線インターフェイス・ユニット「TE3-FALC」
インフィニオンは、44.736Mbpsのデータ伝送速度でテレコムおよびデータコム・リンクをサポートする、業界初のシングルチップ版T3/E3デジタル・フレーマ&アナログ回線インターフェイス・ ユニット「TE3-FALC」の発売を発表しました。新製品は、非チャネル化T3およびE3アプリケーションをサポートし、ATMセルもしくはIPパケットをT3/E3ペイロードにマッピングします。組 込みマイクロプロセッサがファームウェアを走らせ、これによってラインカード側プロセッサは、ハイレベルのコマンドおよびステータス情報を用いて、「TE3-FALC」と通信することができます。当 デバイスの大量購入時の単価は50ドル以下です。包括的な第1レイヤ・デバイス・ドライバ・コードを含む完全機能の評価プラットフォームで支援される「TE3-FALC」は、ネ ットワーク機器プロバイダ向けの完全にプログラマブルなソリューションであり、市場到達期間の大幅な短縮をもたらします。
詳細情報: http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/prod_cat.jsp?oid=-9289

メモリ製品

レジスタ付き2GバイトDDR-DIMMのサンプル出荷を開始
インフィニオンは、サーバ、ワークステーション、ハイエンドPCアプリケーション向けの高密度メインメモリ・ソリューションとして、2 Gバイトのレジスタ付きダブルデータレート型デュアル・インライン・メモリ・モジュール(DDR-1 DIMM)を発表しました。このモジュールは、18個のスタック型1Gビット・デバイス( 各デバイスは512MビットDDR-RAMチップを2個内蔵)を使用しています。この2 GバイトDIMMは、動作電圧2.5Vで、JEDEC(米国電子部品標準化団体)仕様に完全準拠しています。高さ寸法は、標 準版(1.7インチ)と低背版(1.2インチ/1U)の2種類が用意されています。動作周波数は200MHz版(DDR200)と266MHz版(DDR266)があり、特注により333MHz(DDR333) も 対応可能です。サンプルは現在出荷中で、今四半期末までに量産を開始する予定です。
詳細情報: http://www.infineon.com/memory/

ネットワーク&コンピュータ・ストレージ製品

データ速度2GbpsのHDDリードチャネルICのサンプル出荷を開始
インフィニオンのハードディスク装置(HDD)用2GbpsリードチャネルIC「M9600」は、業界最高のデータ転送速度とSNR(信号対雑音比)性能を備えています。これによって、業 務用HDDのメーカーは、ハイスループットの製品を提供でき、しかも生産歩留まりを向上させて、1台あたりのコストを最大15パーセント低減できます。「M9600」は、今後の多世代にわたるシステム・オン・チ ップ(SoC)型HDDコントコーラ用に設計され、インフィニオンのHDD向けIC製品ラインナップを一段と充実させます。「M9600」は、実際の生産に必要なストレージ・ソ リューションの要件をすべて備えています。現在サンプル出荷中で、単価は4.75ドルです。
詳細情報: http://www.infineon-NCS.com

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFXX200210.010e