インフィニオンテクノロジーズが局用ADSLトランシーバのデータ専用版を発表

2001/12/11 | マーケットニュース

通信システム用ICの先導的プロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、局用ADSLトランシーバファミリ「GEMINAX」の新製品として、データ専用版のチップセットを発表しました。こ の新製品により、インフィニオンのDSL(デジタル加入者線)製品ラインナップはさらに拡充されます。インフィニオンは、アクセス、MAN、光通信などのネットワークへ向けたエンド・ツー・エ ンドなシリコンソリューションの提供を戦略としています。今回の新製品は、この戦略を推進する一環となります。

「GEMINAX」(旧称「IVAX」)は、ATU-C(ADSL Transceiver Unit - Central Office)機 能を持つ局用アクセスシステムをターゲットとした製品ファミリです。今回の新製品の投入で、データ専用版と、音声/データ統合版(IVD=Integrated Voce and Data)の両方が揃いました。 従来のIVDチップセットは、ADSLトランシーバ機能に加えて、アナログ電話スプリッタとベースバンド音声処理支援機能を提供する市場で唯一の製品です。「GEMINAX」チップセットはいずれも、8 本のADSLポートをサポートします。G.992.1(G.dmt)やG.992.2(G.lite)などの国際電気通信連合(ITU)標準に完全準拠し、A DSL仕様と従来のアナログネットワーク仕様の両方に対応する完全プログマブルな機能を持っています。「GEMINAX」を使えば、アクセス機器プロバイダは、グローバル市場へ向けて共通設計の「 汎用ラインカード」を投入できるようになり、材料や組み立ての標準化を通じて、物流やシステムコストの点で大きなメリットが得られます。

インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(有線通信グループ担当副社長兼アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャ)は、「アクセス機器プロバイダは、世界的な市場展開を目指す一方で、ト ータルコストを抑え、開発資源をできるだけコスト効率よく使いたいと思っています。GEMINAXファミリを拡充した結果、当社は顧客企業に対して、A DSL物理層トランシーバのすべてのニーズにシングルソースで対応できるようになりました。既存のADSL、G.shdsl(対称DSL)、VDSLなどのソリューションに「GEMINAX」フ ァミリを加えたインフィニオンは、アクセスネットワーク向けの革新的なDSLチップを幅広く取り揃えたサプライヤとしての地位を一段と強固にしました」と、語りました。

統合による実装面積と消費電力の低減
IVD版「GEMINAX」チップセットの場合、能動部品、受動部品、ルーティングを含んだ所要スペースは1ポートあたり11平方センチ、2 0dBm回線ライバを含む全デバイスの消費電力はチャネルあたり1.1 W以下に抑えられます。データ専用版ではさらに、実装面積は1ポートあたり8平方センチ、消費電力はチャネルあたり1W以下に低減します。

高度統合により、全体の消費電力が低減すると同時に、システムのポート密度が向上します。「GEMINAX」ベースのソリューションは、スペースが制約されたDSLAM(DSLアクセス多重化装置)や DLC(デジタル・ループ・キャリア)にも容易に採用できます。部品コストに関しても、かさばって高価なアナログ電話スプリッタ、ADSLラインカード、在 来のアナログ電話ラインカードなどを必要とするマルチボード・ソリューションに比べると、大幅な経費削減になります。

オンチップの回線検査および試験機能 「GEMINAX」チップセットの両バージョンには、ADSLサービスを活性にする前にループ品質を確認するための伝送回線検査と試験を支援する、広 範なファームウエアが含まれています。回線試験をラインカードから直接に行えるので、チャネルごとの試験用リレーや外部の診断試験装置は不要になります。A DSL試験とアナログ電話試験を統合したツールボックスが、ループ長、クロストーク障害、シングルエンド構成での推定データ速度などを正確に解析します。この試験は、A DSLカスタマ装置が設置されていなくても実行できます。

「GEMINAX」ファミリの構成
音声/データ統合版(IDV版)チップセット

GEMINAX-D(高性能データDSP)
GEMINAX-V(高性能音声DSP)
GEMINAX-A(ADSL/音声用フルレート対応アナログフロントエンド)
GEMINAX-SL(SLICと回線ドライバ)
上記のほか、ADSLデュアルチャネル回線ドライバおよび別個のSLIC-ICを用いた構成もサポートしています

データ専用版チップセット

GEMINAX-D(高性能データDSP)
GEMINAX-L2(ADSL用デュアルチャネル回線ドライバ)
GEMINAX-AO(ADSL用アナログフロントエンド)
「GEMINAX」チップセットは、次の仕様に完全準拠しています:

ITU-T G.992.1(G.dmt)Annex A、B、C、F、G(タブル・アップストリーム、オーバラップないし非オーバラップ・スペクトル・モードを含む)
ITU-T G.992.2(G.lite)Annex A、B、C
ITU-T G.994.1(G.hs)
ANSI T1.413 Issue 2
ETSI ETR 328
評価および試験用の総合セットも用意されています。このセットには、試験およびコンフィギュレーション用ソフトウェアが付いた評価キット、レファレンス設計、データシート、アプリケーションノート、チ ップセットのファームウエアなどが含まれます。

インフィニオンについて


Information Number

INFCOM200112.017e