インフィニオンの「BlueMoon」チップセットがBluetoothの認定を取得
独インフィニオンテクノロジーズは本日、「BlueMoon」チップセットが、Bluetoothの認定を取得し、BQPL(Bluetooth Qualification Product List)に 掲載されることになった、と発表しました。半導体メーカーの完結したシステムソリューションにBluetooth認定が与えられたのは初めてのことです。このソリューションには、ベースバンドIC、無 線トランシーバIC、そして、ファームウェアとしてリンクマネージャ(LM)とホストコントローラインターフェイス(HCI)が含まれています。「BlueMoon」ソリューションは、音 声とデータの双方を支援します。
「BlueMoon」チップセットの認定試験報告書は、BQB(Bluetooth Qualification Body)から 提供されます。「BlueMoon」チ ップセットを使用する機器メーカーは、このレポートを使用することにより、時間のかかる認定試験を繰り返す必要がなくなります。
「BlueMoon 」チップセットは、経済的なベースバンドICと高集積度の無線トランシーバICとの2チップで構成されます。ベースバンドICには、リンクマネージャ(LM)お よびホストコントローラインターフェイス(HCI)を含んだROMと、外部フラッシュメモリ用のインターフェイスが装備されています。前者は低コストソリューションを実現し、後者は開発作業を容易にします。こ のICは、UARTもしくはPCMを介した音声伝送とデータ伝送の双方を支援します。小型パッケージに収納されているので、携帯機器への適用に理想的です。無線トランシーバICには、V COやLNAを含む包括的な送信機能と受信機能が集積化されています。このICは、外部SAWフィルタないしセラミックフィルタを必要としません。
「BlueMoon」ソリューションは、すぐれた無線性能により、出力+4dBm、最大伝送距離100mを提供します。さらに、Bluetoothパワークラス1に対応したパワーアンプIC「 PMB6827」を付加することにより、最大伝送距離500mが得られます。
ファームウェアとして、低電力の待機モード、HCIフロー制御、内部オシレータのソフトウェア同調など、各種の付加機能も用意されているので、機器メーカーは開発、システム試験、量 産を容易に行うことができます。
製品についての情報は次のURLをご参照ください:
http://www.infineon.com/bluetooth
Information Number
INFWS200010.004