スマートシングス

便利で実用的、環境にも優しい

生活を便利にするスマート コンスーマー デバイス

スマートスピーカーやモバイル機器、ホーム エンターテイメント機器、そしてウェアラブルなど、生活を常に快適かつ便利にするのに役立つスマートなコンスーマー機器であるスマートシングスは、インフィニオンの強力な半導体ソリューションによって、音声操作アシスタント、デジタルウォレット、ヘルス トラッカーなどますますスマートなモノに変化しています。

今日私たちは、テクノロジーが日常生活のほぼすべての側面を形成する世界に住んでいます。2030年には、約500億個のデバイスがIoTに接続されると予測されており、そのほとんどは個人ユーザーが所有するものになると考えられています。スマートスピーカー、モバイル機器、ホーム エンターテインメント機器、そしてウェアラブルなど、生活をより快適で便利にしてくれる「スマートシングス」は、特に消費者を魅了する分野のひとつです。既存製品だけでなく、今後登場する新しい製品や可能性にも大きな期待を抱いています。

COVID-19パンデミックのような特殊な状況に後押しされ、日常生活でのコネクティビティおよびデジタル化が進むなか、消費者による機器に対する要求も高まっています。使い勝手がよく日常生活をより便利にしてくれるだけでは、もはや十分ではありません。省エネルギーや安全性、そしてなにより、私たちが次に欲しているものを予測してくれることが重要になります。すべてのテクノロジーが、シームレスに私たちの生活に溶け込んでいる世界を想像してみましょう。人とデバイス間の活発なコミュニケーションはもはや必要ありません。新しい世界では、ボタンを押したり、コマンドを出したりする必要はありません。なぜなら、デバイスがコンテキストを認識しあなたの希望に直接応えてくれるからです。

消費者にとっては素晴らしいことですが、メーカーにとってはどうでしょう?

多くのメーカーは、このようなスマートシングスの素晴らしいビジョンを持ってはいますが、必ずしも「Sense」や「Compute」、「Actuate」、「Connect」、「Secure」の連続体の技術の専門家ではありません。また、IoT分野への新規参入は、専用のセキュリティやコネクティビティ機能に投資する社内リソースや予算の問題に直面する場合が多くあります。問題は、開発のスピードと、信頼性の高いコネクティビティ、コンテキスト認識、堅牢なセキュリティなど、同様に差し迫ったニーズとのバランスをどのように取るかです。

インフィニオンは、センサー、マイクロコントローラー、アクチュエーター、通信モジュール、セキュリティ コンポーネントなど、幅広いソリューションを提供しており、これらはすべて容易に統合が可能でシームレスに連動します。

Sense - Compute - Actuate - Connect - Secure これが私たちのIoTの実現方法です

SENSE (センサー): ハイエンドな性能と容易な統合を実現する多用途センサー製品群

XENSIV™ ファミリーは、市場で最も幅広い種類を取り揃えたセンサー ポートフォリオで、スマートデバイス メーカーに迅速な市場投入を可能にするターンキー ソリューションを提供します。

XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、MEMSマイクロフォンの新しいクラスの性能を可能にします。XENSIV™ MEMSマイクロフォン ベースのリファレンス デザインやインフィニオン インサイドMEMSマイクロフォンのポートフォリオは、最も要求の厳しいアプリケーションでもオーディオ性能を次のレベルに押し上げます。

XENSIV™ファミリーは、デジタルの絶対圧センサーで構成され、小型で低消費電力、最高精度、環境に対する堅牢性や広い温度範囲での相対精度を提供します。インフィニオン センサー搭載のパートナー製気圧センサー リストからあなたのニーズに合った理想的なソリューションを見つけてください。

インフィニオンの60 GHzレーダーは、ヘルス モニタリングやジェスチャー制御、存在検知などのアプリケーションに最適で、インフィニオンのREAL3™イメージ センサーは、顔認識による認証やAR/VRアプリケーションに適した選択肢となります。これらアプリケーションは、現在世界で最も先進的なビジョン センシング技術であるインフィニオンのToF (Time of Flight: 飛行時間) をベースにしています。

しかしながらスマートシングスは、ユーザーとデバイス間の物理的な相互作用にも依存しています。インフィニオンのCAPSENSE™ソリューションは、エレガントで信頼性が高く、使いやすい静電容量式タッチ センシング機能をさまさまなアプリケーションに実装できます。CAPSENSE™は、平均消費電流22 μAという、業界をリードする低消費電力動作を誇ります。

COMPUTE (マイクロコントローラー&メモリ): 高性能と低電力のギャップを埋める

PSoC™ 6は、高価で消費電力の大きいアプリケーション プロセッサーと低性能なマイクロコントローラー (MCU) の間のギャップを埋めます。

PSoC™ 6 MCUは、1チップに2つのCPUを搭載したデュアルCPUアーキテクチャを採用しています。 PSoC™ 6プログラマブル プロセッサーは、低消費電力コアの他に、きめ細かな電力管理を実現する6つの電力モードを備えています。セキュリティ性能も内蔵しておりIoTシステムを保護します。

PSoC™ 6 ファミリーにマッチした次世代強誘電体RAMであるEXCELON™は、超低消費電力動作、高速インタフェース、即時不揮発性、無制限の書き込みサイクル耐久性を兼ね備え、モバイル医療機器、ウェアラブル アプリケーション向けのデータロギング メモリとして理想的な製品です。

ACTUATE (パワー半導体): QiトランスミッターからクラスDアンプへ

多面性の高いスマートシングスの世界では、ワイヤレス パワーがますます不可欠になってきています。インフィニオンは、誘導型および共振型トポロジーの安全かつ効率的なワイヤレス充電ソリューションを提供しています。

代表的なソリューションとしては、15 W Qi テーブルトップ トランスミッターや、トランスミッターとレシーバーを備えた2.5 W共振マルチデバイス充電器など、ソフトウェアを含むカスタマイズされたターンキー システム ソリューション があります。

高音質製品の実現向けには、優れたエネルギー効率と電力密度を誇るインフィニオンのMERUS™マルチレベルD級アンプICが最適です。その他インフィニオンのポートフォリオとして、完全に統合されたシングルチップのオーディオ ソリューションや、拡張性の高いアンプ ドライバーICとパワーMOSFETを組み合わせたディスクリート オーディオ ソリューションを提供しています。

CONNECT (無線/有線接続): Bluetoothから5Gまで - オンデマンド コネクティビティ

現在モバイル機器やワイヤレス アプリケーションへの要求は、4G/5Gの普及によりますます厳しくなっています。そのため設計者は、損失率の低下や性能の強化、より高い線形性を備えた高集積RFフロントエンド ソリューションを必要としています。インフィニオンは、アンテナ チューナー、RFスイッチ、LNA、LMMなど、高性能RFフロントエンド コンポーネントの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。

インフィニオンは世界中の柔軟な接続性の確保を実現するため、eSIMハードウェアから OPTIGA™ Connectのようなハイエンドですぐに接続できるバンドルまで、高品質の5G対応eSIMソリューションを幅広く提供しています。認定済みのクラス最高セキュリティ ハードウェアと高速で相互運用可能なオペレーティング システム (OS)を組み合わせたOPTIGA™ Connectソリューションは、IoTデバイスおよび民生機器の要件に最適化されています。あらかじめ統合された接続性とリモート プロファイル プロビジョニング機能により、世界中の接続機器の迅速かつ容易な導入と管理をサポートします。

WICED Wi-Fi + Bluetoothコンボは、IoTデザインに適した小型フォームファクター ソリューションで、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANとBluetoothをシングルチップに統合しています。ほとんどのWi-Fi + Bluetoothコンボは、サンプルコードや設計ツール、開発サポートを統合的に提供するWICED Wi-FiおよびModusToolboxTMソフトウェア開発キットを提供しています。

SECURE (セキュリティIC): デジタル社会における信頼の創造

インフィニオンのワンストップ セキュリティ ソリューションは、さまざまなスマートシングスに多彩なタイプのお財布機能の実装を可能にします。

SECORA™ Connectは、オールインワンのターンキー ソリューションで、さまざまなウェアラブル機器やIoT機器を、たとえば複数の支払いカードや交通機関のチケットなどを安全に保管、選択、使用できるパワフルで多用途なお財布に変身させることが可能です。SECORA™ Connectは、セキュリティやアンテナ設計の経験がなくても、NFCベースのさまざまなアプリケーション向けに超低消費電力の超小型ソリューションをシームレスに統合することを可能にします。

SECORA™ Blockchainは、ブロックチェーン システム実装のためのクラス最高のセキュリティを誇る、高速で使いやすいJava Card™ソリューションです。ユーザー認証情報を安全に保管する「金庫」を提供することで、SECORA™ Blockchainはエンドユーザーの商業リスクを低減し、ブロックチェーン システムへの信頼性を高めることに貢献します。

さらに、OPTIGA™ TrustOPTIGA™ AuthenticateOPTIGA™ Connectの各製品ファミリーは、組み込み認証、ブランド保護、高度なセキュリティ アプリケーション分野において、個々のニーズに対応するあらゆる種類のセキュリティ チップを提供しています。

スマートウォッチやリストバンド型デバイスを次のステージへ

市場を席巻するウェアラブル デバイス

ウェアラブルは、ヘルスおよびフィットネス データを追跡するための革新的な機能を備えています。日常生活に役立つ実用的なアイテムは、体に心地よく装着でき、用途に応じてあらゆる使い方ができます。スマートウォッチやリストバンド、ヒアラブルなどのウェアラブル デバイスをデザインする際に重要なのは、サイズや装着感、そして使いやすさです。

また、イノベーション、測定精度、堅牢性も重要な要件です。ウェアラブルはさまざまな条件下で着用者の動きを追跡するため、搭載部品はさまざまな温度に耐え、正確で信頼性の高い動きを検出する必要があります。つまりウェアラブルを正しく機能させるためには、信頼性が高く、効果的で、環境要因に影響されず、さまざまな姿勢で装着しても機能するものである必要があります。

ウェアラブル ソリューション

小型で省電力のセンサーは、人の健康状態や身体活動、運動を追跡する高度な方法を提供します。RFコンポーネントは、最高の接続性と位置情報の確実な確認を可能にし、ユーザーが家族や友人との距離をより近くに感じられるようにします。ワイヤレス充電は日常生活をより快適なものにし、まるでデバイスが「自ら充電する」かのような感覚をもたらします。ウェアラブル端末はヘルスおよびフィットネス データを収集するため、プライバシーを保護する高度なデータ セキュリティが最も重要で、統合ハードウェア セキュリティ ソリューションを使用してウェアラブル端末のユーザー データを確実に保護する必要があります。インフィニオンのSECORA™ Connectなどの統合チップ ソリューションは、安全で衛生的、かつ簡単な非接触型決済を可能にし、ウェアラブルの機能性向上に貢献します。

インフィニオンがスマートシングスをどのように機能させるかさまざまなユースケースをチェック

次の進化へ: IoTを心ゆくまで

 

インフィニオンは、革新的なスタートアップ企業であるDEED社との協業により、DEED社のリストバンドget®にインフィニオンのNFCセキュリティ ソリューションであるSECORA Connect (およびインフィニオンPSoC™ MCUなど) が採用されました。

より高度なセキュリティと独自のID取得方式、革新的な画面レス インターフェースにより、直感的な操作性を実現し、ウェアラブル デバイスの進化を牽引します。

get®は、人間の心臓が発する電気信号 (心電図) を利用して、非接触型決済の強力で高速、安全な認証を行います。一人ひとりに固有の心拍信号が、生体認証の新しい可能性を切り開きます。

リストバンドの一般的なユースケース

リストバンドに適した製品を探すにはこちらをご覧ください。

スマートウォッチおよびスポーツウォッチの一般的なユースケース

スマートウォッチ、スポーツウォッチに適した製品を探すにはこちらをご覧ください。

レーダーを用いたウェアラブル用血圧センサー

米国のスタートアップ企業であるBlumio社は現在、インフィニオンのレーダー チップセットをベースにしたモバイル型の非侵襲性血圧センサーを開発しています。インフィニオンの新しいチップセットにより、ケーブルを使わずに連続的かつ正確な測定が可能になります。ウェアラブル心血管モニタリング デバイスの市場は450億米ドルとされており、この新技術はこの市場に新たな変革を起こす可能性を秘めています。

Blumio社の血圧センサーは、インフィニオンのレーダーや開発ボード、Blumio社のソフトウェアおよびアルゴリズムを組み合わせたキットが民生および医療用ウェアラブル機器メーカー向けにリリースされる予定で、血圧監視機器の開発に利用可能です。

インフィニオン レーダーが可能にする革新的なヘルス モニタリング システム

銀行情報をカードからウェアラブルへシームレスに転送

非接触型決済

スマートフォンでエスプレッソを、NFCリングでチケットを、スマートウォッチで買い物を ― 非接触型決済は便利で高速、利便性は王道です!

ファッション アクセサリーやバッテリー駆動スマートウォッチ、フィットネス トラッカーなど、スマートシングスに非接触型決済機能が搭載されるようになりました。特殊な電子モジュールがセキュア エレメントとシステムイン パッケージのNFCアンテナを組み合わせたことにより、機器メーカーは決済アプリケーションやチケット販売、アクセス ソリューションの統合と管理を容易にすることができます。

SECORA™ Connect NFC決済ソリューションは、スマート ウェアラブルやIoTデバイスを強化します。スマートウォッチ、リストバンド、ヘルス/フィットネス トラッカーは、スペースや電力に厳しい制限があるにもかかわらず、機能を追加することでますます人気が高まっており、日常生活に浸透しつつあります。SECORATM Connectを導入することで、デバイス メーカーは超低消費電力で最小のフォーム ファクターを実現しながら、決済業界で高まるセキュリティと非接触の要件に対応することができます。

非接触の安全決済およびモビリティ ソリューション詳しく見る

交通機関のチケット購入におけるウェアラブルの可能性

公共交通事業者 (PTO) および公共交通機関 (PTA) は、消費者にとってより便利なウェアラブル決済を可能にするために、どのようにコスト効率よくネットワークを適応させることができるでしょうか。さらに重要な点として、見合った価値を提供できるでしょうか。詳しくは記事をご覧ください

SECORA™セキュリティ ソリューション

 

コーヒーを飲むにも、レンタカーを借りるにも、スマートカードやウェアラブルは簡単、迅速、そして便利な支払い方法です。インフィニオンのSECORATM セキュリティ ソリューションの詳細をご覧ください。

スワイプ アンド ゴー!

融合が進む世界においてユーザーが何よりも求めているのは、利便性です。NFCやBLEなどの非接触技術を搭載したモバイル デバイス、ウェアラブル、トークンやスマートカードを通じて、決済、アクセス、チケット、本人確認などのサービスを提供するケースが増えてきています。ユーザーはこれらのサービスが迅速かつ安全に機能する、つまり「スワイプ アンド ゴー!」を期待しています。

デバイス メーカーは、世界中の消費者が利用できるように個々のプロバイダーや発行者を統合するソリューションを求めています。インフィニオンはグローバル パートナーと協力し、これら要望に応えるソリューションを提供しています。

より良く聞こえより直感的に反応する音声ユーザー インターフェース

スマートスピーカー

スマートスピーカーは、スピーカーと音声アシスタントが一体化しユーザーとの直感的な対話が可能です。将来的には、音声認識、レーダー センサー、3D画像センサーにより、特別なパスワードで起動する必要のないホーム ヘルパーのようなアプリケーションが実現されるでしょう。

スマートスピーカーは数年前まで、家の中の技術的な目新しい存在でした。しかし今では、日常生活の一部となっています。日常生活への急速な普及に伴い、音声ユーザー インターフェースに対するユーザーの期待も常に高まっています。タッチスクリーン向けのMEMSマイクロフォンやコントローラー、存在検知向けレーダー、認証用の3D ToFイメージセンサーなどのコンポーネントは、インテリジェント スピーカー分野だけでなく、ホーム エンターテイメントを含む他分野でもユーザー エクスペリエンスを向上させる鍵になります。

インフィニオンのスマートスピーカー ソリューションの詳細

ウェビナー: インフィニオン ソリューションで次世代のスマートスピーカー設計を

本ウェビナーでは、スマートスピーカーとその使用例についての基本的な理解を深めることができます。スマートスピーカー市場、主要トレンド、機能ブロックに関する洞察を深め、インフィニオンのスマートスピーカー向け製品およびソリューションの詳細をご確認ください。ウェビナーの登録・視聴はこちらから

トレーニング: スマートスピーカー入門

スマートホームの制御、携帯性、あるいはデータ セキュリティといったスマートスピーカーのトレンドは、クラス最高の製品を必要としています。本トレーニングでは、インフィニオンが提供するスマートスピーカー向けソリューションについて学習できます。今すぐ見る!