IoT ソリューション

IoT開発を簡単に

インフィニオンは幅広い製品をスマートツールとともに提供

IoT対応の、スマートでネットワークに接続した製品を開発することは、とても難しいことです。無線システムと組み込みシステムの相互作用や、セキュリティ、クラウド統合、エネルギー管理などの問題に対処するためは時間がかかり、高度な知識も求められます。

そのためインフィニオンは、優れた半導体だけでなく、IoTデバイスメーカーが高品質で安全で信頼性の高い製品をより短時間で市場に投入できるよう、豊富なツールも提供しています。多くのリファレンスデザインやシミュレーションツールによって、開発を大幅に簡略化します。堅牢なソフトウェア一式に支えられた装備済のソリューションが、市場投入時間を短縮します。

ツールとファームウェアライブラリ

IoT アプリケーション用のソフトウェアをスピーディに開発

The ModusToolbox software environment

Firmware libraries

The firmware libraries comprise easily customizable Board Support Packages (BSP) for Infineon MCUs and Bluetooth SoC (20xxx) kits, a comprehensive set of middleware libraries - enabling industry-leading features such as CCAPSENSE™ , Bluetooth Low Energy and Mesh, and the lowest-power, most reliable Wi-Fi on the market - plus an impressive set of thoroughly tested and amazingly helpful code example applications.

Discover our ModusToolboxTM

Tools

ModusToolboxTM thereby considerably simplifies the development of Wi-Fi and Bluetooth/Bluetooth Low Energy IoT products with RTOS system microcontrollers, such as those from the PSoCTM family. Companies can use the integrated middleware to connect their IoT products with leading cloud software platforms or proprietary cloud services in public or private cloud infrastructure. ModusToolboxTM contains solutions to support popular ecosystems and cloud management tools:

  • Arm Pelion Cloud Management and MbedTM OS
  • Amazon Web Services (AWS) IoT and FreeRTOSTM SDK
  • Infineon Any Cloud IoT

Tools like the low-power assistant, multi-radio smart coexistence, secure authentication, and over-the-air updates reduce the time and expense required when launching high-value, high-quality products onto the market.

Discover our ModusToolboxTM

Simplicity and ease of integration

Almost all firmware is provided as Apache® 2.0-licensed source code and is exhaustively tested with GNU Arm Embedded v9, Arm Compiler 6, and IAR C/C++ Compiler v8. Our make-based flow is easy to understand and supports command-line builds as well as IDE-based development with Microsoft Visual Studio Code, IAR Embedded Workbench, Arm MDK, and an Eclipse-based IDE with specialized ModusToolboxTM plugins. Our device and middleware configuration tools generate simple C code that just gets compiled into your application without error-prone format conversion or mysterious merge utilities.

Discover our ModusToolbox®

マイクロエレクトロニクス

多彩なマイクロエレクトロニクス部品をワンストップで提供

センサー、アクチュエータ、コンピューティング、コネクティビティ、セキュリティの各分野におけるインフィニオンの包括的な製品ラインアップは、すべてのIoTシステムの中核を成します。対応するツールやソフトウェアソリューションと組み合わせることで、スマートかつセキュアでエネルギー効率の高いIoTソリューションが実現し、新たな市場やアプリケーションにその可能性を活かすことができます。だからこそインフィニオンは、IoT(モノのインターネット)の可能性を存分に引き出す上で欠かせない、ワンストップパートナーになっています。

Microelectronics are the enabler of each IoT device

センス

環境監視用センサー

センサーはIoTデバイスのスマート化を促し、「モノ」を通じて周囲の状況を「見たり」「聞いたり」「感じたり」、「匂いを感じたり」して、環境を把握することを可能にします。インフィニオンは、この種のアプリケーション向けに各種センサー、市場投入時間が短く、すぐに使える一連のソリューションとなる、幅広いセンサーラインアップを誇ります。インフィニオンのセンサー技術には、圧力や磁気センサー、音響センサー、3D画像センサー、レーダーセンサー、CO2 センサーなどがあります。これらは、ほんの一例に過ぎません。

評価ボードやデモボードオンラインシミュレーションツールを活用して、違いを生み出すIoTソリューションを簡単に開発できます。

さらにインフィニオンは、エコシステムパートナーと提携して、ロボティクス、自動運転、ビルオートメーションなどの分野で、お客様に明確な市場優位性をもたらす画期的なユースケースを開発しています。

インフィニオン XENSIV™ センサーテクノロジー

コントロール

マイクロコントローラはIoTデバイスの中枢部

oT デバイスにおけるマイクロコントローラの仕様は、IoTアプリケーション自体に劣らず多様なものです。インフィニオンのマイクロコントローラファミリーは、個々に対応したソリューションを提供します。Arm® 32ビット、TriCore™ 32ビットなどのアーキテクチャをベースにした幅広いMCUを提供しています。DAVE™、XMC™ マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム、AURIX™ 組み込みソフトウェア、AURIX™ ツールなどの包括的なツールと開発プラットフォームにより、開発プロセスを簡略化します。

インフィニオンのラインアップに含まれる低電力、高性能MCUを内蔵したPSoCTMシリーズを使えば、IoT分野への参入が一層容易になります。提供可能なすべてのPSoCTM 6 MCUの設計および評価を行うために、ModusToolboxTM SW 環境を提供しています。PSoCTM Creatorは、ハードウェアとファームウェアの同時編集や、PSoCTM および FM0+のコンパイルとデバッグを可能にする統合的な 設計環境です。

 

インフィニオン Arm® Cortex®-M 内蔵XMC™ 32ビットマイクロコントローラ

インフィニオン TriCore™内蔵 AURIX™ 32ビットマイクロコントローラ

インフィニオンArm® Cortex®-M4 Cortex-M0+内蔵PSoCTM 6 32ビット

アクチュエイト

信号を動作に変換するパワー半導体

シリコン(Si)、シリコンカーバイド(SiC)、窒化ガリウム(GaN)の全てのパワー技術に対応した総合的なラインアップを提供している企業はインフィニオンのみです。そのため、お客様のモーター駆動や電力管理システムに最適なソリューションを通じて、IoTソリューションを強化できます。マイクロアンプからメガワットのデザインまで、当社の優れたエネルギー効率と信頼性の高いソリューションをご利用いただけます。シミュレーションツールを使って、お客様のデザインに活用できるぴったりのパワー半導体ソリューションをお探しください。

 

インフィニオン パワー半導体ソリューション

インフィニオン パワー半導体シミュレーションツール

コネクト

IoT接続用モジュール

インフィニオンのWi-Fiおよび Bluetooth製品ラインアップは、コンスーマ用、民生用、産業用、車載の各アプリケーションを含むIoTに幅広く使われています。 Bluetooth Low Energy のみのソリューションと、Bluetooth Classic とBluetooth LEの両方に対応したデュアルモードソリューションからお選びください。SDK、ModusToolbox IDEおよびコンフィギュレータツールは、Bluetooth搭載の高度なIoTソリューションの開発に役立つ、強力で使いやすいツールセットとなっています。スモールフォームファクタによるIoTデザインを可能にするため、AIROCTM Wi-Fi + Bluetooth コンボも用意しています。このコンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN と Bluetooth をシングルチップに搭載しています。インフィニオンは、USB とUSB-Cに関してもマーケットリーダーであり、2008年以降に10億個以上を出荷しています。加えて、スマートカー、スマートファクトリー、コンスーマ用電子機器などの幅広いアプリケーションのセキュアなセルラーコネクティビティを実現しています。

 

インフィニオン ワイヤレスコネクティビティ

インフィニオン OPTIGA™ Connect

インフィニオン USB

セキュア

デジタル世界に信頼を築く

セキュリティは、当社のDNAに脈々と息づいています。インフィニオンは創業以来、IoTの可能性の拡大に向けて信頼を確立することにより、組み込みシステムのセキュリティとプライバシーを構築してきました。私たちは、お客様の課題を解決する、システム要件に見合ったセキュリティソリューションを提供します。 IoTアプリケーションに十分なセキュリティを確保し、素晴らしいユーザー体験を保証することを目指しています。統合が容易なインフィニオンの OPTIGA™ ファミリーは、組み込みセキュリティソリューションとセキュアなセルラーコネクティビティのために、幅広い製品ラインアップをご用意しています。

SECORA™ は、オペレーティングシステムと一体化したワンストップのセキュリティソリューションとして、高いコスト効率で速やかな実装を実現します。PSoCTM 64 AWS standard secure MCUは、ハードウェアベースの信頼の起点であり、Trusted Firmware-Mセキュリティファームウェアを統合しています。これにより、他のセキュアサービスとの併用を通じて、セキュアブートおよびセキュア ファームウェア アップデートの機能を実現します。

 

インフィニオン OPTIGA™ 組み込みセキュリティソリューション

インフィニオン SECORA™ OS一体型セキュリティソリューション

インフィニオン PSoCTM 64 AWS standard secure MCU