Ein Unternehmen mit Verantwortung

Mikroelektronik ist der Schlüssel, um mit weniger mehr zu machen. Effiziente Halbleiter senken den Energieverbrauch und verbessern die Leistung elektrischer Geräte. Chips von Infineon können den wachsenden Verkehr steuern, ihn sicherer machen und die Verkehrsbelastung reduzieren, die Produktivität in der Landwirtschaft steigern und Menschen helfen, auch im hohen Alter selbstständig ihr Leben zu meistern.

Infineon bekennt sich zu den zehn Prinzipien des UN Global Compacts und verbindet unternehmerischen Erfolg mit verantwortungsvollem Handeln. Wir achten auf schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und lösen wichtige gesellschaftliche Herausforderungen: effiziente Energienutzung, umweltgerechte Mobilität und Sicherheit in einer vernetzten Welt.

Wir befolgen in allen Unternehmensbereichen konsequent die strengen Auflagen des integrierten Managementsystems für Umweltschutz, Energie, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach ISO 14001, ISO 50001 und OHSAS 18001. Darüber hinaus sind wir aktives Mitglied der „Umweltallianz Sachsen“.

Die Herstellung von Halbleitern ist sehr energieintensiv. Damit wird energieeffizientes Fertigen zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Durch intelligente Lösungen zur Energierückgewinnung und Verbrauchsreduzierung konnte Infineon Dresden den externen Bezug an Elektroenergie um ca. 10 Prozent und an Heizwärme in den letzten Jahren sogar um über 60 Prozent senken.

Ein Beispiel für Energierückgewinnung in unserem Werk ist die Nutzung von Abwärme aus Abluft oder aus Wasserrücklaufsystemen. Mit zwei hocheffizienten Blockheizkraftwerken begegnen wir steigenden Strompreisen und stellen neben einer wirtschaftlichen auch eine umweltfreundliche Energieversorgung sicher.

Nachhaltigkeit bei Infineon