Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte

Infineon Dresden führt Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte auf zukunftsorientierten Technologie- und Produktfeldern für Themen wie zukünftige Mobilität, Energieversorgung, Datensicherheit sowie Künstliche Intelligenz. Diese Projekte werden gefördert durch die Europäische Union, den Freistaat Sachsen und das BMBF.

Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden gefördert von der EU, dem Freistaat Sachsen und dem BMBF.

Dabei arbeiten wir in nationalen und internationalen Forschungskooperationen mit führenden Forschungseinrichtungen zusammen. Infineon Dresden beteiligt sich federführend an EU-Pilotlinienprojekten wie Power2Power.

Führung eines EU-Verbundprojektes

Projektstart: 1. Juni 2019
Fördergeber: ECSEL Joint Undertaking

Verbundprojekt mit 43 Partnern aus 8 europäischen Ländern
Koordinator: Infineon Dresden

www.power2power.eu

 

Beteiligung an EU-Verbundprojekten mit nationaler Förderung durch das BMBF und Sachsen

Projektstart: 1. Mai 2020
Fördergeber: ECSEL Joint Undertaking
Verbundvorhaben mit 79 Partnern aus 14 Ländern Europas  
Koordinator: Infineon Technologies AG

irel40.mind-net.org

Projektstart: 1. Mai 2019
Fördergeber: ECSEL Joint Undertaking
Verbundvorhaben mit 80 Partnern aus 18 Ländern Europas  
Koordinator: Luleå university of Technology

www.arrowhead.eu/arrowheadtools

Projektstart: 1. Juli 2018
Fördergeber: PENTA
Verbundvorhaben mit 26 Partnern aus 6 Ländern Europas  
Koordinator: Infineon Technologies AG

www.project-esairq.com

Beteiligung an EU-Verbundprojekten

Beteiligung an BMBF-Verbundprojekten

Projektstart: 1. Februar 2021
Fördergeber: BMBF
Verbundvorhaben mit 8 deutschen Partnern
Koordinator: Forschungszentrum Jülich GmbH

QUASAR - Quantentechnologien

Projektstart: 1. August 2019
Fördergeber: BMBF
Verbundvorhaben mit 6 deutschen Partnern
Koordinator: Infineon Technologies AG

KI-ASIC — Mikroelektronikforschung

Führung von Verbundprojekten auf sächsischer Ebene

Ziel dieses Vorhabens ist die Erforschung und Entwicklung neuartiger embedded Power Produkte und Systeme für die Anwendungen im Automobil der Zukunft mit deutlich erhöhter Funktionalität bei gleichzeitig signifikant verbesserter Energieeffizienz. Dazu werden sowohl neue Schaltungskonzepte als auch Entwurfs-, Verfikations- und Testmethoden erforscht und in den neuen Produkten angewandt. 

Im Zuge der Anwendungen der neuen Konzepte und Methoden wird eine Steigerung der Entwurfseffizienz und damit verbunden eine Verkürzung der Entwicklungszeit durch Vermeidung oder Verkürzung von Lernschleifen ermöglicht.

Projektstart: Mai 2019
Voraussichtliches Projektende: Januar 2022
Projekttyp: Verbundvorhaben

Projektpartner: 
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG (Koordinator)
Technische Universität Chemnitz

Infineon als einer der weltweit führenden Hersteller von Automobilelektronik hat in seinen Unternehmenszielen die Mission zur aktiven Gestaltung von umweltschonenden (clean), sicheren (safe) und intelligenten (smart) Automobilen der Zukunft fest verankert.

Mit dieser Mission folgt Infineon den im Automobilmarkt der Zukunft identifizierten Megatrends. Zugleich wird damit dem stark wachsenden Bedarf nach Halbleitern im Auto Rechnung getragen.

Das Fördervorhaben zielt unmittelbar auf die Konzeption und Erforschung von mehreren Halbleitertechnologien, die für viele Jahre mit konkurrenzfähigen Produkten der 200mm-Linie aus Dresden diese identifizierten Megatrends und zukünftige Märkte bedienen können.

Projektstart: Februar 2018
Voraussichtliches Projektende: Dezember 2021
Projekttyp: Verbundvorhaben

Projektpartner: 
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG (Koordinator)
Technische Universität Chemnitz
Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS

Einzelprojekte auf sächsischer Ebene

Der Megatrend der Digitalisierung des täglichen Lebens wirkt vor allem im mobilen Bereich. Damit die Entwicklung hier weiter voranschreiten kann, sind entscheidend: längere Laufzeiten der verwendeten Akkumulatoren und eine Verkleinerung der verwendeten Geräte bei gleichzeitiger Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Damit einher gehen deutlich gestiegene Anforderungen im Bereich der Mikro- als auch der Leistungselektronik. Durch eine Steigerung der Leistungsdichte können leistungselektronische Systeme deutlich kleiner werden dadurch auch neue Anwendungsfelder erschlossen werden. Zur Erfüllung der Anforderungen sind Arbeiten allein auf der Transistorebene nicht mehr ausreichend, stattdessen sind für leistungselektronische Systeme mit sehr hohen Leistungsdichten ganzheitliche Lösungsansätze zu erarbeiten.

Im Vorhaben wird sowohl an der Effizienzerhöhung der Leistungstransistoren, als auch an der Volumenverkleinerung der Schaltungen gearbeitet.

Projektstart: April 2019
Voraussichtliches Projektende: November 2021

Das Vorhaben kombiniert neuartige Technologien und Konzepte für innovative mikromechanische und sensorische Systeme. Durch die Erprobung neuer Bauelement-Konzepte wird die Entwicklung von Sensoren vorbereitet, die eine breite Anwendung in mobilen Geräten und in der Automobiltechnik ermöglichen. Neben druck- und beschleunigungssensitiven Komponenten werden optoelektronische Systeme und Gassensoren erforscht, die sich besonders durch eine starke Miniaturisierung und eine hohe funktionale Integrationsdichte auszeichnen.

Projektstart: September 2017
Voraussichtliches Projektende: September 2021

Abgeschlossene Projekte

Verbundprojekte

  • iDev40 – Effiziente, sichere Technologien für Industrie 4.0 in der Elektronikfertigung
  • TARANTO – Elektroniksysteme für Radar- und Kommunikationslösungen der nächsten Generation
  • IPCEI – Das BMWi förderte die Entwicklung und den Aufbau einer Fertigung bis zur ersten gewerblichen Nutzung von innovativer Sensorik für Radaranwendungen, Teilvorhaben Dresden: Sensorik für Radaranwendungen
  • Autodrive – Hochzuverlässige Elektroniksysteme und Architekturen für das autonome und elektrische Fahren
  • Productive40 – Mikroelektronik und Informationstechnik zur Einführung von Industrie 4.0 in Wertschöpfungsketten
  • NEXGEN – Sensorelektronik der nächsten Generation für variable, mobile Gesundheitsanwendungen
  • SemI40 – Power Semiconductor and Electronics Manufacturing 4.0
  • IoSense – Flexible Sensor-Pilotlinien für das Internet der Dinge
  • POWERBASE – Enhanced substrates and GaN pilot lines enabling compact power applications
  • eRamp – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technologies
  • EPPL – Enhanced Power Pilot Line
  • EPT300 – Enabling Power Technologies 300

Einzelvorhaben Infineon Dresden

  • 5G-SWITCH – Neuartige Lösungen für RF-MOS-Bausteine
  • EFFIZIENT – Hocheffiziente Leistungstransistoren für elektrische Antriebe
  • EFFSIL300 – Effiziente und sichere Leistungstransistoren auf Basis von 300mm Wafern
  • IMAGINE – Neuartige 3D Sensor-Technologie für Konsumgüter auf Basis des Time-of-Flight Konzeptes
  • VINEUS – Untersuchung von Verfahren zur Integration neuartiger Sensorik- und MEMS-Elemente
  • FIFLA – FIN-FET Leistungshalbleiter für Automobil-Anwendungen
  • HAP2014 – Autonome Fabrikautomation, Clusterforschung an mobilen Robotersystemen einer neuen Generation
  • STOCKHOLM – Spezielle Wafertechnologie für Leistungshalbleitersysteme
  • SMALL300 – Superjunction MOS-Transistoren für Adapter, Lighting und Low-Power Schaltnetzteile in 300mm
  • SMOLAN300 – Superjunction MOS-Transistoren für leichte Anwendbarkeit in 300mm
  • PRESTO – Prozessgrundlagen Siliziumbasierter Terahertz-Technologien
  • Beehive – Neue Anwendungen von Energiespeichern