Schottky Diode

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Product Brochure

Titel Größe Datum Version
2.5 MB 20 Jan 2017 01_00
4.2 MB 14 Jun 2016 02_01
4.2 MB 15 Jun 2016 01_01

Product Brief

Titel Größe Datum Version
431 KB 27 Jun 2016 01_01

Evaluierungs-Boards

Board Familie Beschreibung Status
EVAL_600W_12V_LLC_C7 Gate Driver, MOSFET, Power Controller (PWM, PFC) 600W DCDC/LLC stage, 400V/12V DC, 97.8% peak efficiency
  • IPP60R180C7, BSC010N04LS, 2EDL05N06PF, ICE2HS01G, ICE2QR2280Z, 2EDN7524F
active and preferred
EVAL_3KW_2LLC_C7_20 Gate Driver, Microcontroller, MOSFET 3.0kW Dual LLC Evaluation Board
  • 1EDI60N12AF
  • 2EDN7524R
  • 2N7002
  • BAS 52-02V BAT165
  • BSC093N15NS5
  • BSS316N
  • ICE2QR2280Z
  • IFX1763XEJ V33
  • IFX1763XEJ V50
  • IPP60R040C7
  • XMC4400-F64K512AB
active and preferred

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.