P-M4.8 Überblick Contact-based module 8 contacts Epoxy Tape Wire Bond Mold Zusammenfassung der Merkmale 14.25mm 13 x 11.8mm max. 600?m CIN ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3 Au surface, Pd surface Tape on Reel Potentielle Zielanwendungen Payment, Government, Healthcare, Identification Parameter Dokumente Bestellung Boards Tools & Software Simulation Videos Trainings Packaging Support Kontakt