P-M2M4.7 Überblick Contact-based module, 8 contacts, Epoxy Tape, Wire Bond, Mold Zusammenfassung der Merkmale 14.25mm 12.8 x 10.8mm max. 600μm CIN+ ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3 Au surface Tape on Reel Potentielle Zielanwendungen Industrial M2M Consumer M2M Parameter Dokumente Bestellung Boards Tools & Software Simulation Videos Trainings Packaging Support Kontakt