RF Modules (LMM)

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Infineon LMMs (Low Noise Amplifier - Multiplexer Module) offer a price- and size-effective solution to improve the receive performance of a  3G/ 4G cellular devices as smartphones. With its integrated RF Switch it selects one of multiple frequency bands to be amplified by the integrated LNA (Low Noise Amplifier). Thus by increasing the sensitivity of the device it helps to achieve high data rates and connectivity even at  weak signal strength at the antenna or to compensate losses from a long signal line as it cannot be achieved without LNA, while being cheaper and smaller than a multi-LNA implementation. The complete module is controlled via a single standardized MIPI RFFE (Mobile Industry Processor Interface for RF Front-End) interface.

The use of Infineon’s high performance SiGe (Silicon Germanium) LNA technology allows best Noise-Figure (NF) and linearity at low power consumption complemented by the inhouse high volumeRF Switch Bulk CMOS technology.



Produkt OPN Produktstatus Online bestellen Gehäuse Green Switch Type Control Interface Pmax Frequency
Treffer: 3                  
absteigend aufsteigend           absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend
BGM15MA12  

BGM15MA12E6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-ATSLP-12

SP5T
MIPI
16.7 dB
1.7 GHz
2.2 GHz
BGM15LA12  

BGM15LA12E6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-ATSLP-12

SP5T
MIPI
17.5 dB
0.7 GHz
1.0 GHz
BGM15HA12  

BGM15HA12E6327XTSA1

active and preferred

 

 

PG-ATSLP-12

SP5T
MIPI
16.3 dB
2.3 GHz
2.7 GHz

Highlights

  • Cost-/ Size-optimized receive sensitivity gain
  • Single MIPI RFFE interface
  • Low footprint
  • Reduced number of routing lines
  • Very low footprint enables customers to optimize product architecture
  • High performance

 

 


Simulation Models

Titel Größe Datum Version
5.9 MB 26 Okt 2015 02_00
6.2 MB 11 Dez 2015 02_00

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.