Antenna Switch Modules (ASM)

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Infineon Antenna Switch Modules (ASM) are designed to support feature and smart-phones as well as other wireless devices. The ASM combines the individual receive- and transmit paths of individual frequency bands of one or more antennas for GSM, EDGE, UMTS, CDMA and LTE. Integrated GSM Tx filters minimize the transmission of unwanted harmonic signals.
 

Infineon Antenna Switch Modules (ASM) are designed to support multi-band cellular phones and other devices. The ASM combines the individual receive- and transmit paths of individual frequency bands of one or more antennas for GSM, EDGE, UMTS, CDMA and LTE. For GSM integrated filters minimize the transmission of unwanted harmonic signals.

The ASMs use Infineon Bulk CMOS RF Switch Technology, proven in high volume at multiple factories, and  different implementations of harmonic filters including an inhouse passive integration technology.



Produkt OPN Produktstatus Online bestellen Gehäuse Green
Treffer: 3                  
absteigend aufsteigend          
Antenna Switch Module
BGSF18DM20  

BGSF18DM20E6327XUMA1

active and preferred

Buy online

VCCN-20-1

BGSF110GN26  

BGSF110GN26E6327XTSA1

active and preferred

Buy online

TSNP-26-2

BGSF1717MN26  

BGSF1717MN26E6327XTSA1

active and preferred

 

 

TSNP-26-3

Simulation Models

Titel Größe Datum Version
5.9 MB 26 Okt 2015 02_00
6.2 MB 11 Dez 2015 02_00

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.