Antenna centric devices

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Infineon antenna centric devices allow a significant improvement in data rate of mobile cellular devices while minimizing power consumption of the device. Modern 3G/4G smartphones have to cover a wide frequency range while each of the multi-bands antennas has to be minimized in dimensions. Infineon antenna centric devices optimize the antenna performance in the required frequency bands so as to improve the reception of weak signals and radiate efficiency. Hence it indirectly lowers its current consumption from power amplifiers.

Our antenna centric devices are designed to address various tuning concepts, supporting a large variation of antenna impedance with very low Ron values and high voltages handling capabilities. Infineon antenna centric devices are available with both GPIO (General Purpose Input/ Output) and the standardized MIPI RFFE (Mobile Industry Processor Interface for RF Front-End) interface.



Produkt OPN Produktstatus Online bestellen Gehäuse Green
Treffer: 4                  
absteigend aufsteigend          
Antenna Tuning Solutions
BGSA11GN10  

BGSA11GN10E6327XTSA1

active and preferred

 

 

TSNP-10-1

BGSA12GN10  

BGSA12GN10E6327XTSA1

active and preferred

Buy online

TSNP-10-1

BGSA13GN10  

BGSA13GN10E6327XTSA1

active and preferred

Buy online

TSNP-10-1

BGSA14GN10  

BGSA14GN10E6327XTSA1

active and preferred

Buy online

TSNP-10-1


  • Smallest size of 1.5 x 1.1 mm2
  • Drop and final electric test to ensure highest quality level
  • Improves TIS (=Total Isotropic Sensitivity) & TRP (=Total Radiated Power) in mobile Rx & Tx applications.
  • Higher Flexibility in Antenna Form Factors
  • Less system current consumption (PA) through optimized antenna performance

Product Brochure

Titel Größe Datum Version
2.5 MB 08 Jun 2016 01_00
3.2 MB 12 Jun 2016 01_00

Product Brief

Titel Größe Datum Version
138 KB 24 Sep 2015 01_00

Simulation Models

Titel Größe Datum Version
5.9 MB 26 Okt 2015 02_00
6.2 MB 11 Dez 2015 02_00

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.