Infineon Technologies Bipolar

GmbH & Co. KG

Warstein (Deutschland):

Mit dem Flugzeug:

  • Flughafen Paderborn-Lippstadt (PAD): ca. 35 km
  • Flughafen Dortmund (DTM): ca. 65 km
  • Flughafen Düsseldorf (DUS): ca. 145 km

Mit dem Zug:

  • Bahnhof Lippstadt: ca. 25 km
  • Bahnhof Soest: ca. 20 km
  • Hauptbahnhof Paderborn: ca. 60 km
  • Hauptbahnhof Dortmund: ca. 75 km

Mit dem Auto:

Folgen Sie der Autobahn A44 (Dortmund-Kassel) bis zur Ausfahrt Erwitte/Anröchte/Warstein. Diese befindet sich rund. 70 km östlich von Dortmund und ca. 120 km westlich von Kassel. Dann fahren Sie Richtung Süden entlang der B55, folgen Sie den Schildern Richtung Meschede. Warstein-Belecke liegt direkt an der B55. Infineon Warstein ist ca. 10 km von der Ausfahrt Erwitte-Anröchte entfernt.

 

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 5
D-59581 Warstein
Tel. +49 (0) 29 02 98 99-0
Fax +49 (0) 29 02 98 99-2482

Cegléd (Ungarn):

Mit dem Flugzeug:

Der Flughafen Budapest Ferihegy International liegt ca. 55 km von Cegléd entfernt

Mit dem Zug:

Züge verkehren auf einer stündlichen Basis zwischen Cegléd und dem Budapest Nyugati Bahnhof. Die Entfernung zwischen dem Bahnhof und der Infineon Technologies Bipolaris Kft. beträgt 600 m

Mit dem Auto:

Von Budapest kommend: Folgen Sie der Hauptstraße Straße 4 bis nach Cegléd. (ca. 70 km)

Von Wien kommend: Folgen Sie der A4-M1 bis Budapest. Dann nehmen Sie die Ausfahrt 16 (M0). Folgen Sie der M0 bis zu zur M5 in
Szeged. Bleiben Sei auf der Autobahn M5 bis zur Abfahrt 405/E60 Fahren Sie auf die Hauptstraße 4 in Richtung Cegléd. (ca. 320 km)

 

Infineon Technologies Bipoláris Kft.
Ipartelepi út 3
H-2700 Cegléd
Tel. (+36) 53 - 51 07 10
Fax (+36) 53 - 51 07 01