Kostenfreies 32-bit Mikrocontroller Seminar - mit Infineons AURIX™ zum Erfolg in Ihrem Projekt

Sie benötigen einen hochperformanten 32-bit Mikrocontroller? Einen, der für sicherheitskritische Applikationen perfekt geeignet ist? Mit der 32-bit Mikrocontroller-AURIX™-Familie bietet Ihnen Infineon eine optimale Lösung an, die exzellente Performance und Safety-Funktionalität verbindet. Die 32-bit Mikrocontroller der AURIX™-Familie orientieren sich an den Trends der stärkeren Automatisierung. Sie steuern elektronische Systeme und fungieren auch als Host-Controller, die die funktionale Sicherheit und Datensicherheit zentraler Rechenplattformen gewährleisten. Die AURIX™-Familie wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen anspruchsvoller Embedded-Projekte abzudecken. Der Preis, die Leistungsfähigkeit, das berechenbare Echtzeit-Verhalten, große Datenbandbreite und der geringe Stromverbrauch sind herausragende Eigenschaften, von denen Sie bei der Wahl eines AURIX™-Produktes profitieren können. Hinzu kommen spezielle Peripherals, die AURIX™ zur ersten Wahl machen, und das für die unterschiedlichsten Applikationen. Profitieren Sie nicht nur von den herausragenden Eigenschaften der Produkte, sondern auch von dem erstklassigen Support von Infineon und weiteren Premium Partnern.
 
Unser kostenloses halbtägiges After-Lunch-Seminar mit den AURIX™-Experten von Infineon, EBV, HighTec, TASKING und Hitex zeigt Ihnen alle Vorteile, die 32-bit Mikrocontroller der AURIX™-Familie für Ihr nächstes Projekt so interessant machen. Weitere Informationen zum Programmablauf entnehmen Sie der unsere Agenda.

Melden Sie sich noch heute zu einer unserer kostenfreien Expertenseminare in Ihrer Stadt (Dortmund/Hannover/Karlsruhe) an und freuen Sie sich auf eine erstklassige Veranstaltung.

  • Registrieren Sie sich für Dortmund am 25.09.2019 hier
  • Registrieren Sie sich für Hannover am 26.09.2019 hier
  • Registrieren Sie sich für Karlsruhe am 24.09.2019 hier

Agenda

Zeit

Thema

13:00

Registrierung

13:30

Begrüßung und Einführung (Hitex)

13:50

AURIX™ Family Überblick (EBV)
Für jede Herausforderung die richtige Lösung im Portfolio.

14:20

AURIX™ im Focus: Trends und die zweite Generation (Infineon)
Sicherheit und hohe Rechenleistung für anspruchsvolle Anwendungen: Die einzigartige hohe Multicore-Rechenleistung kombiniert mit einer Fülle von Sicherheitsfunktionalität macht AURIX™ zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

15:05

Special Tools für AURIX™ in industriellen Applikationen (TASKING)
Kompakter Überblick über das Toolangebot von TASKING.

15:50

Kaffeepause

16:15

ASIL-D/SIL-3 zertifiziertes Multi-Core OS (HighTec)
Vorstellung, Features und Einsatzgebiet.

17:00

Safety & Security mit professionellen Software-Komponenten (Hitex)
Erprobte fertige Komponenten verkürzen Projektentwicklungszeiten und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Qualität.

17:30

Referenzdesign für ISO 13849 mit AURIX™ (Hitex)
Hoch-performantes Design für die Zertifizierung nach der ISO-Norm.

18:00

Abschluss Expertentalk bei Drinks und Fingerfood

AURIX™ - ein TriCore™ für leistungsstarke und sicherheitsintensive Multicore-Anwendungen

AURIX™ ist die brandneue Mikrocontroller-Familie von Infineon. Diese Mikrocontroller wurden entwickelt, um die hohen Anforderungen im Bereich der Transportindustrie für Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen in Bezug auf Leistung, Speicher, Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit genau zu erfüllen und gleichzeitig die Leistung erheblich zu steigern.

Die innovative Multicore-Architektur basiert auf bis zu drei unabhängigen 32-Bit-TriCore ™ -CPUs und richtet sich an Anwendungen, bei denen insbesondere mehr Leistung, Konnektivität, Sicherheit und Schutz erforderlich sind.

Durch die innovative Multicore-Architektur kann nicht nur die Leistung erheblich gesteigert werden - AURIX™ unterstützt die neuesten Konnektivitätstrends wie Ethernet und CAN FD und erfüllt die Sicherheitsanforderungen nach IEC 61508 / ISO 25119 / ISO 26262.

AURIX™-Produktportfolio (Weiterleitung auf englischsprachige Website)

Kontakt

Haben Sie Fragen zu Infineons AURIX™-Produktportfolio und möchten direkt mit dem Infineon-Team in Kontakt treten? Schreiben Sie uns eine Nachricht an aurix@infineon.com und wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten. 

Bei organisatorischen Fragen zu der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an training@hitex.de