IPC90N04S5L-3R3 40V, N-Ch, 3.3 mΩ max, Automotive MOSFET, SS08 (5x6), OptiMOS™-5
Überblick
Say goodbye to old technology and unlock new levels of performance with Infineon's latest product, IAUCN04S7L028.
Discover the enhanced efficiency and reliability of our newest technology with IAUCN04S7L028.
Videos
Trainings
- Have an overview of the converters needed in electric vehicles.
- Analyze the 2-quadrant converter topology in buck and boost mode and the half-bridge converter with center tap rectification topology.
- In dieser Schulung lernen Sie das Datenblatt von Infineon zu den MOSFETS für den Automobilbereich kennen
- Sie erfahren, was die einzelnen Parameter und Diagramme im Dokument aussagen und können anschließend die Grenzen und Leistungsmerkmale eines solchen MOSFETS besser einschätzen
- Sie erfahren, wie ein typischer Batterieschutzschalter funktioniert und wie wichtig es ist, dass MOSFETs eine hohe Avalanche-Festigkeit aufweisen
- Sie lernen die erstklassigen Angebote von Infineon hinsichtlich Demo-Boards, MOSFETs und Gate-Treibern kennen
- Sie erfahren mehr über den Übergang vom Verbrennungsmotor mit Kraftstoffeinspritzung zu batterieelektrischen Elektrofahrzeugen und über die wichtigsten 48-V-Anwendungen
- Außerdem erhalten Sie einen Überblick über das umfassende MOSFET-Portfolio von Infineon für 48-V-Anwendungen und das zugehörige Support-Material
- Einführung in Technologie, Einsatzmöglichkeiten und Vorteile der Top-Side-Kühlung
- Optimale Nutzung von TOLT-Gehäusen
In dieser Schulung wird erläutert, welche Vorteile das TOLG-Gehäuse hat und für welche Anwendungen es in der Industrie und im Automobilbereich vorgesehen ist. Außerdem wird das aktuell verfügbare Portfolio vorgestellt, und Sie erfahren, wie Sie durch den Einsatz dieses Gehäuses profitieren.
- Sie erhalten eine Einführung in die große Auswahl an MOSFETs von Infineon für 48-V-Mild-Hybrid-Fahrzeuge (MHEV)
- Sie erfahren, warum und wie Infineon in der Lage ist, seine starke Position im Markt der 40-V-MOSFETs weiter zu festigen, und Sie lernen die neuesten 60-V-MOSFETs von Infineon kennen
- Sie lernen die Null-Fehler-Strategie (Zero-Defect Approach) von Infineon kennen und erfahren, wie Infineon bei der Qualifizierung von Automotive-MOSFETs über die Anforderungen des Standards hinausgeht
- Sie erfahren, was es mit den beiden Dimensionen der Null-Fehler-Strategie von Infineon auf sich hat: Die Zielsetzung dieser Strategie besteht darin, die Produktlebensdauer zu verlängern und durch minutiöse Untersuchung jedes einzelnen Defekts die Anzahl zufälliger Ausfälle zu verringern
Sie suchen nach Leistungs-MOSFETs und möchten wissen, was Infineon alles im Angebot hat? Die Produktsuche war noch nie einfacher.
Support