AUIRGS4062D1 Überblick 600V Automotive UltraFast Copack Trench IGBT in a D2-Pak package Vorteile Low Vce(ON) Optimized for motor drive applications 5us SCSOA at 25°C 175°C operating temperature AEC-Q101 qualified Lead-free, RoHS compliant Potentielle Zielanwendungen HVAC Compressor Oil Pump PTC Heater Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen: Sie können die eingebettete Seite hieraufrufen. Parameter Dokumente Bestellung Boards Tools & Software Simulation Videos Partners Trainings Packaging Qualität Support Kontakt