Hochleistungsdioden & Thyristoren

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Für die Systeme unserer Kunden entwickeln und produzieren wir die fortschrittlichsten Produkte bipolarer Leistungselektronik:

 

Hochleistungs-Scheibenzellen mit einzigartiger Leistungsdichte und zusätzlichen Funktionen sowie Halbleiter-Module mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere innovativen Technologien und die auf ihrer Basis entstandenen Hochleistungs-Dioden und -Thyristoren haben Standards in Leistungsklassen von 10 kW bis über 10 GW gesetzt.



Online shop  

Einfach online Bipolare Leistungshalbleiter bestellen

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Thyristor / Dioden Scheiben und Modulen, die Sie direkt über unseren Webshop bestellen können .

 

Halbleiter-Module für einen Spannungsbereich von 1600 V bis 4400 V und Ströme von 60 A bis zu 1100 A. Unser Portfolio an Scheibenzellen umfasst Spannungen von 200 V bis zu 9500 V und Ströme von 56 A bis zu 8400 A.

 

Besuchen Sie uns und bestellen Sie!


 

Button BIPSTACKs 175x75 Kurzkatalog IPOSIM - Power Simulation

 


Alle Produkte von Infineon Bipolar sind RoHS konform (Restriction of the use of certain Hazardous Substances). RoHS ist die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Rohs


Ähnliche Informationen

IGBTs IGBT Modules Intelligent Power Modules
     


Power Start Modules  

 

 

New Infineon® Power Start Modules

Main benefit of the new designed power start modules for soft-start applications is their high current capability in a compact design (LxWxH 134x55x100) and double side cooling for low thermal resistance.

 

Get more Information about our new Power Start Modules.


Solder bond modules  

 

 

Be BEST IN CLASS with our solder bond family

With these new 20mm, 34mm & 50mm PowerBlock modules in solder bond technology we expand our comprehensive power module portfolio which, so far, was only using pressure contacts. Solder bond technology addresses the specific requirements of cost-effective applications.

 

Discover our solder bond family


6500V Thyristor Discs  

 

 

Silicon controlled rectifiers for medium-voltage soft starters

The 6.5 kV thyristor disc series consists of four robust and powerful disc device types developed and designed for the special requirements of medium-voltage soft starter applications. All devices are designed for high surge current capability.

 

Discover our Silicon Controlled Rectifiers (SCRs)!


Soft Recovery Freewheeling Diodes  

 

 

Discover our Soft Recovery Freewheeling Diodes

Our soft recovery diode disc series consists of robust and powerful disc device types developed for the special requirements of medium-voltage IGCT inverter applications. All devices are designed for high surge current capability.

 

Find out more!


Bip Stacks  

 

 

PowerSTACKS - Optimized solutions directly from Infineon Bipolar

For high power applications we offer a stack portfolio which includes modules- and discs -Assemblies & -Stacks with up to several 10 kA and up to 40 kV. Benefit from over 40 years of experience and order your stacks directly from leading manufacturer of power semiconductors.

 

More about our Stacks!


Modules with TIM  

 

 

Discover our Thyristor / Diode Modules with TIM

Thermal Interface Material (TIM) fits to all of our existing power module packages and upcoming future designs. With TIM modules a reproducible thermal performance of power electronic systems will be achieved.

 

Get more Information about TIM!


Logo_Bipolar  

Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG

The Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG supplies the core technology for high power Thyristor / Diode Modules & Discs. These products in their various packages are being used world-wide and throughout the entire energy chain, from the generation, transmission and distribution of electrical energy, right through to its transformation into mechanical power.

 

Read more about Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG


Product Selection Guide

Titel Größe Datum Version
2.5 MB 11 Mai 2017 01_01

Product Brief

Titel Größe Datum Version
204 KB 21 Apr 2016 05_00
1.3 MB 05 Apr 2017 01_00
1.7 MB 16 Okt 2017 03_06
630 KB 21 Apr 2016 08_00
168 KB 21 Apr 2016 04_00
227 KB 21 Apr 2016 03_00
161 KB 21 Apr 2016 03_00

Product Catalogue

Titel Größe Datum Version
2.9 MB 12 Mai 2017 03_00

Application Brochure

Titel Größe Datum Version
5.4 MB 18 Apr 2013

Application Notes

Titel Größe Datum Version
953 KB 21 Jul 2017 02_00
1.2 MB 13 Okt 2017 01_02
369 KB 07 Jan 2016 01_00
2.2 MB 04 Jun 2012
488 KB 26 Mai 2014

Editorials

Titel Größe Datum Version
444 KB 04 Nov 2015 01_00
662 KB 11 Feb 2014
316 KB 11 Feb 2014
279 KB 11 Feb 2014
117 KB 11 Feb 2014
292 KB 11 Feb 2014

Article

Titel Größe Datum Version
201 KB 24 Okt 2016 01_00
262 KB 18 Mai 2016 01_00
2 MB 20 Okt 2016 01_00
456 KB 30 Sep 2016 01_00
157 KB 11 Feb 2014

Additional Product Information

Titel Größe Datum Version
444 KB 05 Jun 2012

Simulation Tool

Titel Größe Datum Version
2.7 MB 09 Dez 2016 07_09
Advanced Transmission & Distribution EN

Advanced Transmission & Distribution EN

Thyristors have dominated this application for many decades. Nowadays thyristors as well as IGBTs are used in HVDC systems and FACTS to fulfill different needs.

 
Length 1:39
Power Conversion EN

Power Conversion EN

Infineon provides a comprehensive portfolio of high-power products for Power Conversion, to help its customers to achieve their aims. These high-performance products boost the reliability and efficiency of inverters for photovoltaic or wind applications.

 
Length 2:02
Erneuerbare Energien aus Offshore Windparks und Windkraftanlagen

Erneuerbare Energien aus Offshore Windparks und Windkraftanlagen

Die spezielle Technologie des Münchner Halbleiterunternehmens Infineon ermöglicht mit so genannten Hochleistungsschaltern den Bau eines Stromnetzes, über das die umweltfreundliche Energie von Offshore Windparks und Windkraftanlagen nahezu verlustfrei an Land fließen kann. Darüber hinaus kann die erneuerbare Energie der Offshore Windkraftanlagen mit Hilfe dieser Technologie auch nach Norwegen transportiert werden und dort in Wasserspeicherkraftwerken lagern.

 
Length 7:32

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.