DC-DC Wandler und Lösungen

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Als Innovationsführer für Leistungshalbleiter und energieeffiziente Technologien entwickeln und arbeiten wir kontinuierlich an der besten Lösung für ihre Anwendungen und erschaffen so neue, aktuelle IC und Power Halbleiter Systemarchitekturen. Schaltnetzteile (SMPS) und die Feinregulierung von Gleichstrom, auch als DC-DC Umwandlung bekannt, sind seit Jahrzehnten unser Geschäft. Im Bereich der DC-DC Stromversorgung bieten wir verschiedene DC-DC-Wandler und Lösungen an.



DC-DC-Wandler (Automobil)

Im Bereich der DC-DC-Wandlung bieten wir verschiedene Schaltnetzteile (SMPS) an, die für Steuergeräte in Automobil-Anwendungen wie Body, Sicherheit und Antriebsstrang zum Einsatz kommen. Unsere Portfolio verfügt über eine Single-Rail Versorgung mit verschiedenen Eigenschaften und Strombelastbarkeiten für die Step-up (Boost) und Step-down (Buck)- Architektur. Darüber hinaus unterstützt unsere ARM® Cortex™-M basierende 32-bit Mikrocontroller Familie Versorgungssysteme mit integriertem pre-/post-Regulator Konzept.

 

DC-DC-Wandler (Industrie)

Unsere für den Industriebereich optimierten DC-DC Gleichspannungswandler finden sich in einer breiten Palette von Consumer-, Computing- und Industriekommunikation-Anwendungen wieder. Auf Grund unserer langjährigen und marktführenden Erfahrung im Automobilbereich erweitern wir beständig unser DC-DC Portfolio, um Kundenanwendungen von heute und morgen mit vollster Zufriedenheit zu ermöglichen.

Unsere hoch-effizienten DC-DC Gleichspannungswandler helfen erheblich den Energieverlust in Betriebsanlagen erheblich zu reduzieren und gleichzeitig durch eine Verlängerung der Betriebsdauer von batteriebetriebenen Systemen die Kosten zu verringern.  

NEU! PMBus SupIRBuck™ Voltage Regulators



New DrMOS 4x4 - highest efficiency on smallest form factor

Infineon's new DrMOS 4x4 is packaged in a very small 4.0x4.0x1.0mm³ PQFN envelope, which offers best-in-class efficiency and very low power loss. 

Learn more

 

The latest generation of high efficiency 25V integrated power stages

Infineon's new integrated power stagescombine the most advanced low voltage MOSFET technology with latest driver design. Integrated into our proven multichip PQFN package, these technologies offer customers a best-in-class efficiency device for managing processor power.

Learn more

 

PMBus SupIRBuck™ Voltage Regulators - IR3806x series (6A/15A/25A/35A)

PMBus SupIRBuck™ is an easy-to-use, fully integrated and highly efficient DC-DC regulator with I 2C/PMBus interface. The on-board PWM controller and MOSFETs make the family a space efficient solution, providing accurate power delivery for low output voltage and high current application.

Learn more


Download-Service

Product Selection Guide

Titel Größe Datum Version
10.5 MB 03 Nov 2016 01_03

Product Brief

Titel Größe Datum Version
1.1 MB 13 Apr 2017 01_00
285 KB 11 Mär 2015 01_00
195 KB 21 Mär 2016 01_00
388 KB 23 Sep 2013
174 KB 21 Mär 2016 01_00
209 KB 01 Jul 2014 01_00
248 KB 01 Nov 2011 01_00
1.1 MB 01 Mai 2014 01_00
394 KB 01 Jan 2013 01_00

Product Brochure

Titel Größe Datum Version
4.8 MB 18 Nov 2010 01_00
702 KB 19 Aug 2013

Application Brief

Titel Größe Datum Version
408 KB 24 Okt 2014 01_00

Application Brochure

Titel Größe Datum Version
340 KB 23 Okt 2015 01_00
409 KB 28 Jan 2016 01_00

Application Notes

Titel Größe Datum Version
3.4 MB 13 Nov 2014 01_00
457 KB 02 Mär 2012 01_00
1.2 MB 08 Jan 2015 01_00
738 KB 01 Nov 2011 12_00
448 KB 01 Apr 2010 03_00
690 KB 12 Mär 2014 01_00
140 KB 20 Jan 2006 01_00
1.4 MB 31 Okt 2006 01_00

Article

Titel Größe Datum Version
583 KB 10 Mär 2014 01_00
776 KB 10 Dez 2014 01_00
676 KB 10 Jan 2015 01_00
1 MB 10 Apr 2015 01_00

Evaluierungs-Boards

Board Familie Beschreibung Status
IRDC38062 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC38062
  • IR38062
active
IRDC3883 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3883
  • IR3883
active
IRDC3448 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3448
  • IR3448
active
DEMOBOARD TLE6389-2G V50 DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLE6389-2GV50 step down converter. The board shows a possible space efficient layout.
  • TLE6389-2G V50
on request
DEMOBOARD TLE8386-2EL DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLE8386-2EL step up converter. The board shows a possible space efficient layout.
  • TLE8386-2EL
on request
DEMOBOARD TLF51801ELV
    on request
    DEMOBOARD IFX81481 DC/DC Converter Demoboard for industrial DCDC buck controlling synchronously two external N-MOSFETs
    • IFX81481
    active and preferred
    IRDC38060 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC38060
    • IR38060
    active
    DEMOBOARD IFX90121 DC/DC Converter Demoboard for industrial step-down DCDC controller with built in MOSFET for output currents up to 500 mA
    • IFX90121
    active and preferred
    IRDC3894 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3894
    • IR3894M
    active
    IRDC3895 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3895
    • IR3895M
    active
    IRDC3892 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3892
    • IR3892M
    active
    IRDC3898 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3898
    • IR3898M
    active
    DEMOBOARD TLE6389-3G V50 DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLE6389-3GV50 step down converter. The board shows a possible space efficient layout.
    • TLE6389-3G V50
    on request
    DEMOBOARD IFX80471V DC/DC Converter Demoboard for indutrial step-down DC/DC controller offering high input voltage capability up to 60V, 2.3A output current capability and low quiescent current.
    • IFX80471SKV
    active and preferred
    DEMOBOARD TLF50281EL DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLF50281EL step down converter. It is equipped with a TLF50281EL for 5.0V output voltages. The board shows a possible space efficient layout.
    • TLF50281EL
    on request
    IRDC3899 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3899
    • IR3899M
    active
    DEMOBOARD TLE7368 DC/DC Converter, Linear Voltage Regulator (LDO) This application board enables you to test the performance of the TLE7368 power supply for tri core micro processor. The device consists of a step down pre regulator and three linear post regulators and two trackers providing various output voltages.
    • TLE7368
    on request
    DEMOBOARD TLE7368-3E DC/DC Converter, Linear Voltage Regulator (LDO) This application board enables you to test the performance of the TLE7368-3E power supply for tri core micro processor. The device consists of a step down pre regulator and three linear post regulators and two trackers providing various output voltages.
    • TLE7368-3E
    on request
    IRDC3846 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3846
    • IR3846M
    active
    DEMOBOARD IFX91041 DC/DC Converter Demoboard for indutrial step-down DC/DC converter with integrated MOSFET and 1.8A current capability
    • IFX91041EJV
    active and preferred
    IRDC3823 DC/DC Converter
    • IR3823M
    active
    EVAL_2K5W_CCM_4P_V2 Diode (Si, SiC), Gate Driver, MOSFET, Power Controller (PWM, PFC) 2500W CCM Power factor correction (PFC), 110/230 AC to 400 DC, >98% peak efficiency, 65/100 kHz, shows efficiency benefits due to usage of TO247-4
    • 1EDI60N12AF
    • ICE3PCS01G
    • ICE3RBR4765JZ
    • IDH16G65C5
    • IFX91041
    • IPZ60R040C7
    coming soon
    EVAL_38060-PMAC1 DC/DC Converter Evaluation Board provides access to 6 IR38060M rails.
    • IR38060M
    coming soon
    DEMOBOARD TLF50201EL DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLF50201/211EL step down converter. It is equipped with a TLF50211EL for 5.0V output voltage. The board shows a possible space efficient layout for the core; see also TLF50211COREBOARD
    • TLF50201EL
    on request
    DEMOBOARD TLF50211EL DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLF50201/211EL step down converter. It is equipped with a TLF50211EL for 5.0V output voltage. The board shows a possible space efficient layout for the core; see also TLF50211COREBOARD
    • TLF50211EL
    on request
    IRDC3897 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3897
    • IR3897M
    active
    IRDC3847 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3847
    • IR3847M
    active
    EVAL_38263-PVID1 DC-DC Converter User guide for EVAL_38263_PVID1 evaluation board
    • IR38263M
    coming soon
    DEMOBOARD TLE7368-2E DC/DC Converter, Linear Voltage Regulator (LDO) This application board enables you to test the performance of the TLE7368-2E power supply for tri core micro processor. The device consists of a step down pre regulator and three linear post regulators and two trackers providing various output voltages.
    • TLE7368-2E
    on request
    IRDC3891 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3891
    • IR3891M
    active
    KIT_2K5W_CCM_TOLL MOSFET, Diode (Si, SiC), Gate Driver This TO-lead less (TOLL) adapter is special made in order to upgrade the EVAL_2.5KW_CCM_4PIN evaluation board for SMD devices in the PFC stage by just exchanging the heatsink with the already assembled devices on it. The C7 GOLD series (G7) for the first time brings together the benefits of the improved C7 GOLD 600V CoolMOS™ technology, 4 pin Kelvin Source capability and the improved thermal properties of the TOLL package to enable a possible SMD solution for high current applications.
    • CoolMOSTM -IPT60R028G7
    • CoolSICTM G5 - IDK12G65C5
    active and preferred
    TLF50211EL CORE-BOARD DC/DC Converter This design-In board enables you to replace a present supply-HW in your PCB by the TLF50281EL step down converter; possible with only 3 soldering connections! It is equipped with a TLF50221EL for 5.0V output voltage. The gerber file of the board-layout is avalable on request.
    • TLF50211EL on PCB
    on request
    IRDC38063 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC38063
    • IR38063
    active

    Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

    Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

    Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

    Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.