KIT_600W_LLC_DI_CTRL

  • Übersicht
  • Parametrisierung
  • Diagramme
  • Dokumente
  • Bestellen
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Packaging
  • Qualität
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Beschreibung:

This adapter kit is intended for use when replacing an analog control card with its digital alternative. The kit offers as a replacement option Infineon's XMC4200 microcontroller ARM Cortex.

Related boards:

 

Zusammenfassung der Merkmale:

  • Replacement to analog control with the Infineon XMC4200 Microcontroller ARM Cortex
  • Full digital control
  • Accurate driving scheme of both primary and secondary MOSFETs
  • Compatibility with all Infineon EVAL_600W_12V_LLC boards

Vorteile:

  • 80+ Titanium Stardard achieved
  • Optimal use of CoolMOS™ and OptiMOS™ BIC devices
  • Prevention/protection of LLC critical operating conditions
  • ZVS achieved in the entire load range

Zielanwendungen:

  • Server SMPS
  • Industrial SMPS
  • Industrial battery chargers

Parametric KIT_600W_LLC_DI_CTRL
Product Name   KIT_600W_LLC_DI_CTRL
Configuration   Silicon transistor (BC846PN)
Configuration   Voltage regulator (IFX91041EJV33)
Configuration   XMC™ microcontroller (XMC4200-Q48K256AB)
Family   Gate Driver
Family   MOSFET
Family   Microcontroller
Target Application   Power Supplies
Qualification   Industrial
Type   Evaluation Board
Topology   Half Bridge
Topology   LLC
Input Type   DC

Data Sheet

Titel Größe Datum Version
848 KB 26 Nov 2011 01_01
1.2 MB 21 Jul 2011 01_01

Additional Technical Information

Titel Größe Datum Version
1,011 KB 22 Aug 2017 01_00
Produktname KIT_600W_LLC_DI_CTRL
OPN KIT600WLLCDICTRLTOBO1
Produktstatus active and preferred
Onlinebestellung
Gehäusename --
Bleifrei
Halogenfrei
RoHS konform no
Verpackungsgröße 1
Verpackungstyp CONTAINER

Evaluierungs-Boards

Board Familie Beschreibung Status
EVAL_600W_12V_LLC_P7 Gate Driver, Microcontroller, MOSFET
  • 2EDL05N06PF
  • 2EDN7524
  • BSC010N04LS
  • ICE2QR2280Z
  • IPP60R180P7
  • XMC4200
active and preferred
EVAL_600W_12V_LLC_C7 Gate Driver, MOSFET, Power Controller (PWM, PFC) 600W DCDC/LLC stage, 400V/12V DC, 97.8% peak efficiency
  • IPP60R180C7, BSC010N04LS, 2EDL05N06PF, ICE2HS01G, ICE2QR2280Z, 2EDN7524F
active and preferred

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.