Surge Protection Devices

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Infineon provides a range of reliable solutions to protect sensitive electronic equipment against the damaging effects of overvoltage caused by surge, electrostatic discharges (ESD) and electrical fast transients (EFT).

 

Surge Protection Devices at a Glance:

 

  • Surge and EFT protection to IEC61000-4-4 and IEC61000-4-5.
  • High ESD absorption capability of ±30kV for rugged industrial applications.
  • Fast response time with ultra-low clamping voltages.
  • Battery-friendly diode devices with extremely low leakage current.
  • Single-line devices and multi-line protection arrays in small form factor.


Produkt OPN Produktstatus Online bestellen Gehäuse Green Target Application VRWM CL VESD VESD (IEC61000-4-2 contact) Rdyn (forward) Rdyn (reverse)
Treffer: 5                  
absteigend aufsteigend           absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend
DSL70  

DSL70E6327HTSA1

active and preferred

Buy online

SOT143-4-10

DSL
DSL
50.0 V
-
-
-
2.5 pF
5.0 pF
-15.0 kV
15.0 kV
15.0 kV
0.1 Ω
TVS3V3L4U  

TVS3V3L4UE6327HTSA1

active and preferred

Buy online

SC74

Ethernet 10/100/1000
3.3 V
-
-
-
2.0 pF
3.0 pF
-30.0 kV
30.0 kV
0.12 Ω
0.09 Ω
ESD300-B1-02LRH  

ESD300B102LRHE6327XTSA1

discontinued

 

 

TSLP-2-21

Audio
Ethernet 10/100/1000
Keypad
Headset
-
-3.3 V
3.3 V
1.2 pF
-
-
-30.0 kV
30.0 kV
0.23 Ω
0.23 Ω
ESD307-U1-02N  

ESD307U102NE6327XTSA1

active and preferred

 

 

TSNP-2-2

- - - - -
270.0 pF
350.0 pF
-30.0 kV
30.0 kV
- -
ESD311-U1-02N  

ESD311U102NE6327XTSA1

active and preferred

 

 

TSNP-2-2

- 15.0 V
-
-
210.0 pF
-
-
-30.0 kV
30.0 kV
0.07 Ω

Infineon has developed new TVS surge protections in miniaturized package dedicated to fast charging applications (USB quick charge)

 

 


Product Brochure

Titel Größe Datum Version
2.5 MB 20 Jan 2017 01_00

Application Notes

Titel Größe Datum Version
700 KB 21 Jul 2017 01_00

Simulation Models

Titel Größe Datum Version
179 KB 10 Jul 2017 02_20
542 KB 10 Jul 2017 02_20
772 KB 10 Jul 2017 02_20

 

CoolMOS™ in ThinPAK 5x6

ESD Protection Devices by Infineon Technologies

Gadgets are getting increasingly important in our life. However, all the gadget features can be enjoyed only, if the gadget works reliably anytime.

 
Length 3:54

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.