Batteriemanagement-ICs
Infineon’s battery management ICs offer an optimized solution for cell monitoring and balancing
Die Batteriemanagement-ICs von Infineon bieten eine optimierte Lösung für Zellenüberwachung und Zellen-Balancing
Mit der neuen Familie von ICs speziell für das Batteriemanagement liefert Infineon die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Batteriemanagement-ICs, auch Zellenüberwachungs-ICs oder Balancing-ICs genannt, sind für den Gesamtzustand vieler Systeme im Fahrzeug, z. B. in Mild-Hybrid-, Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugen, unverzichtbar. Aber auch in der Industrie (z. B. Energiespeichersysteme) und bei Verbraucherprodukten (z. B. Elektrofahrräder) haben sie entscheidende Bedeutung. Integrierte Schaltkreise und Designs von Infineon helfen Ihnen bei der Auslegung Ihres Batteriemanagementsystems.
Unsere Batteriemanagement-ICs sind für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen geeignet. So erfüllen unsere BMS-Lösungen für den Automobilbereich die Sicherheitsanforderungen bis ASIL-D und sind zudem ISO-26262-konform. Diese Produkte sind für den Einsatz in Kombination mit AURIX™-Mikrocontrollern und mit PMICs vorgesehen, die zur Verwendung in Systemen der funktionalen Sicherheit geeignet sind. Damit steht eine Komplettlösung für die Messung von Spannungen und Temperaturen sowie das Zellen-Balancing und die Kommunikation zur Verfügung, die in einer Vielzahl von Batteriesystemen eingesetzt werden kann.
Batterieüberwachungssysteme für Lithium-Ionen-Batterien dienen dazu, die Spannung und Temperatur der Batteriezellen zu überwachen und wichtige Funktionen wie den Ausgleich des Ladezustands der einzelnen Batteriezellen (Zellen-Balancing) sicherzustellen. Eine genaue Zellspannungsmessung stellt auch sicher, dass die Batterie unter sicheren Betriebsbedingungen arbeitet und die Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllt.
Als führendes Unternehmen bei der Technologie für Batteriemanagementlösungen entwickeln wir unsere Geräte ständig weiter, um den Anforderungen unserer Kunden und der Anwendungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Unsere Produkte:
TLE9012DQU : Dieser mehrkanalige Batterieüberwachungs- und Balancing-IC ist für Lithium-Ionen-Batteriepakete vorgesehen, die in verschiedenen Automotive- und Industrieanwendungen sowie bei Verbraucherprodukten eingesetzt werden. Das Modul erfüllt vier Hauptfunktionen, darunter Messung der Zellenspannung, Temperaturmessung, Zellen-Balancing und entkoppelte Kommunikation mit dem Batterie-Controller. Darüber hinaus verfügt es über die Diagnosetools, die erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Funktion der überwachten Batterie sowie die Sicherheit der Personen in ihrem Bereich zu gewährleisten.
TLE9015DQU : Dies ist eines der Hauptprodukte in der Familie der Batterieüberwachungs-ICs von Infineon. Die beiden UART- und Iso-UART-Schnittstellenpaare dieses Moduls unterstützen Ringkommunikation, was das System kostengünstiger macht. Dieses Modell wurde speziell für die Verkettung (Daisy-Chain-Schaltung) mehrerer TLE9012DQU-ICs in einer Lithium-Ionen-Batterie konzipiert. Es bietet zudem bidirektionalen Informationsfluss über eine integrierte Fehlermanagement-Einheit mit mehreren Eingängen und Ausgängen, die an jedem der verketteten TLE9012DQU-ICs individuell programmiert werden können.
Batteriemanagementsysteme dienen in vielen Anwendungen zur Überwachung und Steuerung von Batterien. Batterieüberwachungs-ICs mit Zellen-Balancing stellen überall, wo sie eingesetzt werden, einen entscheidenden Faktor zur Gewährleistung von Sicherheit und Funktionalität dar.
Elektrofahrzeuge
Batteriemanagementsysteme für den Automobilbereich werden in allen Arten von Elektrofahrzeugen eingesetzt. Dazu gehören Elektroautos, Elektro-LKWs und nicht für den Straßenverkehr vorgesehene Fahrzeuge wie Golf-Carts oder industrielle Nutzfahrzeuge, z. B. Gabelstapler.
Netzinfrastruktur und industrielle Energieversorgung
Anlagen der Netzinfrastruktur, bei denen Batterien die Notstromversorgung sicherstellen, wie beispielsweise Mobilfunkmasten, Umspannwerke, Internet-Infrastrukturen, Bodenunterstützungs- und Flugsicherungssysteme in der Luftfahrt sowie Wetterstationen.
Verbraucherprodukte
Immer mehr Produkte aus dem Consumer-Bereich, wie E-Bikes und andere Fahrzeuge für Freizeitaktivitäten, sind batteriebetrieben. Um sicher und effizient genutzt werden zu können, müssen diese Fahrzeuge daher mit Batteriemanagementsystemen ausgestattet sein.
PRESSEMITTEILUNG:
Bei einem Batteriemanagementsystem handelt es sich um die Elektronik, die Informationen über den Status der Batterie (z. B. Ladezustand und Restkapazität) an das Hauptsystem liefert und für den Ausgleich des Ladezustands der einzelnen Batteriezellen (Zellen-Balancing) zuständig ist.
Bestimmte chemische Verbindungen in Batteriezellen können durch Überspannungen oder nach dem Auftreten einer Unterspannung oder eines Überstroms beim Laden der Batterie instabil werden. Somit ist es die Aufgabe des Batteriemanagementsystems sicherzustellen, dass die Zellen im System immer innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs (SOA) der vorliegenden chemischen Umgebung betrieben werden. Produkte von Infineon tragen hierbei durch Messung der einzelnen Zellenspannungen sowie der Temperatur über einen externen Widerstand (Thermistor) bei. Zudem sind sie für das Zellen-Balancing zuständig und übermitteln die Messergebnisse und Diagnoseinformationen an den Haupt-Mikrocontroller.
Die Produktfamilie der ICs für Batteriemanagementsysteme von Infineon wurde für Systeme entwickelt, die Spannungen von 800 V und höher unterstützen. Die Komponenten von Infineon können entweder direkt vom Mikrocontroller aus über die UART-Schnittstelle oder über eine Iso-UART-Schnittstelle mit BMS-Transceiver-IC angesteuert werden, der eine galvanisch getrennte Kommunikationsschnittstelle mit induktiver oder kapazitiver Kopplung bereitstellt.
Ja, die Produkte für Batteriemanagementsysteme von Infineon wurden so konzipiert, dass sie die höchsten Qualitätsstandards erfüllen und gemäß AEC Q100 qualifiziert wurden.
- Understand how Infineon's complex device driver software component for automotive BMS allows to supervise the battery’s state
- How it allows to accelerate the time to market, reducing development efforts and related costs
- Identify the aspects covered by the battery management system and the main components and their function in the battery management system
- Recognize Infineon’s main components for battery management applications and get familiar with the key features and benefits of Infineon battery management ICs