Restraint System IC

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Infineon®, a world leading supplier of Airbag ICs with more than 15 years experience, offers several complete solutions, enabling cost efficiency over the entire range from basic up to high end Airbag systems. With a product portfolio ranging from high content integrated System ICs, over Smart Firing ICs and Power Supplies to Satellite Receiver ICs. Infineon® is well positioned to meet the market’s requirements for cost efficiency, high quality and flexibility. The block diagram, illustrating an Airbag system, presents Infineon’s complete Airbag product portfolio, including Microcontrollers and Sensors.

 

TSSOP-28

Related Application Links


Produkt OPN Produktstatus Online bestellen Gehäuse Green Channels ESD Protection Interfaces Mounting ICC
Treffer: 6                  
absteigend aufsteigend           absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend
TLE6710Q  

TLE6710QNUMA1

active and preferred

 

 

P-MQFP-64

 
- - - - -
TLE7718G  

TLE7718GXUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-52

8.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
2.0 mA
TLE7738G  

TLE7738GXUMA1

active

 

 

PG-DSO-52

8.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
2.0 mA
TLE7714G  

TLE7714GXUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-52

4.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
2.0 mA
TLE7734G  

TLE7734GXUMA1

active

 

 

PG-DSO-52

4.0
2.0 kV
16-Bit SPI
SMT
2.0 mA
TLE7729T  

TLE7729TXUMA1

discontinued

 

 

PG-TSSOP-28

4.0
- 16-Bit SPI
SMT
6.0 mA

Product Selection Guide

Titel Größe Datum Version
10.5 MB 03 Nov 2016 01_03

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.