Constant Current Control IC for Transmission

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

Infineon´s solution for variable force or constant current controlled solenoids typically used in automatic transmissions, Idle Speed-/ valve- / suspension control or exhaust gas recirculation applications.

 

Transmission_Solenoids

Related Application Links


Produkt OPN Produktstatus Online bestellen Gehäuse Green Channels Output Current RDS (on) (multiple) Quiescent Current Operating Voltage
Treffer: 6                  
absteigend aufsteigend           absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend
TLE82453-3SA  

TLE824533SAAUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-36

3.0
1.6 A
250 (max)
0,008 mA
5.5 V
40.0 V
TLE82452-3SA  

TLE824523SAAUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-36

2.0
1.6 A
250 (max)
0,008 mA
5.5 V
40.0 V
TLE6288R  

TLE6288RAUMA2

active and preferred

 

 

PG-DSO-36

6.0
2.0 A
150 mOhm
0,05 mA
6.0 V
16.0 V
TLE8242-2L  

TLE82422LXUMA2

active and preferred

 

 

PG-LQFP-64

8.0
- - 0,005 mA
5.5 V
42.0 V
TLE7241E  

TLE7241EXUMA2

active and preferred

 

 

PG-DSO-20

2.0
1.2 A
2 x 0.45 Ohm
240 mOhm
1,0 mA
9.0 V
18.0 V
TLE7242-2G  

TLE72422GXUMA2

active and preferred

 

 

PG-DSO-28

4.0
- - 0,005 mA
5.5 V
42.0 V

Application Notes

Titel Größe Datum Version
351 KB 27 Jan 2014 01_00

Product Selection Guide

Titel Größe Datum Version
10.5 MB 03 Nov 2016 01_03

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.