Alternator Regulator

  • Produkte
  • Highlights
  • Dokumente
  • Boards
  • Simulation
  • Videos
  • Forums
  • Support
  • Software & Tools
  • myInfineon

The alternator control IC TLE8880 is a monolithic full featured regulator specifically designed for closed loop voltage control. It can be used in 12V automotive multi phase alternators with a rotating field winding. This regulator is able to communicate with an Engine-Management or Energy-Management ECU through a standard LIN interface. The battery voltage is regulated at a precise value between 10.6V and 16V. By using free-adjustable parameters, the regulator is able to operate even without any commu- nication interface.

The TLE8880 is compliant to the VDA LIN Alternator Regulator specification.

The output driver stage consists of a High-Side DMOS with a typical R DS(on) of 60mΩ for up to 12A excitation current to the field winding. The chip has 8kV ESD protection for alternator lines. The chip contains an EEPROM with adjustable parameters that can be programmed in order to customize the alternator for the specific OEM or application needs.

 

   Alternator_regulator-TLE8880


Produkt OPN Produktstatus Online bestellen Gehäuse Green Assembly Type Interfaces EEPROM adjustable Voltage Class Voltage Measurement Range
Treffer: 2                  
absteigend aufsteigend           absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend
TLE8880TN  

TLE8880TNAKSA1

active and preferred

 

 

PG-TO220-5

Soldering
LIN 1.3
Yes
12.0 V
9.0 V
16.0 V
TLE8880TN2  

TLE8880TN2AKSA1

active and preferred

 

 

PG-TO220-5

Welding
LIN 1.3
Yes
12.0 V
9.0 V
16.0 V

Product Brief

Titel Größe Datum Version
265 KB 30 Apr 2014

Application Notes

Titel Größe Datum Version
500 KB 12 Jun 2014 02_00
834 KB 12 Jun 2014 01_00
1 MB 12 Jun 2014 02_00

Product Selection Guide

Titel Größe Datum Version
10.5 MB 03 Nov 2016 01_03

Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage

Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.
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
Development Tools

Titel Größe Datum Version
7 MB 17 Jul 2014
94 KB 12 Jun 2014 01_00