Thema

Smart Car

Das Auto der Zukunft orientiert sich an zwei Schlüsseltechnologien: Elektromobilität und automatisiertes Fahren.

Klimawandel, Erdölknappheit, Luftverschmutzung – eine Lösung hierfür bietet Elektromobilität. Vorausgesetzt, der dafür gewonnene Strom stammt aus erneuerbaren Energiequellen. 2030 werden voraussichtlich bis zu 50 Prozent aller Fahrzeuge über einen Elektromotor angetrieben.

Im gleichen Jahr werden unzählige automatisierte Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein. Durch ihren Einsatz sinken Verkehrsbelastung und Treibstoffverbrauch. Auch Parkplatzprobleme werden künftig der Vergangenheit angehören.

Doch den Vorteilen der Elektromobilität sowie des automatisierten Fahrens stehen auch Herausforderungen gegenüber. Die „Einblicke“ liefern Antworten auf wichtige Fragen: Wie lange hält eine Batterie und wie weit kommt ein Auto mit einer Ladung? Was leistet schon heute ein automatisiertes Auto und was wird in Zukunft möglich sein?