Infineon München: High-Tech im Grünen

Foto eines Mitarbeiters: "Sunset, when heading to S-Bahn"
Foto eines Mitarbeiters: "Red clouds"
Foto eines Mitarbeiters: "Autumn mirror"
Foto eines Mitarbeiters: "After the storm"
Unsere Kantine
Seenlandschaft ums Campeon
Der betriebseigene Kindergarten

Warum Infineon München?

Infineon in Neubiberg bei München ist der Hauptsitz von Infineon. Und es gibt viele Gründe, hier zu arbeiten – hier sind die fünf wichtigsten:

  1. Campeon heißt: arbeiten und leben: Campus-Atmosphäre, offen gestaltete Architektur und rundum grüne Parklandschaft und Seen – das schafft ideale Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit, kurze Wege und Erholung.
  2. Fortschritt mit System: Campeon ist der größte Entwicklungsstandort von Infineon. Hier drehen sich unsere Aktivitäten besonders um: Technologieintegration, Chipkarten-ICs, Leistungselektronik für Automobil- und Industrieanwendungen und die Entwicklung von Fertigungsprozessen.
  3. Nachhaltigkeit zum Anfassen: Campeon ist das Paradebeispiel für unseren Anspruch, eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt zu sein. Die Wärmeversorgung aus Geothermie sorgt für nahezu Co2 freie Beheizung. Die thermische Bauteilaktivierung pumpt Wasser über die Leitungen in den Decken - das kühlt im Sommer und wärmt im Winter, höchst energiesparend.
  4. Leistung leicht gemacht: Campeon verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Die firmeneigene Kita mit 180 Plätzen für Kinder von drei Monaten bis sechs Jahren ist bis 18 Uhr geöffnet. Ferienbetreuung enlastet Eltern schulpflichtiger Kinder. Zwei Kantinen sorgen für gesunde Ernährung – und das Fitness-Studio oder die Basketball-, Fußball- oder Tennisplätze für den nötigen Ausgleich.
  5. Schnell da und wieder zuhause: Eine eigene Autobahn-Abfahrt und S-Bahn Station mit 10 Minuten Takt schaffen perfekte Anbindung – an München oder in die Berge.

Was wir Ihnen in München bieten

Einstiegsoptionen bei Infineon Campeon

Wir bieten viele Ausbildungsberufe und duale Studiengänge  im technischen und kaufmännischen Bereich an.

Mehr Information finden Sie auf unserer Ausbildungsseite.

Uns ist wichtig, dass Studenten Praxis und Theorie verbinden: wir unterstützen durch Praktika, Werkstudententätigkeiten oder bei der Betreuung von Abschlussarbeiten.

Aktuell ausgeschriebene Studenten-Jobs finden Sie hier.

Berufseinsteiger und Experten haben in München  viele Optionen: als Field Application Engineer mit direktem Kundenkontakt, als Designingenieur in unserer Forschung & Entwicklung, als Test Ingenieur in der Fehler-Analyse oder auch als SAP Berater in unserer IT. Auch die Zentralfunktionen suchen immer wieder nach guten Kandidaten: Patentanwälte, Controller oder Einkäufer sind nur einige Beispiele.

Aktuell ausgeschriebene Jobs finden Sie hier.