Master Physik (w/m/div)
Auf einen Blick
Beim dualen Masterstudium der Physik profitiert Ihr vom Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Während Eures Studiums werden Euch ein vertieftes mathematisch-naturwissenschaftliches Wissen und ein Überblick über die innerphysikalischen Zusammenhänge vermittelt.
In den Praxisphasen bei Infineon werdet Ihr in der Produktentwicklung eingesetzt. Ihr könnt direkt Euer theoretisches Wissen umsetzen.
Voraussetzung für das duale Studium ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium in Physik oder einem vergleichbaren Studiengang, gezieltes Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern sowie gute Englischkenntnisse. Außerdem sind Engagement, Eigeninitiative, Flexibilität, Teamgeist und Begeisterung für die Welt der Leistungselektronik von Vorteil.
Kurzinfo
Ausbildungsinhalte
mathematisch-naturwissenschafliche Grundlagen, innerphysikalische Zusammenhänge, Mitarbeit an Projekten, sehr gute Übernahmechancen und vieles mehr.
Ausbildungsstandort
Warstein (Praxis) in Kooperation mit einer freiwählbaren Hochschule im Umkreis
Ausbildungsdauer
2 Jahre
Bewerbt Euch jetzt für den Studienstart 2023 in Warstein