Informationstechnik (w/m/div)

Im Überblick
Ausbildungsinhalte
Informatik, Mathematik, Ingenieurstechnik, Softwareentwicklung, Programmierung, Datenverwaltung, Management, Mitarbeit an Projekten, ein möglicher Auslandsaufenthalt, sehr gute Übernahmechancen und vieles mehr.
Ausbildungsstandort
Dresden (Praxis) in Kooperation mit der Dualen Hochschule Sachsen (Studium)
Ausbildungsdauer
3 Jahre
Bewerbt Euch jetzt für den Studienstart 2025 in
Das Jobprofil
Das Studium der Informationstechnik bereitet Euch optimal auf technische Herausforderungen des Berufsalltags vor. Während der Theoriephasen an der Dualen Hochschule Sachsen werdet Ihr Euch unter anderem mit folgenden Themen befassen: Informatik, Mathematik, Ingenieurstechnik, Softwareentwicklung, Programmierung, Datenverwaltung und Management.
In den Praxisphasen bei Infineon werdet Ihr in einer Fachabteilung eingesetzt, in der Ihr Euer theoretisches Wissen umsetzen könnt. Die Möglichkeiten am Standort Dresden sind zahlreich: Von der Mitarbeit in unseren Teams für Automatisierungslösungen bis hin zur selbstständigen Konfiguration von Reports und Dashboards. Zusätzlich werden eure Praxiseinsätze durch Workshops und Trainings abgerundet.
Voraussetzung für das duale Studium ist die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Richtung Technik), Begeisterung für technische Zusammenhänge sowie sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse. Außerdem sind eine strukturierte und logische Arbeitsweise, Abstraktionsvermögen sowie kommunikative Fähigkeiten von Vorteil.