Fachlagerist (w/m/div)

Auf einen Blick
Als Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/div) nehmt Ihr wie die Fachlageristen die Waren an und lagert diese sachgerecht. Ihr stellt Lieferungen für den Versand zusammen bzw. leitet Güter an die entsprechenden Stellen im Betrieb weiter. Bei qualitätssichernden Maßnahmen setzt Ihr unsere Qualitätsstandards um. Mit Hubwagen und Stapler rangiert Ihr die Waren vom LKW durch schmale Gänge zum vorgesehenen Lagerplatz bald so, als hättet Ihr nie etwas anders gemacht, um anschließend die bestellte Ware für unsere Kunden versandfertig zu machen. Fachkräfte für Lagerlogistik planen und optimieren Vorgänge. Bei Tourenplänen plant Ihr LKWs bzw. deren Beladung entsprechend der Touren. Als Fachkraft für Lagerlogistik kennt Ihr die entsprechenden Kennzahlen und könnt diese für die Optimierung von Vorgängen zielgerichtet einsetzen. Selbstverständlich lernt Ihr bei Infineon auch in Theorie und Praxis die Grundlagen der Informationsverarbeitung kennen. Der Umgang mit PC-Standardprogrammen wird für Euch zur Routine.
Kurzinfo
Ausbildungsinhalte
Logistik, Informationsverarbeitung und vieles mehr
Ausbildungsstandort
Warstein
Ausbildungsdauer
2 Jahre
Bewerbt Euch jetzt für den Ausbildungsstart 2022 in