Auf einen Blick

Für die Validierung eines neuen DCDC Designs bietet Infineon ein Internship im Labor des Design Centers Villach an. Sie erhalten die Möglichkeit einen Einblick in die analog und digitale Messtechnik zu erlangen, die für die Messung von mixed Signal Designs benötigt wird.

Kurzinfo

Standort Villach
Entry level Praktikum
Job ID 16341
Start ab sofort
Art Vollzeit
Befristung Befristet

Stellenbeschreibung

Sicherheitsrelevanten Halbleiterlösungen, wie sie von Infineon für die Automobilindustrie entwickelt werden, erfordern im Design-Prozess eine intensive Validierung.
Diese umfasst Messungen aller spezifizierten Parameter sowie eine Überprüfung sämtlicher Funktionen, die implementiert sind.

Für die Validierung eines neuen DCDC Designs bietet Infineon ein Internship im Labor des Design Centers Villach an.
Die/der PraktikantIn hat die Möglichkeit einen Einblick in die analog und digitale Messtechnik zu erhalten, die für die Messung von mixed Signal Designs benötigt wird.

Durch die selbständige Durchführung von Messungen, wird der gesamte Component Validation Prozess vermittelt, der folgende Punkte beinhaltet:
  • Erfassen aller Details, über den durchzuführenden Test
  • Vorabdiskussion mit dem Design und Concept Engineering (CE) Team um die Details zu klären
  • Aufbau des Hardware Setups
  • Durchführung der Messung manuell oder mittels Testsoftware, die programmiert werden muss
  • Post-Processing der Messdaten damit sie präsentiert werden können
  • Dokumentation der Messung
  • Präsentation und Diskussion mit dem Design und CE-Team
Diese Position unterliegt dem Kollektivvertrag für Arbeiter und Angestellte der Elektro- und Elektronikindustrie. Es ist ein Mindestgehalt von € 1.885,-- Euro brutto p.m. (Vollzeitbasis) vorgesehen. Bereitschaft zur Überzahlung in Abhängigkeit von Ihrem individuellen Profil.

Ihr Profil

Sie erfüllen erfolgreich die Voraussetzungen wenn Sie:
  • Technisches Studium im Bereich Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation
  • Kenntnisse der analogen und digitalen Messtechnik
  • Kenntnisse im Umgang mit Labor-Messgeräten wie Oszilloskopen, Multimeter, Spannungsquellen, etc.
  • Programmierkenntnisse in C++, C#, Matlab und VBA
  • Englisch in Wort und Schrift
Bitte liefern Sie uns folgende Unterlagen in Ihrer Bewerbung mit:
  • Motivationsschreiben
  • Lebenslauf
  • Kopie der Immatrikulationsbescheinigung
  • Kopie des Studienerfolgsnachweises
  • Kopie des höchst abgeschlossenen Ausbildungszeugnisses (Maturazeugnis bei Bachelorstudierenden, Bachelorzeugnis bei Masterstudierenden)

Über uns

Part of your life. Part of tomorrow.

Wir machen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher – mit Technik, die mehr leistet, weniger verbraucht und für alle verfügbar ist. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Wir achten auf schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und lösen gesellschaftliche Herausforderungen: Effiziente Energienutzung, umweltgerechte Mobilität und Sicherheit in einer vernetzten Welt.

Was wir Ihnen in Villach bieten

In Österreich arbeiten fast 4.200 Menschen an vier verschiedenen Standorten.

Erfahren Sie mehr zu unserem Standort Villach in Österreich