Powered devices
Zukunftssichere Designs für die Endgeräte Ihrer PoE-Lösungen
Designs für zuverlässige und energieeffiziente DC-DC-Netzteile von PoE-PDs
Dank technologischer Fortschritte und des neu eingeführten Standards IEEE 802.3bt können Powered Devices (PDs), also die Endgeräte von Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) jetzt mit einer Gesamtleistung von bis zu 100 W (abhängig von der Länge der Ethernet-Kabel) versorgt werden. Diese Entwicklung ist zwar sehr erfreulich und ermöglicht die Nutzung von PoE für ganz neue Anwendungen, doch sind damit auch neue Herausforderungen im Hinblick auf das DC-DC-Hauptnetzteil der PDs verbunden.
- Höhere Ausgangsleistung, wodurch auch eine Abstimmung des PoL-Designs auf das jeweilige PD erforderlich ist
- Problemlos integrierbare Hilfsstromversorgung für mehr Flexibilität, wenn keine Stromversorgung möglich ist oder der Strom nicht über PoE geliefert werden soll
- Hoher Wirkungsgrad, damit das PD mit maximaler Leistung versorgt werden kann
- Hohe Zuverlässigkeit, um auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen Ausfälle zu vermeiden
Um diese Anforderungen an die Designs von DC-DC-Netzteilen für PoE-Endgeräte zu erfüllen, bietet Infineon eine große Auswahl zuverlässiger und effizienter MOSFETs für hohe und niedrige Spannungen. Unsere Gehäuselösungen, z. B. ThinPAK 5x6, ermöglichen die vollständige Automatisierung Ihrer Fertigungsstraßen und erleichtern somit die Großserienfertigung. Wir bieten eine breite Palette an Lösungen für DC-DC-Umrichter, wie beispielsweise ICs für Power Management (PMICs) oder Schaltregler sowie OptiMOS™-MOSFETs für niedrige Spannungen, CoolMOS™-MOSFETs für hohe Spannungen und unsere CoolSET™-Hilfsumrichtersysteme für AC-DC-Hilfsnetzteile.
Unser Expertenteam unterstützt Sie gern bei der Bewältigung Ihrer Design-Herausforderungen.
Solution Finder – Ihr Weg zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl der gewünschten Anwendung werden übersichtliche Systemdiagramme mit geeigneten Komponenten angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Anwendungen Motorsteuerung und Antriebe stehen im Solution Finder bereits 400 Lösungen zur Auswahl. Demnächst kommen Lösungen für Beleuchtung, Netzteile und weitere Anwendungen hinzu.
Spotlight on Power Semiconductor Offering for 802.3bt Power over Ethernet
Join this webinar to learn more about the latest IEEE 802.3bt standard for Power over Ethernet (PoE) and upcoming opportunities in emerging markets such as smart buildings. We will talk about the basics of the new PoE specification, the increase of power levels up to 100 W per port and the changes it entails for power supply and system designs, both for power sourcing equipment and powered devices.