Power Sourcing Equipment unter 250 W
Zukunftssichere Designs für das Power-Sourcing-Equipment Ihrer PoE-Lösungen
Designs für leistungsfähige und kompakte PoE-PSE-Netzteile mit Leistungen unter 250 W
Dank technologischer Fortschritte und des neu eingeführten Standards IEEE 802.3bt sind über PoE (Power over Ethernet) jetzt bis zu 100 W Leistung möglich. Diese Entwicklung schafft neue Herausforderungen für das Design der Hauptnetzteile von PoE-Energieversorgungsgeräten (PSEs).
Wenn bestehende Ethernet-Designs zur Integration von PoE-Anschlüssen aufgerüstet oder durch IEEE 802.3bt-kompatible PoE-Anschlüsse erweitert werden, erhöht sich der Leistungsbedarf beträchtlich.
Die maximale Leistungsabgabe von PoE-Switches steigt zwar mit jedem zusätzlichen Port, doch das Netzteil darf letztendlich nicht mehr Platz als zuvor beanspruchen. Dies führt zu den folgenden neuen Anforderungen an PoE-PSEs:
- Höhere Ausgangsleistung, da sich die benötigte PoE-Leistung mit jedem zusätzlichen Anschluss um bis zu 100 W erhöht
- Umstieg von Active-Clamp-Flyback-Topologien (ACF) zu resonanten LLC-SNT-Topologien als Reaktion auf höhere Anforderungen hinsichtlich Leistung und Wirkungsgrad
- Größere Leistungsdichte zur Einhaltung des bestehenden Formfaktors trotz höherer Ausgangsleistung
- Hoher Wirkungsgrad bei einer Vielzahl von Lastzuständen des Hauptnetzteils
Außerdem benötigen viele PoE-PSE-Controller MOSFETs mit externer Stromversorgung zur sicheren Leistungsregelung an den Ports. Dank eines geringen RDS(on)-Wertes und eines großen sicheren Arbeitsbereichs (SOA) ist gewährleistet, dass die Systeme effizient arbeiten. Zudem steht auf diese Weise eine Sicherheitsreserve zur Verfügung, um das System ausfallsicher zu machen.
Infineon bietet ein umfassendes Portfolio an äußerst effizienten Halbleitern für moderne, leistungsfähige PSE-Stromversorgungs-Designs. Wir sind der einzige Hersteller, der eine vollständige Palette von Halbleiterprodukten für PSE-Stromversorgungslösungen anbietet: Das reicht von unseren CoolMOS™-MOSFETs für hohe Spannungen und unseren OptiMOS™-MOSFETS für Niederspannungen bis hin zu unseren SiC- und XMC-Mikrocontrollern sowie unseren CoolSET™-Hilfsumrichtersystemen. Oder Sie entscheiden sich für die CoolGaN™-Technologie, unsere Antwort auf die immer höheren Anforderungen an Rack-basierte Systeme.
Unser Expertenteam unterstützt Sie gern bei der Ermittlung der idealen Lösung für Ihr Design. Designs für leistungsfähige und kompakte PoE-PSE-Netzteile mit Leistungen über 250 W.
Solution Finder – Ihr Weg zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl der gewünschten Anwendung werden übersichtliche Systemdiagramme mit geeigneten Komponenten angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Anwendungen Motorsteuerung und Antriebe stehen im Solution Finder bereits 400 Lösungen zur Auswahl. Demnächst kommen Lösungen für Beleuchtung, Netzteile und weitere Anwendungen hinzu.
Spotlight on Power Semiconductor Offering for 802.3bt Power over Ethernet
Join this webinar to learn more about the latest IEEE 802.3bt standard for Power over Ethernet (PoE) and upcoming opportunities in emerging markets such as smart buildings. We will talk about the basics of the new PoE specification, the increase of power levels up to 100 W per port and the changes it entails for power supply and system designs, both for power sourcing equipment and powered devices.