Power sourcing equipment
Power Sourcing Equipment (PSE) dient zur Stromversorgung in Kombination mit der Datenübertragung über Twisted-Pair-Ethernet-Kabel
Dank technologischer Fortschritte und des neu eingeführten Standards IEEE 802.3bt sind über PoE (Power over Ethernet) jetzt bis zu 100 W Leistung pro Anschluss möglich. Diese Entwicklung schafft neue Herausforderungen für das Design der Hauptnetzteile von PoE-Energieversorgungsgeräten (PSEs).
Wenn bestehende Ethernet-Designs entweder vollständig auf PoE aufgerüstet oder durch eine begrenzte Anzahl von mit IEEE 802.3bt kompatiblen PoE-Anschlüssen erweitert werden, entsteht insgesamt gesehen ein erheblicher Zusatzbedarf an Leistung.
Je nach Gesamtbedarf und Netzteiltopologie werden bei PSE zwei Leistungsklassen unterschieden:
- Power Sourcing Equipment unter 250 W mit Flyback-Topologien mit Active Clamping für Hauptnetzteile. Aufgrund der begrenzten verfügbaren Leistung können kostenoptimierte Lösungen nur für eine begrenzte Anzahl von unterstützen und mit IEEE 802.3bt kompatiblen PoE-Anschlüssen implementiert werden.
- Power Sourcing Equipment über 250 W mit resonanten LLC-Topologien für Hauptnetzteile mit höchsten Anforderungen an den Gesamtwirkungsgrad des Systems. Zur Unterstützung einer großen Anzahl von mit IEEE 802.3bt kompatiblen PoE-Anschlüssen werden äußerst flexible und zuverlässige Netzteile benötigt.
Spotlight on Power Semiconductor Offering for 802.3bt Power over Ethernet
Join this webinar to learn more about the latest IEEE 802.3bt standard for Power over Ethernet (PoE) and upcoming opportunities in emerging markets such as smart buildings. We will talk about the basics of the new PoE specification, the increase of power levels up to 100 W per port and the changes it entails for power supply and system designs, both for power sourcing equipment and powered devices.