Stromversorgung: Power over Ethernet
Machen Sie Ihre PoE-Netzteildesigns fit für den neuen Standard IEEE 802.3bt
Designs für zuverlässige und energieeffiziente PoE-Netzteile
Die PoE-Technologie (Power over Ethernet) gibt es zwar schon seit etlichen Jahren, aber der neueste Standard IEEE 802.3bt hat für eine Erhöhung der maximalen Leistung gesorgt, die über ein Twisted-Pair-Ethernet-Kabel abgegeben werden kann. Der neue Standard wurde im Jahre 2018 verabschiedet und macht zahlreiche neue PoE-Anwendungen möglich.
Das PSE (Power Sourcing Equipment, auf Deutsch Energieversorgungsgerät) bietet jetzt bis zu 100 W Leistung in 8 verschiedenen Leistungsklassen, sodass den PDs (Powered Devices, auch als PoE-Endgeräte oder Energieverbraucher bezeichnet) bei einer Ethernet-Kabellänge von 100 m bis zu 71 W zur Verfügung stehen. Neben anderen Aspekten hängt die Einführung dieses neuen PoE-Standards in hohem Maße davon ab, wie stark die Leistungsdichte auf der PSE-Seite unter Beibehaltung des Formfaktors gesteigert werden kann.
Infineon verfügt über langjährige Erfahrung und Kompetenz im Bereich Stromversorgung und bietet eine Palette äußerst zuverlässiger und effizienter MOSFETs für die Netzteile Ihrer PoE-Designs.
- Power Sourcing Equipment (PSE) bezeichnet alle Geräte, die Powered Devices (PDs) über Twisted-Pair-Ethernet-Kabel mit Strom versorgen können, wie beispielsweise PoE-Switches, -Extender und -Injektoren. PSE-Geräte müssen besonders zuverlässig sein, um den Ausfall von Komponenten zu verhindern und einen ununterbrochenen Betrieb der angeschlossenen PDs sicherzustellen. Im PoE-Standard IEEE 802.3bt sind bei Geräten der Typen 3 und 4 die Leistungsanforderungen an PoE-Switches deutlich erhöht, was Anpassungen im Design der Netzteile erforderlich macht.
- Powered Devices (PD) sind die über PoE mit Strom versorgten Energieverbraucher, wie beispielsweise IP-Telefone, RFID-Lesegeräte, 5G-Kleinzellen-Mobilfunkgeräte, WiFi-Zugangspunkte, Thin Clients, IP-Kameras, Konferenzsysteme, Beschallungssysteme oder Zugangskontrolleinrichtungen. Sie müssen bei steigender Leistungsdichte die gelieferte Energie effizient nutzen und selbst unter harten Einsatzbedingungen dauerhaft zuverlässig arbeiten.
Spotlight on Power Semiconductor Offering for 802.3bt Power over Ethernet
Join this webinar to learn more about the latest IEEE 802.3bt standard for Power over Ethernet (PoE) and upcoming opportunities in emerging markets such as smart buildings. We will talk about the basics of the new PoE specification, the increase of power levels up to 100 W per port and the changes it entails for power supply and system designs, both for power sourcing equipment and powered devices.