Schrittmotor
Für die industrielle Automatisierung und Bürodruckmaschinen ist der kosteneffiziente Schrittmotor oftmals die beste Wahl. Aber nicht alle Schrittmotoren sind gleich. Mit den hochwertigen und zuverlässigen Lösungen von Infineon – wie unseren hochgradig integrierten Schrittmotor-Treiber-ICs – können Sie die Leistung verbessern und die Energieeffizienz erhöhen. Oder integrieren Sie Mikrokontroller und profitieren Sie von den Diagnosefunktionen für eine exzellente Betriebsstabilität bei minimaler Wartung. Stöbern Sie durch unser umfassendes Portfolio aus Produkten und Anwendungskits für Niederspannungsmotorsteuerungen und finden Sie die beste Lösung für Ihre Schrittmotorsysteme. Für weitere Motorsteuerungsanwendungen für Schrittmotoren klicken Sie auf Heim und Gebäude und Industrielle Automatisierung.
Ein Schrittmotor unterteilt eine vollständige Rotation in eine Anzahl von Schritten. Die Position des Motors kann schrittweise gesteuert werden. Nach dem Stopp hält der Schrittmotor die Last konstant mit einem Haltemoment. Die meisten Schrittmotoren werden als zweipolige Motoren mit gezahnten Stator und Rotor ausgeführt. Wie bei einem bürstenlosen Gleichstrommotor oder Permanent Magnet-Synchron Motor (PMSM) befinden sich die Magnete auf dem Rotor und die Elektromagnete im Stator.
Beispielanwendung für Schrittmotoren
Hauptmerkmale
- Kostengünstig: Der Rotor enthält keine Spulenschleifringe und keinen Kommutator
- Einfache Positionierung: Bewegung in Schritten basierend auf Impulsen zu den Statorspulen
- Wechsel der Rotationsrichtung durch Umkehrung der Impulssequenz
- Drehzahlsteuerung durch Impulsfrequenz oder Impulsrate
Die Anwendungskits XMC1000 und XMC4400 für Motorsteuerungen sind einsatzbereite Evaluierungskits für 3-Phasen-Antriebe. Diese beiden Kits eignen sich für Kunden, die nach einer „Plug-and-Play“ Motorsteuerungslösung suchen. Beide Kits besitzen einen ähnlichen Aufbau mit einer Mikrokontroller-Platine, die entsprechende 24-V-Stromplatine mit n-Kanal-OptiMOS™-Leistungstransistoren und den 3-Phasen-Gatetreiber EiceDRIVER™ von Infineon. Dies wird mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor abgerundet. Beide Kits werden durch die DAVE™ App Software Bibliothek zur Motorsteuerung unterstützt, die Sinus- und Blockkommutierung sowie verschiedene Positionserkennungs- und Sensortopologien mit Encoder, Hall-Sensoren und Strommesswiderständen unterstützt. Das Anwendungskit XMC4400 für Motorsteuerungen beinhaltet außerdem eine Resolver-Schnittstelle.
Die XMC1300 und XMC4400 Drive Card sind Evaluierungssysteme mit galvanischer Isolierung zur Evaluierung von 3-Phasen Antrieben mit einigen Kilowatt. Diese Evaluierungssysteme bieten Kunden die Möglichkeit, auf Basis der XMC Mikrokontroller und DAVE™ IDE zusammen mit den DAVE™ Apps (Software Bibliothek) für Motorsteuerung, Lösungen von Infineon mit ihrem eigenen Motoren zu kombinieren und evaluieren. Die Debug-Schnittstelle ist vom XMC-Mikrokontroller und der Positionserkennungsschnittstellen isoliert (für den sicheren Betrieb während der Software-Entwicklung). Die XMC1300 Drive Card eignet sich für 3-Phasen Antriebssteuerungen, wohingegen mit der XMC4400 Drive Card bis zu zwei Antriebe gleichzeitig gesteuert werden können. Die DAVE™ IDE bieten zusammen mit den DAVE™ Apps und xSPY eine optimale Basis zur Evaluierung und Motorsteuerungsparametrisierung für die XMC1300 und XMC4400 Drive Cards.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
DAVE™ – kostenlose Entwicklungsplattform zur Codeerstellung
Mit unserer kostenlosen und umfassenden (auf CDT basierenden) Entwicklungsplattform DAVE™ können Softwareentwickler eine maßgeschneiderte Softwarebibliothek erstellen, die das Potential von XMC-Mikrocontrollern maximiert. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen DAVE™ bei der Reduzierung von Komplexität und Entwicklungszeit hilft.
Erreichen Sie mehr mit DAVE™ Apps - Mit der DAVE™-Software erhalten Sie auch DAVE™ Apps, eine umfangreiche, leistungsstarke Bibliothek mit mehr als 170 Apps in vier Kategorien: Service, Standard-Middleware, spezifische Middleware und Peripherie.