Induktionsmotor
Aufgrund des ständigen Preisdrucks und immer strengeren Energiestandards steigt die Nachfrage nach kosten- und energieeffizienten Induktionsmotoren stetig an. Infineon reagiert mit seinem vollständigen Portfolio aus hoch effizienten, kosteneffektiven Halbleiterlösungen und Anwendungskits für Motorsteuerungen auf Ihr Bedürfnis, konkurrenzfähig zu sein und zu bleiben. Wir treiben Kennzahlen voran und sorgen mit zahlreichen intelligenten Software-Funktionen für eine große Auswahl. Von Haushaltsgeräten bis hin zu industriellen Anwendungen: Wir erfüllen die Anforderungen an Ihren Induktionsmotor. Für weitere Motorsteuerungsanwendungen für Induktionsmotoren klicken Sie auf Heim und Gebäude und Industrielle Automatisierung.
Induktionsmotoren werden am häufigsten in der kommerziellen Produktion verwendet. Der Motor kann als Wechselstromtransformator mit einer rotierenden Sekundärspule angesehen werden. Der Strom in den Rotorspulen wird durch den Strom in den Statorspulen induziert, wodurch keine direkte Verbindung von der Stromquelle zu den rotierenden Spulen erforderlich ist.
Beispielanwendung für Induktionsmotoren (diskret)
Systemdiagramm eines Umrichters für industrielle Antriebe
Hauptmerkmale
- Asynchron: Rotor- und Antriebsfrequenz können unterschiedlich sein
- Geringe Wartung, hohe Dauerhaftigkeit
- Keine Magneten: Rotor und Stator bestehen aus Spulenwindungen
- Keine Bürsten erforderlich: Strom von der Quelle zu den Statorspulen induziert ein Feld im Käfigläufer oder in den Spulen
- Für Einzahldrehzahlen und einen Betrieb mit vorhersagbarer Last sind keine Controller erforderlich
- Ausstattung mit Frequenzumrichtern für verbesserte Steuerung und Effizienz
Die Anwendungskits XMC1000 und XMC4400 für Motorsteuerungen sind einsatzbereite Evaluierungskits für 3-Phasen-Antriebe. Diese beiden Kits eignen sich für Kunden, die nach einer „Plug-and-Play“ Motorsteuerungslösung suchen. Beide Kits besitzen einen ähnlichen Aufbau mit einer Mikrokontroller-Platine, die entsprechende 24-V-Stromplatine mit n-Kanal-OptiMOS™-Leistungstransistoren und den 3-Phasen-Gatetreiber EiceDRIVER™ von Infineon. Dies wird mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor abgerundet. Beide Kits werden durch die DAVE™ App Software Bibliothek zur Motorsteuerung unterstützt, die Sinus- und Blockkommutierung sowie verschiedene Positionserkennungs- und Sensortopologien mit Encoder, Hall-Sensoren und Strommesswiderständen unterstützt. Das Anwendungskit XMC4400 für Motorsteuerungen beinhaltet außerdem eine Resolver-Schnittstelle.
Die XMC1300 und XMC4400 Drive Card sind Evaluierungssysteme mit galvanischer Isolierung zur Evaluierung von 3-Phasen Antrieben mit einigen Kilowatt. Diese Evaluierungssysteme bieten Kunden die Möglichkeit, auf Basis der XMC Mikrokontroller und DAVE™ IDE zusammen mit den DAVE™ Apps (Software Bibliothek) für Motorsteuerung, Lösungen von Infineon mit ihrem eigenen Motoren zu kombinieren und evaluieren. Die Debug-Schnittstelle ist vom XMC-Mikrokontroller und der Positionserkennungsschnittstellen isoliert (für den sicheren Betrieb während der Software-Entwicklung). Die XMC1300 Drive Card eignet sich für 3-Phasen Antriebssteuerungen, wohingegen mit der XMC4400 Drive Card bis zu zwei Antriebe gleichzeitig gesteuert werden können. Die DAVE™ IDE bieten zusammen mit den DAVE™ Apps und xSPY eine optimale Basis zur Evaluierung und Motorsteuerungsparametrisierung für die XMC1300 und XMC4400 Drive Cards.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
DAVE™ – kostenlose Entwicklungsplattform zur Codeerstellung
Mit unserer kostenlosen und umfassenden (auf CDT basierenden) Entwicklungsplattform DAVE™ können Softwareentwickler eine maßgeschneiderte Softwarebibliothek erstellen, die das Potential von XMC-Mikrocontrollern maximiert. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen DAVE™ bei der Reduzierung von Komplexität und Entwicklungszeit hilft.
Erreichen Sie mehr mit DAVE™ Apps - Mit der DAVE™-Software erhalten Sie auch DAVE™ Apps, eine umfangreiche, leistungsstarke Bibliothek mit mehr als 170 Apps in vier Kategorien: Service, Standard-Middleware, spezifische Middleware und Peripherie.
In this training you will:
- Understand the basics of the technology used by Infineon’s new TLI4971 current sensor
- Identify its main features, advantages and benefits