Motorsteuerung für Heim und Gebäudetechnik
Lüfter und Pumpen mit einem an die Stromversorgung eingeschlossenem Netz werden häufig in Motorsteuerungen für Gebäudeinfrastrukturen und großen Haushaltsgeräte verwendet und bieten eine mittlere bis hohe Nennleistung. Das Gleiche gilt für an das Stromnetz angeschlossene Elektrowerkzeuge. Mit dem breiten Angebot an dedizierten Lösungen von Infineon, einschließlich einer Vielzahl von zweckbestimmten AC/DC-ICs für das Power Management und aktiven PFC-Bauteilen, können Sie eine ultimative Effizienz und beste Nennleistungen in Ihren Heim- und Gebäudeanwendungen erreichen. In unserem umfassenden Portfolio finden Sie Lösungen für jeden gewünschten Motorsteuerungsfunktionssatz – wie XMC-Mikrokontroller – zusammen mit zahlreichen Möglichkeiten für den Anschluss an ein Gebäudeautomatisierungsnetz.
XMC MCU Drive Cards für Nieder- und Hochspannungsbetriebsbereiche
Die XMC1300 und XMC4400 Drive Card sind Evaluierungssysteme mit galvanischer Isolierung zur Evaluierung von 3-Phasen Antrieben mit einigen Kilowatt. Diese Evaluierungssysteme bieten Kunden die Möglichkeit, auf Basis der XMC Mikrokontroller und DAVE™ IDE zusammen mit den DAVE™ Apps (Software Bibliothek) für Motorsteuerung, Lösungen von Infineon mit ihrem eigenen Motoren zu kombinieren und evaluieren. Die Debug-Schnittstelle ist vom XMC-Mikrokontroller und der Positionserkennungsschnittstellen isoliert (für den sicheren Betrieb während der Software-Entwicklung). Die XMC1300 Drive Card eignet sich für 3-Phasen Antriebssteuerungen, wohingegen mit der XMC4400 Drive Card bis zu zwei Antriebe gleichzeitig gesteuert werden können. Die DAVE™ IDE bieten zusammen mit den DAVE™ Apps und xSPY eine optimale Basis zur Evaluierung und Motorsteuerungsparametrisierung für die XMC1300 und XMC4400 Drive Cards.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
DAVE™ – kostenlose Entwicklungsplattform zur Codeerstellung
Mit unserer kostenlosen und umfassenden (auf CDT basierenden) Entwicklungsplattform DAVE™ können Softwareentwickler eine maßgeschneiderte Softwarebibliothek erstellen, die das Potential von XMC-Mikrocontrollern maximiert. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen DAVE™ bei der Reduzierung von Komplexität und Entwicklungszeit hilft.
Erreichen Sie mehr mit DAVE™ Apps - Mit der DAVE™-Software erhalten Sie auch DAVE™ Apps, eine umfangreiche, leistungsstarke Bibliothek mit mehr als 170 Apps in vier Kategorien: Service, Standard-Middleware, spezifische Middleware und Peripherie.