Bürstenloser Gleichstrommotor
Die nächste Stufe der Effizienz
Heutzutage basieren immer mehr Applikationen auf einem bürstenlosen Gleichstrommotor. Die Anwendungsgebiete reichen von medizinischer Ausrüstung und Haushaltsgeräten über Gebäudeleittechnik bis hin zur Industrieautomation. In all diesen Fällen kommen die zahlreichen Vorzüge des bürstenlosen Gleichstrommotors voll zum Tragen:
- Höchste Effizienz
- Geringere Motorabmessungen
- Geringeres Gewicht
- Höhere Lebensdauer
- Wartungsfreiheit
- Keine Funkenbildung
Beispielanwendung für bürstenlose Gleichstrommotoren (integriert)
Beispielanwendung für bürstenlose Gleichstrommotoren (diskret)
Die wichtigsten Herausforderungen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren
Bürstenlose Gleichstrommotoren sind, bedingt durch ihre Bauart, grundsätzlich schon sehr effizient. Dennoch sorgt ein hoher Wettbewerbsdruck dafür, dass weitere Effizienzsteigerungen zu den wichtigsten Zielen im Produktdesign gehören. Mögliche Lösungsansätze liegen beispielsweise in einem niedrigeren Gesamtenergieverbrauch oder einem optimierten Temperaturmanagement. Kleinere Systemabmessungen oder ein geringerer Wartungsaufwand können ebenfalls dazu beitragen, die gewünschten Ziele zu erreichen.
Ein kompetenter Partner kann Sie dabei unterstützen, diesen Erwartungen gerecht zu werden und damit effizientere bürstenlose Gleichstrommotoren zu produzieren. Infineon hat für jede Ihrer Anforderungen an bürstenlose Gleichstrommotoren die passende Lösung: von Leistungsschaltern über Mikrocontroller und spezielle integrierte Schaltkreise für die Motorsteuerung bis hin zu Gate-Treibern und Sensoren.
Wie Infineon Sie unterstützen kann
Infineon ist Ihr kompetenter Partner für bürstenlose Gleichstrommotoren. Dank unseres Know-hows und unserer bewährten hochwertigen Halbleitern und einbaufertigen Lösungen können Sie:
- nach Kostenvorgabe entwickeln
- Markteinführungszeiten kurz halten
- den Umfang Ihrer Stücklisten reduzieren
- Ihren gesamten Bedarf mit einem Zulieferer decken
- robuste und hochwertige Produkte herstellen.
Finden Sie heraus, wie Sie die Entwicklung ihrer bürstenlosen Gleichstrommotoren mit Halbleitern von Infineon effizienter gestalten können.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
DAVE™ – kostenlose Entwicklungsplattform zur Codeerstellung
Mit unserer kostenlosen und umfassenden (auf CDT basierenden) Entwicklungsplattform DAVE™ können Softwareentwickler eine maßgeschneiderte Softwarebibliothek erstellen, die das Potential von XMC-Mikrocontrollern maximiert. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen DAVE™ bei der Reduzierung von Komplexität und Entwicklungszeit hilft.
Erreichen Sie mehr mit DAVE™ Apps - Mit der DAVE™-Software erhalten Sie auch DAVE™ Apps, eine umfangreiche, leistungsstarke Bibliothek mit mehr als 170 Apps in vier Kategorien: Service, Standard-Middleware, spezifische Middleware und Peripherie.
In this training you will:
- Understand the basics of the technology used by Infineon’s new TLI4971 current sensor
- Identify its main features, advantages and benefits
In this training, you will:
- Be able to understand the MOSFET turn-on process after watching the overview on MOSFET driver optimization
- Have also a deeper look on adaptive MOSFET control
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications