Gleichstrom-Bürstenmotor
Von Heim und Garten, über Elektrowerkzeuge bis hin zu Lüftern: Ungeachtet des Einsatzgebietes finden Sie die ideale Lösungen für die Steuerung eines Gleichstrom-Bürstenmotors im umfassenden Halbleitersortiment von Infineon. Sie erreichen eine hohe Energie- und Kosteneffizienz, indem Sie eine unserer gezeigten Lösungen für die drei Haupttypen der Gleichstrom-Bürstenmotoren auswählen. Alles mit bewährter Infineon Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Finden Sie das Beste für Ihre Anwendung in unserem vielseitigen Sortiment aus qualitativ hochwertigen Produkten. Für weitere Motorsteuerungsanwendungen klicken Sie auf Baterriegetriebene Anwendungen, Heim und Gebäude und Industrielle Automatisierung.
Es gibt drei Haupttypen der Gleichstrom-Bürstenmotoren: Reihenschluss (unidirektional), Nebenschluss (bidirektional durch alternierende Verbindungen) und Permanentmagnet (bidirektional durch Gegenstrom). Durch das Anlegen eines Stroms an einen Spulensatz wird ein magnetisches Feld im Rotor erzeugt. Die gegensätzlichen Magnetfelder (N-N und S-S) stoßen sich ab und erzeugen so eine Rotationsbewegung, bis sich die Felder ausrichten (N-S – NS-).
Beispielanwendung für Gleichstrom-Bürstenmotoren
Hauptmerkmale
- Einfache Steuerung: Drehmoment ist proportional zum Strom – Drehzahl ist proportional zur Spannung
- Mäßige Effizienz
- Variable Drehzahl: weniger externe Bauteile als in Induktions- oder bürstenlosen Gleichstrommotoren erforderlich
- Erforderliche Wartung, weil die Bürsten verschleißen
- Lauter als Induktionsmotoren (elektromagnetische und akustische)
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
In this training, you will:
- Be able to understand the MOSFET turn-on process after watching the overview on MOSFET driver optimization
- Have also a deeper look on adaptive MOSFET control
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications