Einzelmodulbatterien für Spannungen < 60 V
Einzelmodulbatterien für den Spannungsbereich bis maximal 60 V werden üblicherweise in Geräten wie Drohnen oder Elektrowerkzeugen verwendet. Im Hinblick auf Energiemanagement, Leistungsaufnahme und Spannungsregelung bietet Infineon eine erstklassige Auswahl an passenden Modulen – wie beispielsweise Leistungs-MOSFETs (z. B. CoolMOS™ und OptiMOS™), Mikrocontroller, EiceDRIVER™-Gate-Treiber und vieles mehr.
Im interaktiven Blockdiagramm unten finden Sie das für Ihre Zwecke geeignete Batteriemanagementsystem sowie Produktempfehlungen von Infineon für das System Ihrer Wahl. Bei dieser Konfiguration sind alle Zellen sind in ein und demselben mechanischen Gehäuse integriert. Aufgrund der geringeren Spannung ist keine zusätzliche Isolierung notwendig, und der bzw. die Zellenmanagement-Controller für die einzelnen Zellen können direkt an den zentralen Batteriemanagement-Controller angeschlossen werden.
Auch die Anforderungen an die funktionale Sicherheit sind deutlich lockerer, sodass beispielsweise Hilfsstromversorgungssysteme ohne Sicherheitszertifikat verwendet werden können. In der Liste neben dem Diagramm können Sie nähere Einzelheiten zu den einzelnen Funktionsblöcken anzeigen.
F-RAM: Sofort persistenter Excelon F-RAM-Speicher mit der branchenweit geringsten Leistungsaufnahme bei 20, 50 oder 106 MHz und einer Kapazität von 2 MB bis 8 MB. Lese-/Schreibleistung von 4 kBit/s bis 4 MBit/s mit seriellem SPI/12C-Zugriff oder 64 kBit/s bis 4 MBit/s bei parallelem Zugriff mit 8/16 Bit. Excelon F-RAM punktet mit einer Lebensdauer von 1E14 Zyklen und einer Datenhaltung von mehr als 100 Jahren Dieser Speichertyp ist strahlungsbeständig und hat einen niedrigen SER-Wert (Soft Error Rate). Durch diese Kombination aus langer Lebensdauer, langer Datenhaltung und schnellem Zugriff ist Excelon F-RAM wie geschaffen für die persistente Datenprotokollierung.
Semper Flash: Die Speicherfamilie Semper NOR Flash ist die neueste, leistungsstarke, sichere und zuverlässige NOR-Flash-Speicherlösung von Infineon, die kritische Sicherheitsmerkmale für Anwendungen im Automobilbereich und in der Industrie integriert. Mit dem Semper NOR Flash-Speicher bietet Infineon branchenweit den ersten NOR-Flash-Speicher, der die Anforderungen gemäß ASIL-B sowie die höchste Sicherheitsstufe „ASIL-D ready“ der ISO-Norm 26262 erfüllt.
Semper Secure Flash: Semper Secure NOR Flash sorgt bei niedrigen Betriebskosten für Sicherheit und Zuverlässigkeit in Automobil- und Industrieanwendungen. Dieser hoch entwickelte, abgesicherte und benutzerfreundliche NOR-Flash-Speicher schützt Ihre Codes und Daten mit branchenweit unübertroffener Systemintegrität vor Hackern. Er baut auf der bewährten Produktfamilie Semper NOR Flash auf und kombiniert moderne Sicherheitsfunktonen mit branchenweit führender funktionaler Sicherheit und Zuverlässigkeit. Zudem ist er für eine lange Lebensdauer ausgelegt.