Residential air conditioning: Smart (IoT) and efficient cooling
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen im Privathaushalt

Intelligent, immer kompakter, leistungsfähiger und energieeffizienter: An Klimaanlagen werden heutzutage immer höhere Anforderungen gestellt. Für den Einsatz in Privathaushalten sind besonders geräuscharm laufende Klimaanlagen gefragt. Weitere Merkmale wie zuverlässiges und gleichmäßiges Anlaufverhalten, ein großer Drehzahlbereich und vibrationsarmer Betrieb runden den Anforderungskatalog ab.
Zudem müssen sie sich zur Fernsteuerung und Zustandsüberwachung mühelos und sicher an das Netzwerk für die Heimautomatisierung anbinden lassen. Bei der Entwicklung von Raumklimaanlagen mit solchen Eigenschaften müssen die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllt werden, von vibrationsarmen Komponenten und einem geräuscharmen Verdichter über eine zuverlässige Lüfterregelung bis hin zur sensorlosen, feldorientierten Regelung. Die hierfür notwendigen Halbleiterlösungen müssen zudem energieeffizient sein und neue Formfaktoren nutzen. Die neuen Systemlösungsansätze bieten neben bewährter Integration, umfassendem Funktionsumfang und robusten Schutzfunktionen auch den Vorteil, dass sie schneller zur Marktreife gebracht werden können. Wichtig ist schließlich auch noch ein ausgezeichnetes Preis/Leistungs-Verhältnis. Dies gilt auch für neu aufkommende Funktionen zur Unterstützung von Designs für intelligente Haushaltsgeräte.
Accelerating HVAC Innovation with ModusToolbox™ Motor Suite
The ModusToolbox™ Motor Suite provides comprehensive motor control and power conversion solutions tailored for HVAC applications like heat pumps and air conditioners. Its extensive library of motor control algorithms enables the design of high-performance systems for compressors, fans, and pumps. Through a built-in motor profiler and digital oscilloscope, engineers can easily characterize motors, trace signals, and optimize designs to ensure reliable and efficient operation. The suite’s scalability and seamless integration with development environments simplify HVAC system design, minimize errors, and reduce time-to-market. With tools such as the Power Conversion Configurator, developers can customize power supply parameters, improving stability and energy efficiency for modern HVAC systems.
To unleash the power of Infineon's industrial microcontrollers with ModusToolbox™ for Industrial,
learn more here.
Das umfangreiche Halbleiter-Portfolio von Infineon wird allen Anforderungen hinsichtlich Leistung und Wirkungsgrad gerecht. Beispielsweise verbessert die Umrichtertechnologie für Motoren das Geräusch- und Vibrationsverhalten sowie die Betriebslebensdauer der Anlagen und ermöglicht zudem erhebliche Energieeinsparungen. Mit den problemlos integrierbaren Komponenten von Infineon für RLT-Anlagen stehen Ihnen die Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zur Verfügung, die Sie benötigen, um sich mit kleineren oder schmaleren Geräten, einer kompakteren Einbaukonfiguration und höheren Leistungsdichten von der Konkurrenz abzuheben. Wählen Sie aus unserer umfangreichen Produktpalette:
- IGBT-Leistungshalbleiter als diskrete Komponenten oder in Modul-Packages
- EICEDriver™-Gate-Treiber-ICs
- Hoch integrierte CIPOS™-Lösungen für intelligente Leistungsmodule (IPMs)
- AIROC™ Wi-Fi & Combos Produkte
- PSoC® 6-/XMC™-Mikrocontroller
- Produktfamilie OPTIGA™ Trust für eingebettete Sicherheitslösungen
- Magnetsensor-Produktfamilie XENSIV™
- CoolSET™-Produkte für die Hilfsstromversorgung
PSoC® 6 schließt die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern (MCUs) mit niedriger Leistungsaufnahme. Der PSoC® 6-MCU mit besonders geringem Stromverbrauch verfügt über einen Arm® Cortex®‑M4 für Hochleistungsaufgaben und einen Arm® Cortex®‑M0+ für Aufgaben mit niedriger Leistungsaufnahme. Eingebaute Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Ihr IoT-System effektiv geschützt ist.
Die WICED® Wi-Fi® + Bluetooth®-Kombinationen von Cypress integrieren WLAN nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth-Konnektivität in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinem Formfaktor realisierbar. Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s und für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi + Bluetooth®-System zu implementieren.
Intelligente und effiziente Systeme für Innenräume sollen kompakt sein und leise laufen. Zudem müssen sie sich problemlos an das Netzwerk für die Heimautomatisierung anbinden lassen, damit eine effektive Fernsteuerung und Zustandsüberwachung möglich sind. Durch die Kombination von CIPOS™ IPM-Produkten für Innenlüfter mit iMOTION™-Reglern oder intelligenten Leistungsmodulen (IPMs) speziell zur Motorregelung, PSoC® 6/XMC™-Mikrocontrollern zur Motor- und Systemregelung, Produkten mit WICED® -Konnektivität und XENSIV™-Sensoren erhalten Sie äußerst kompakte und zuverlässige Systeme mit einer leistungsfähigen Benutzerschnittstelle.
Systeme für den Außenbereich müssen robust sein und einen hohen Wirkungsgrad sowie flexible Möglichkeiten zum Anpassen des Betriebs an einen variablen Kühlungsbedarf aufweisen. Wenn Sie CIPOS™ IPM-Produkte für Verdichter- und Lüfterantriebe mit speziellen iMOTION™-Produkten zur Motorregelung und PSoC® 6/XMC™-Mikrocontrollern zur Motor- und Systemregelung sowie XENSIV™-Sensoren kombinieren, erhalten Sie äußerst kompakte, robuste und zuverlässige Systeme mit geringem Stromverbrauch.
Die Produktfamilie OPTIGA™ Trust bietet eine umfangreiche Palette von sofort einsatzbereiten Sicherheitslösungen: Mit OPTIGA™ Trust B-ICs können System- und Gerätehersteller die Authentizität, Integrität und Sicherheit ihrer Originalprodukte sicherstellen. OPTIGA™ Trust M ist eine optimierte High-End-Sicherheitslösung für vernetzte Geräte, durch die jedes einzelne Gerät eine eindeutige Identität erhält. Sie ermöglicht einen besonders flexiblen, leistungsfähigen und abgesicherten Zugriff auf die Clouds aller bedeutenden Anbieter.
Vorausschauende Instandhaltung ermöglicht einen datengestützten Ansatz zur Vorhersage von Geräte- und Anlagenausfällen anhand von Mustererkennung und intelligenten Softwaremodellen. Intelligente XENSIV™-Sensoren dienen zur Erfassung der hierfür benötigten Daten und zur Zustandsüberwachung von Geräten und Anlagen in Gebäuden, indem sie deren wichtigste Zustandsparameter aufzeichnen.
Der Vorteile von Zustandsüberwachung und vorausschauender Instandhaltung kommen voll zum Tragen, wenn Sensoren, Mikrocontroller und Hardware-Sicherheitseinrichtungen miteinander kombiniert werden, wie dies beispielsweise bei HLK-Anlagen der Fall ist. HLK-Anlagen sind ein entscheidender Bestandteil der kritischen Infrastruktur eines Gebäudes. In HLK-Anlagen sind Lüfter, Motoren und Kompressoren diejenigen Komponenten, die am häufigsten ausfallen. Sensoren zur Messung verschiedener Parameter und Datenpunkte, wie beispielsweise Luftdurchsatz, aktueller Verbrauch, Betriebsgeräusch und Vibrationen, liefern Erkenntnisse darüber, ob die betreffende Anlage ordnungsgemäß läuft oder ob es bald zu Ausfällen kommen könnte.
Infineon ist der Hersteller der Wahl, wenn es um umfassende Konnektivität, eine leistungsfähige Benutzerschnittstelle, hohen Wirkungsgrad, geringe Vibrationen, geräuscharmen Betrieb und effektive Lüfterregelung geht. Mit unseren Lösungen erhalten Sie eine integrierte, konfigurierbare PFC-Regelung, die Ihnen eine flexible Programmierung ermöglicht. Durch die Integration von intelligenten Leistungsmodulen für die Leistungsfaktorkorrektur und die Umrichter können außerdem die Systemkosten gesenkt werden. Nutzen Sie für das Design hoch effizienter Klimaanlagen unsere CIPOS™ Nano-Komponenten für Ventilatoren im Außenbereich sowie unsere iMOTION™-Regler.
Das umfangreiche Halbleiter-Portfolio von Infineon wird allen Anforderungen hinsichtlich Leistung und Wirkungsgrad gerecht. Beispielsweise verbessert die Umrichtertechnologie für Motoren das Geräusch- und Vibrationsverhalten sowie die Betriebslebensdauer der Anlagen und ermöglicht zudem erhebliche Energieeinsparungen. Mit den problemlos integrierbaren Komponenten von Infineon für RLT-Anlagen stehen Ihnen die Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zur Verfügung, die Sie benötigen, um sich mit kleineren oder schmaleren Geräten, einer kompakteren Einbaukonfiguration und höheren Leistungsdichten von der Konkurrenz abzuheben. Wählen Sie aus unserer umfangreichen Produktpalette:
- IGBT-Leistungshalbleiter als diskrete Komponenten oder in Modul-Packages
- EICEDriver™-Gate-Treiber-ICs
- Hoch integrierte CIPOS™-Lösungen für intelligente Leistungsmodule (IPMs)
- AIROC™ Wi-Fi & Combos Produkte
- PSoC® 6-/XMC™-Mikrocontroller
- Produktfamilie OPTIGA™ Trust für eingebettete Sicherheitslösungen
- Magnetsensor-Produktfamilie XENSIV™
- CoolSET™-Produkte für die Hilfsstromversorgung
PSoC® 6 schließt die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern (MCUs) mit niedriger Leistungsaufnahme. Der PSoC® 6-MCU mit besonders geringem Stromverbrauch verfügt über einen Arm® Cortex®‑M4 für Hochleistungsaufgaben und einen Arm® Cortex®‑M0+ für Aufgaben mit niedriger Leistungsaufnahme. Eingebaute Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Ihr IoT-System effektiv geschützt ist.
Die WICED® Wi-Fi® + Bluetooth®-Kombinationen von Cypress integrieren WLAN nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth-Konnektivität in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinem Formfaktor realisierbar. Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s und für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi + Bluetooth®-System zu implementieren.
Intelligente und effiziente Systeme für Innenräume sollen kompakt sein und leise laufen. Zudem müssen sie sich problemlos an das Netzwerk für die Heimautomatisierung anbinden lassen, damit eine effektive Fernsteuerung und Zustandsüberwachung möglich sind. Durch die Kombination von CIPOS™ IPM-Produkten für Innenlüfter mit iMOTION™-Reglern oder intelligenten Leistungsmodulen (IPMs) speziell zur Motorregelung, PSoC® 6/XMC™-Mikrocontrollern zur Motor- und Systemregelung, Produkten mit WICED® -Konnektivität und XENSIV™-Sensoren erhalten Sie äußerst kompakte und zuverlässige Systeme mit einer leistungsfähigen Benutzerschnittstelle.
Systeme für den Außenbereich müssen robust sein und einen hohen Wirkungsgrad sowie flexible Möglichkeiten zum Anpassen des Betriebs an einen variablen Kühlungsbedarf aufweisen. Wenn Sie CIPOS™ IPM-Produkte für Verdichter- und Lüfterantriebe mit speziellen iMOTION™-Produkten zur Motorregelung und PSoC® 6/XMC™-Mikrocontrollern zur Motor- und Systemregelung sowie XENSIV™-Sensoren kombinieren, erhalten Sie äußerst kompakte, robuste und zuverlässige Systeme mit geringem Stromverbrauch.
Die Produktfamilie OPTIGA™ Trust bietet eine umfangreiche Palette von sofort einsatzbereiten Sicherheitslösungen: Mit OPTIGA™ Trust B-ICs können System- und Gerätehersteller die Authentizität, Integrität und Sicherheit ihrer Originalprodukte sicherstellen. OPTIGA™ Trust M ist eine optimierte High-End-Sicherheitslösung für vernetzte Geräte, durch die jedes einzelne Gerät eine eindeutige Identität erhält. Sie ermöglicht einen besonders flexiblen, leistungsfähigen und abgesicherten Zugriff auf die Clouds aller bedeutenden Anbieter.
Vorausschauende Instandhaltung ermöglicht einen datengestützten Ansatz zur Vorhersage von Geräte- und Anlagenausfällen anhand von Mustererkennung und intelligenten Softwaremodellen. Intelligente XENSIV™-Sensoren dienen zur Erfassung der hierfür benötigten Daten und zur Zustandsüberwachung von Geräten und Anlagen in Gebäuden, indem sie deren wichtigste Zustandsparameter aufzeichnen.
Der Vorteile von Zustandsüberwachung und vorausschauender Instandhaltung kommen voll zum Tragen, wenn Sensoren, Mikrocontroller und Hardware-Sicherheitseinrichtungen miteinander kombiniert werden, wie dies beispielsweise bei HLK-Anlagen der Fall ist. HLK-Anlagen sind ein entscheidender Bestandteil der kritischen Infrastruktur eines Gebäudes. In HLK-Anlagen sind Lüfter, Motoren und Kompressoren diejenigen Komponenten, die am häufigsten ausfallen. Sensoren zur Messung verschiedener Parameter und Datenpunkte, wie beispielsweise Luftdurchsatz, aktueller Verbrauch, Betriebsgeräusch und Vibrationen, liefern Erkenntnisse darüber, ob die betreffende Anlage ordnungsgemäß läuft oder ob es bald zu Ausfällen kommen könnte.
Infineon ist der Hersteller der Wahl, wenn es um umfassende Konnektivität, eine leistungsfähige Benutzerschnittstelle, hohen Wirkungsgrad, geringe Vibrationen, geräuscharmen Betrieb und effektive Lüfterregelung geht. Mit unseren Lösungen erhalten Sie eine integrierte, konfigurierbare PFC-Regelung, die Ihnen eine flexible Programmierung ermöglicht. Durch die Integration von intelligenten Leistungsmodulen für die Leistungsfaktorkorrektur und die Umrichter können außerdem die Systemkosten gesenkt werden. Nutzen Sie für das Design hoch effizienter Klimaanlagen unsere CIPOS™ Nano-Komponenten für Ventilatoren im Außenbereich sowie unsere iMOTION™-Regler.
Webinar - Optimizing energy efficiency and air quality in HVAC systems

In this Webinar learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.
Infineon offers different solutions for low noise, small, and energy-efficient aircon fan units.
In this training you will get an overview of Infineon's iMOTION™ and CIPOS™ IPMs for both indoor and outdoor unit fans.
In this training you will find out that a power factor correction (PFC) in an appliance connected to the distribution grid, reduces power losses and improves the harmonics fed into the grid.
Furthermore, we will also show you the different PFC topologies and make you familiar with the TRENCHSTOP™ 5 WR6 family optimized for AirCon PFC and respective WR6 evaluation board.
Infineon has developed the CIPOS™ Micro IM241, a cutting-edge intelligent power module that combines high performance, compact design, and advanced thermal management. Watch this short training to get a first introduction!
Smart and smaller, more powerful and energy efficient!
Today’s residential air conditioning units must fulfill a growing list of demands. Because they are used in private homes, quiet air conditioning systems are highly sought after.
You know that you face a lot of challenges when designing these systems!
From low vibration to a low acoustic noise compressor, from reliable fan control to sensorless field oriented control, semiconductor solutions must also be energy efficient and reflect new form factors.
Infineon’s comprehensive portfolio of top quality semiconductors enables you to meet all the latest demands!
Our components deliver smartness, reliability, energy -efficiency and the security you need to stand out from the competition!
Equipped with Infineon’s semiconductor solutions, the systems live longer, make less noise and consume less energy – for a convenient, seamless and secured user experience!
Do you want to know more?
Let’s get started then!
Learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.

We review power devices enabling efficient designs, meeting energy regulations & enabling software-based smart functions.